3516B generatoraggregat för landbaserad borrning

3516B

Översikt över funktionerna

Produktdesign
Testning
Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät
Enkel installation
Säkerhet

Produktspecifikation för 3516B

Motorspecifikationer

Mått

Kapacitet för vätskor

3516B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats
  • Luftintagsavstängning
  • Medelstor luftrenare

Styrsystem

  • ADEM A3 ECU, monterad till vänster
  • Direkt rackstyrning 0-200 mADC, anslutningar och reglage för värmeugn och kylmantelvattenvärmare

Kylsystem

  • Efterkylare med separat krets
  • Utloppsstyrd termostat för kylmantelvatten
  • Vattenpump med mantel – kugghjulsdriven
  • Dubbla utlopp
  • Efterkylarvattenpump – kugghjulsdriven
  • Termostat för efterkylarvatten

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Dubbla turboaggregat, vattenkylda lager

Svänghjul och hus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter av simplextyp (VÄNSTER) med luftningspump (VÄNSTER)
  • Bränslematarpump
  • Bränslereturledning med flexibel anslutning
  • Elektroniska enhetsinsprutare

Generatortillbehör

  • Mantelmonterad petroleumkopplingsbox med luftfilter och tryckskillnadsbrytare

Instrumentering

  • Nödstoppsknapp
  • Analoga mätare:
  • Serviceportskontakt
  • Polblock för kundanslutning

EMCP 4.3-kontrollpanel

  • 140 mm (5,5 tum) grafisk display
  • Kommunikation
  • Reglage
  • Skydd för generatoraggregat
  • Utgångar
  • Ingångar
  • Andra funktioner

Smörjsystem

  • Vevhusfilter
  • Oljekylare
  • Grunt oljetråg
  • Oljeavtappningsförlängning, 2 i NPT-honkoppling
  • Simplex-oljefilter

Monteringssystem

  • Rör med 4,19 m (165 tum) längd, 412 mm (16,2 tum) höjd, 1,18 m (50,5 tum) bredd

Skyddssystem

  • Motorlarm, effektsänkning och avstängning vid avvikande driftbeteenden

Startsystem

  • TDI luftstartmotor, RH – 1 034 kPa (150 psi)

Allmänt

  • Färg – Cat-gul

3516B Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stor luftrenare
  • Fjärradapter för luftinlopp – rektangulär
  • Fjärradapter för luftinlopp – rund

Styrsystem

  • Motorstyrningsalternativ:
  • Lastdelningsreglage, 2301A

Kylsystem

  • Kylaralternativ:
  • Givare för kylvätskenivå
  • Kylvätskeförbättrare
  • Anslutningsalternativ för kylsystemet (för användning med kundanskaffad kylare):
  • Fläktdrivning och remskydd (för användning med fjärrstyrning och kundanskaffade kylare)
  • Alternativ för fläktremskiva (för användning med kundanskaffade kylare):

Avgassystem

  • Endast modellen med 1 200 varv/min:
  • Endast modellen med 1 500 varv/min:

Bränslesystem

  • Anpassat bränslefilter
  • Primärt bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare

Generatortillbehör

  • Kabelinspektionsbox
  • Luftfilter
  • Lager-RTD:er
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Manuell spänningskontroll

Instrumentering

  • PL1000T-kommunikationsmodul
  • PL1000E-kommunikationsmodul
  • Termoelement finns installerade, ett per cylinder

Smörjsystem

  • Anpassat oljefilter
  • Centrifugaloljefilter installerat till HÖGER
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 timmar
  • Avgassystem för vevhus
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Baser
  • Vibrationsisolatorer, skenor

Kraftuttag

  • Generator, 24 V, 68 A
  • Främre hjälpdrivsystem
  • Remskivor

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler (3)
  • Brytare för metallpartikeldetektor
  • Metallpartikeldetektor med ljudindikator

Startsystem

  • Anpassad startmotor
  • Lufttrycksregulator

Allmänt

  • Motorspärrgrupp, installerad till VÄNSTER
  • Kylmantelvattenvärmare, UL-godkänd, 120-240 V, enfas, 6 kW, monterade till VÄNSTER och till HÖGER
  • Kylmantelvattenvärmare, UL-godkänt, 120-480 V, enfas, 12 kW, monterade till VÄNSTER och till HÖGER
  • Ledningar för kylmantelvattenvärmare

Jämför 3516B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  3516B

Visa fler erbjudanden