3516B generatoraggregat för landbaserad borrning

G3516B

Översikt över funktionerna

Produktdesign
Arbetar för hållbar utveckling
Säkerhet
Anpassad förpackning
Testning
Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät
Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning
Webbplats

Produktspecifikation för G3516B

Motorspecifikationer

Mått

Kapacitet för vätskor

G3516B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats
  • Luftintagsavstängning
  • Medelstor luftrenare

Styrsystem

  • ADEM A3 ECU, monterad till vänster
  • Direkt rackstyrning 0-200 mADC, anslutningar och reglage för värmeugn och kylmantelvattenvärmare

Kylsystem

  • Efterkylare med separat krets
  • Utloppsstyrd termostat för kylmantelvatten
  • Vattenpump med mantel – kugghjulsdriven
  • Dubbla utlopp
  • Efterkylarvattenpump – kugghjulsdriven
  • Termostat för efterkylarvatten

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Dubbla turboaggregat, vattenkylda lager

Svänghjul och hus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter av simplextyp (VÄNSTER) med luftningspump (VÄNSTER)
  • Bränslematarpump
  • Bränslereturledning med flexibel anslutning
  • Elektroniska enhetsinsprutare

Generatortillbehör

  • Mantelmonterad petroleumkopplingsbox med luftfilter ochtryckskillnadsbrytare

Instrumentering

  • Nödstoppsknapp
  • Analoga mätare:
  • Serviceportskontakt
  • Polblock för kundanslutning

EMCP 4.3-kontrollpanel

  • 140 mm (5,5 tum) grafisk display
  • Kommunikation
  • Reglage
  • Skydd för generatoraggregat
  • Utgångar
  • Ingångar
  • Andra funktioner

Smörjsystem

  • Vevhusfilter
  • Oljekylare
  • Grunt oljetråg
  • Oljeavtappningsförlängning, 2 i NPT-honkoppling
  • Simplex-oljefilter

Monteringssystem

  • Rör med 4,19 m (165 tum) längd, 412 mm (16,2 tum) höjd, 1,18 m (50,5 tum) bredd

Skyddssystem

  • Motorlarm, effektsänkning och avstängning vid avvikande driftbeteenden

Startsystem

  • TDI luftstartmotor, RH – 1 034 kPa (150 psi)

Allmän

  • Färg – Cat-gul

G3516B Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stor luftrenare
  • Fjärradapter för luftinlopp – rektangulär
  • Fjärradapter för luftinlopp – rund

Styrsystem

  • Motorstyrningsalternativ:
  • Lastdelningsreglage, 2301A

Kylsystem

  • Kylaralternativ:
  • Givare för kylvätskenivå
  • Kylvätskeförbättrare
  • Anslutningsalternativ för kylsystemet (för användning med kundanskaffadkylare):
  • Fläktdrivning och remskydd (för användning med fjärrstyrning och kundanskaffadekylare)
  • Alternativ för fläktremskiva (för användning med kundanskaffade kylare):

Avgassystem

  • Endast modellen med 1 200 varv/min:
  • Endast modellen med 1 500 varv/min:

Bränslesystem

  • Anpassat bränslefilter
  • Primärt bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med vattenavskiljare

Generatortillbehör

  • Kabelinspektionsbox
  • Luftfilter
  • Lager-RTD:er
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Manuell spänningskontroll

Instrumentering

  • PL1000T-kommunikationsmodul
  • PL1000E-kommunikationsmodul
  • Termoelement finns installerade, ett per cylinder

Smörjsystem

  • Anpassat oljefilter
  • Centrifugaloljefilter installerat till HÖGER
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 timmar
  • Avgassystem för vevhus
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Baser
  • Vibrationsisolatorer, skenor

Kraftuttag

  • Generator, 24 V, 68 A
  • Främre hjälpdrivsystem
  • Remskivor

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler (3)
  • Brytare för metallpartikeldetektor
  • Metallpartikeldetektor med ljudindikator

Startsystem

  • Anpassad startmotor
  • Lufttrycksregulator

Allmän

  • Motorspärrgrupp, installerad till VÄNSTER
  • Kylmantelvattenvärmare, UL-godkänd, 120-240 V, enfas,6 kW, monterade till VÄNSTER och till HÖGER
  • Kylmantelvattenvärmare, UL-godkänt, 120-480 V, enfas,12 kW, monterade till VÄNSTER och till HÖGER
  • Ledningar för kylmantelvattenvärmare

Jämför G3516B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  G3516B

Visa fler erbjudanden