C18 ACERT landborrningsmotorer

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Översikt över funktionerna

Motordesign
Avancerad Diesel Engine Management
Tillbehör som finns som tillval
Anpassad förpackning
Transmissioner
Komplett sortiment med tillbehör
Testning
Produktsupport som erbjuds från Cat:s globala återförsäljare
Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning
Webbplats

Produktspecifikation för C18 ACERT™

Motorspecifikationer

Kapacitet för vätskor

Mått

C18 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Enkelt turboaggregat, mittmonterat, inlopp 152,4 mm (6 tum),slanganslutning
  • Dubbla turboaggregat: främre och bakre inlopp 127,0 mm (5 tum),slanganslutning

Styrsystem

  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Kallstartsstrategi
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och TEL
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Funktioner för övervakning och skydd av motorn (hastigheter, temperatur, tryck)
  • J1939-sändning (diagnostik, motorstatus och kontroll)

Kylsystem

  • Termostater och hus - vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel - kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • HÖGER främre inlopp för vattenpumpen
  • Alla pluggar/kopplingar är i STOR-format för ledningsgrupp vatten

Avgassystem

  • Avgasgrenrör - torrt
  • Enkel turbo - framåtriktat turboutlopp, full metallröranslutning,maximal belastning 10 kg för direktanslutning till turbo
  • Dubbel turbo - avgaskrök, torr, 203 mm (8 tum)

Svänghjul och Svänghjulshus

  • Se Obligatoriska alternativ

Bränslesystem

  • Elektronisk bränslespridare
  • Bränslefilter, sekundärt, mittmonterat (VÄNSTER 2 mikrometer med höga prestanda)
  • Bränslematarpump, VÄNSTER fram
  • Bränsleurluftningspump, VÄNSTER mittmonterad
  • Bränsleprovventil, monterad på bränslefiltrets fäste.

Smörjsystem

  • Vevhusfilter - bakre ventillock
  • Oljekylare - HÖGER (dubbel)
  • Oljefilter – HÖGER, VÄNSTER
  • Oljesump – främre tråg
  • Oljemätsticka - VÄNSTER fram
  • Oljepump

Monteringssystem

  • Främre stöd (endast för transport)

Kraftuttag

  • Vevaxelns remskiva, 203,2 mm (8 tum), 3 spår 292,1 mm (11,5 tum) 1 spår, alla med 15,9 mm (.63 tum) bredd
  • Hydraulisk pumpdrivning, SAE A, 11 tänder

Allmänt

  • Vibrationsdämpare
  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Lyftöglor
  • Automatisk variabel synkronisering, elektronisk
  • Elektronisk installationssats, 70-polig kontakt (kontakter, stift, eluttag)

Obligatoriska alternativ

  • Gasreglagets lägesgivare
  • Endast enkel turbo - avgassystem (fram eller bak)
  • Svänghjulshus eller bakre kraftuttag
  • Primärt filter/vattenavskiljare

C18 ACERT™ Tillvalsutrustning

Luftkompressor

  • Regulator för luftkompressor
  • Expansionskammare

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Luftledningar

Laddningssystem

  • Laddningsgeneratorer
  • Generatorfästen
  • Generatorns kablage
  • Kretsbrytare och fästen
  • Generatorns remskydd

Kylsystem

  • Kylare
  • Fläktdrivning med kylarpaket
  • Fläkthöjdsinstruktioner
  • V-remmar
  • Efterkylarledningar med kylare som installerats av Caterpillar
  • Konfiguration med enkel turbo och bakåtriktat avgassystem
  • Konfiguration med enkel turbo och bakåtriktat avgassystem
  • Efterkylarledningar
  • Adaptrar för sugfläkt
  • Adaptrar för fläkt
  • Fläkt
  • Sugfläkt
  • Fläktrem
  • Givare för kylvätskenivå
  • Kylvätskeförbättrare för torr laddning

Avgassystem

  • Turboutloppsanslutning
  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar, fläns, klämma, rör
  • Adaptrar för avgassystem
  • Grenrör
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränslefiltrets placering
  • Bränslekylare
  • Vattenavskiljare

Instrumentering

  • Mätare och instrumentpaneler

Smörjsystem

  • Oljetråg
  • Avtappning och lock
  • Oljemätsticka
  • Fjärrmonterade oljefilter
  • Oljefilter
  • Smörjoljor

Monteringssystem

  • Ramverk i stål
  • Främre och bakre motorstöd

Kraftuttag

  • Bakre slutna kopplingar
  • Hydraulisk pumpdrivning
  • Hydrauliska kugghjulspumpar
  • Kopplingsstöd
  • Vevaxelns remskivor

Skyddssystem

  • Luftavstängning

Startsystem

  • Luftstartmotorer
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Startströmställare
  • Elektriska startmotorer – 12 V, 24 V
  • Batterigrupper – 24 V
  • Batterikabel och ställ
  • Starthjälp

Transmissionskonfiguration

  • Transmissionsvattenledningar

Jämför C18 ACERT™ med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C18 ACERT™

Visa fler erbjudanden