G3306B

G3306B

Översikt över funktionerna

Produktdesign
Suveräna prestanda
Uppfyller utsläppskrav
Slitstyrka
Den senaste elektroniken
Garanti
Anpassad förpackning
Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät
Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning
Webbplats

Produktspecifikation för G3306B

Motorspecifikationer

Kapacitet för vätskor

Mått

G3306B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – medelstor, torr
  • Luftrenarens regnskydd
  • Indikator för luftrenarservice

Kylsystem

  • Kylarkonstruktion för hög omgivningstemperatur för gasbränsletillämpningar
  • Efterkylare och kylmantelvattenbas sida vid sida
  • Övre och undre behållare i metall
  • Kylvätskeavtappning
  • Skydd för fläkt och rem
  • Givare för kylvätskenivå

Avgassystem

  • Avgasgrenrör – vattenkylt
  • Avgaskrök och flexibel montering – 127 mm (5 tum)
  • Ljuddämpare för bostadsområden

Bränslesystem

  • Gastrycksregulator - kräver gas med 82,7-172,4 kPa (12-25 psi)
  • Naturgasförgasare

Generator

  • Klassad för kontinuerlig drift - 25 % överdimensionerad
  • Klass H-isolering
  • Permanentmagnet
  • Slumpmässigt lindad
  • 240 VAC utrymmesvärmare
  • Isoleringsskydd för kustmiljö
  • IP23 skydd
  • Cat digital spänningsregulator (CDVR)

Styrsystem

  • Elektronisk reglering ADEM A4
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Återfjädrande start/stopp-logik
  • Flätat motorkablage för höga temperaturer med 70-stiftskundanslutning och serviceverktygsanslutning

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljefilter, skruvbart, vänster service
  • Mätsticka, vänster service
  • Oljepump – kugghjulsdriven
  • Oljekylare

Monteringssystem

  • Kraftig svetsad stålbas som är konstruerad för oljeindustrin
  • Utformad för att ta emot en överdragskapsling
  • Utrymmeskrav för tillsatstank och koalescensfilter
  • Basdesignen är optimerad för lastning, transport och urlastning

Skyddssystem

  • Bland följande parametrar ingår larm och avstängning:

Allmänt

  • Värmare av kylmantelvatten
  • 24 V startmotor
  • 24 V, 45 A laddningsgenerator

G3306B Tillvalsutrustning

Avgassystem

  • Trevägskatalysator
  • Ljuddämpare med kritisk klassning
  • Monteringsstruktur för ljuddämpare

Bränslesystem

  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Koalescensfilter, kraftiga för brunnshuvudsgas

Jämför G3306B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  G3306B

Visa fler erbjudanden