C175-16 offshore-generatoraggregat

C175-16

Översikt över funktionerna

Komplett sortiment med tillbehör
Produktdesign
Testning
Oöverträffad produktsupport erbjuds via det världsomspännande Cat-återförsäljarnätet
Webbplats
Enkel installation

Produktspecifikation för C175-16

Motorspecifikationer

Kapacitet för vätskor

C175-16 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Dubbla turboaggregat
  • Korrosionsbeständig efterkylarinsats
  • Luftrenare – enkla eller dubbla element

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör med termolaminerade värmesköldar
  • Dubbla turboaggregat med vattenkylda lager och termolaminerade värmesköldar
  • Vertikalt avgasutlopp
  • Fläns och avgassystemsutvidgare

Kylsystem

  • Efterkylare med separat krets (SCAC) och kylsystem med kylmantelvattenkrets
  • Kugghjulsdrivna centrifugalpumpar, en för varje krets
  • SCAC, elektronisk termostat, utloppsstyrd med temperaturgivare för efterkylarens inlopp
  • Elektronisk kylmantelvattentermostat, utloppsstyrd med temperaturgivare för utloppet
  • Motoroljekylare i kylmantelvattenkretsen

Bränslesystem

  • Cat Common Rail-bränslesystem med högt tryck med elektroniskt styrda enhetsinsprutare
  • Primärt duplexbränslefilter med vattenavskiljare
  • Sekundära/tertiära duplexbränslefilter
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Kugghjulsdriven matarpump med lågt tryck
  • Kugghjulsdriven matarpump med högt tryck
  • Dubbelväggade högtrycksbränsleledningar
  • Bränsletryck, temperatur och givare för läckagedetektering

Smörjsystem

  • Motordriven, kugghjulsdriven oljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Frontmonterade oljeavtappningsledningar och ventil
  • Oljeprovtagningsventil
  • Påfyllningsrör och mätsticka
  • Simplexoljefilter med fyra behållare
  • Försmörjningspump – elektrisk, luft eller anpassad
  • Vevhusventilation med vevhusventilatorer
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Motorstyrning och skydd

  • Dubbel ADEM A4-motorstyrenhet (ECU) för att ge redundans
  • Programvaran övervakar motorns parametrar och hanterarfunktioner för larm, effektsänkning och avstängning
  • Stela kablage
  • Marine Power Display 3.0 (MPD 3.0)

Montering

  • Inre-yttre bas med vibrationsisolatorer

Generator

  • Kato borstlös permanentmagnet 6P6.6-3200 HR
  • Närkopplad anordning med 2 lager
  • 60 Hz, 600 V, 0,7 PF
  • UL/CSA-listade, IP23

Svänghjul och koppling

  • Svänghjulshus, SAE nr 00
  • Svänghjul, SAE nr 00
  • ABS-certifierad, icke-certifierad eller anpassad koppling och kopplingsmontering
  • Fristående eller slutna konfigurationer för generatoraggregat

Startsystem

  • Tryckluftsstart för turbin
  • Dubbla elektriska startmotorer eller
  • Luftstartmotorer och elektriska startmotorer (redundanta)

Allmänt

  • Strömförsörjningsenhet – 24 V eller anpassad
  • 20 A batteriladdare
  • Cat Yellow, färg
  • Bottenlager för offshore-oljefält
  • Integrerade fjäderisolatorer med stopp
  • Lyftdetaljer i basen
  • Oljeavtappningsförlängning
  • Dropptråg för hela motorns längd med dränering
  • Vriddämpade drivlinekopplingar

C175-16 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Indikator för luftrenarservice

Kylsystem

  • 9 kW, 240 V, 60 Hz kylmantelvattenvärmare
  • Anpassad värmare för kylmantelvatten

Bränslesystem

  • Duplexoljefilter med fyra behållare

Motorstyrning och skydd

  • Cat:s larm- och skyddssystem
  • Kommunikationsmodul PL1000T/E
  • Direkt rackstyrning
  • Termoelement
  • Metallpartikeldetektor
  • SOLAS-stänksköldar

Montering

  • Anpassad I-balkbas med vibrationsisolatorer

Generator

  • Anpassad generator

Allmänt

  • TVA-rapport
  • Specialtester
  • Projektspecifika installationsritningar
  • Elektriska P&ID-ritningar
  • Reservdelssats
  • Spärrgrupp
  • Lyftgrupp för motorn
  • Anpassade generatorer och kylare

Jämför C175-16 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C175-16

Visa fler erbjudanden