3516B offshore-generatoraggregat

3516B

Produktspecifikation för 3516B

Motorspecifikationer

Mått

Kapacitet för vätskor

3516B Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Efterkylarinsats med separat krets, korrosionsbeständigt överdrag(luftsidan)Luftrenare, medelstorDubbla turboladdare, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM

  • Caterpillar A-III elektronisk motorstyrning, VÄNSTER,med bränslesystem med elektronisk enhetsinjektorStela kablage(10 A likspänning krävs för att driva den elektroniska motorstyrmodulen)

KYLSYSTEM

  • Utloppsstyrd termostat och hus, helt öppentemperatur 92 °C (198 °F)
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
  • Enkel vattenutloppsanslutning, inklusive fläns:143 mm (5,6 tum)
  • Färskvattenkylvätskepump med efterkylare (SCAC), kugghjulsdriven centrifugalpump
  • SCAC-pumpkretsen innehåller en termostat som hållerefterkylarens kylvätsketemperatur över 30 °C (85 °F)

AVGASSYSTEM

  • Torra gastäta avgasgrenrör med värmesköldarDubbla turboaggregat med vattenkylda lager och värmesköldarAvgasutlopp, vertikalt, 203 mm (8 tum) utlopp med rund fläns

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

  • Svänghjul, SAE nr 00, 183 tänderSvänghjulshus, SAE nr 00

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränslefilter
  • Bränslematarpump
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare
  • Bränsleurluftningspump, VÄNSTER
  • Stel bränslereturledning med kundanslutningspunkt vidmotorns bas

INSTRUMENTERING

  • Aviseringslampa för avstängning på grund av övervarvning, Aviseringslampa för nödstopp
  • Grafisk enhet (marinkraftsdisplay) för analog eller digital visningav:

SMÖRJSYSTEM

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter och oljemätsticka, VÄNSTER
  • Oljepump, kugghjulstyp
  • Avtappningsventil för oljetråg, 2-tums NPT-honkoppling

SKYDDSSYSTEM

  • Det elektroniska övervakningssystemet A-III ger kunden programmerbara strategier för sänkning avmotoreffekten som skyddar under svåraförhållanden
  • Nödstoppsknapp (sitter på den elektroniska instrumentpanelen)Skydd för säker avstängning:

STARTSYSTEM

  • Luftstartmotor, HÖGER, 620 till 1 034 kPa (90 till 150 psi),VÄNSTER reglage
  • Luftljuddämpare

ALLMÄNT

  • Färg, Caterpillar Yellow, med svarta skenor
  • Vibrationsdämpare och skydd
  • Lyftöglor
  • Motor och generator är trepunktsmonterade i bottenlagret
  • Lyftdetaljer i basen
  • Oljeavtappningsförlängning
  • Dropptråg för hela motorns längd

3516B Tillvalsutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

  • Fjärradapter för luftinlopp

LADDNINGSSYSTEM

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer

STYRSYSTEM

  • Lastdelningsmodul
  • Lokalt varvtalsreglage
  • Gränssnitt för direkt rackstyrning, 0-200 mA likström styrning

KYLSYSTEM

  • Kylvätskenivågivare
  • Anslutningar
  • Luftavskiljare

AVGASSYSTEM

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Ljuddämpare

BRÄNSLESYSTEM

  • Bränslekylare
  • Primärt bränslefilter
  • Bränslefilter
  • Duplex-bränslefilter
  • Bränslenivåbrytare

GENERATORTILLBEHÖR

  • Luftfilter – generator
  • Lagertemperaturgivare
  • Kabelinspektionsbox
  • Manuell spänningskontroll

INSTRUMENTERING

  • PL1000T-kommunikationsmodul
  • PL1000E-kommunikationsmodul
  • Kundgränssnittsdosa
  • Fjärrstyrd paneldisplay
  • Temperaturvisning för fjärrcylinder
  • Termoelement för avgastemperatur
  • Fristående I/O-modul
  • Temperaturgivare för inloppsgrenrör
  • Oljetemperaturgivare

SMÖRJSYSTEM

  • Duplexoljefilter
  • Oljefilter av centrifugaltyp för förbikoppling
  • 500-timmars oljetråg
  • Nödanslutningar för smörjningsolja
  • Oljenivåregulator
  • Försmörjning
  • Sumppump

MONTERINGSSYSTEM

  • Vibrationsisolatorer

KRAFTUTTAG

  • Extra drivaxlar och remskivor

STARTSYSTEM

  • Luftstartmotor eller elektrisk startmotor
  • Redundant startsystem med väljarreglage

SKYDDSSYSTEM

  • Stänkavskärmning
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventil
  • Metallpartikeldetektor

ALLMÄNT

  • Värmare av kylmantelvatten

Jämför 3516B med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  3516B

Visa fler erbjudanden