Generatoraggregat 8CM34DF

8CM34DF

Produktspecifikation för 8CM34DF

Motorspecifikationer

Mått

8CM34DF Standardutrustning

Motor

  • Motordriven spärrväxel, monterad på motorn
  • Nödstoppsutrustning med tryckknapp för manuellt nödstopp

Topplock

  • Bränslespridare och integrerade gasinsläppsventil med enkel service och åtkomst för underhåll
  • Cylindertryckgivare för högsta driftsäkerhet och effektivitet, vilket ersätter traditionell knackgivarteknik
  • Kolvar, ringar och foder som utformats för gas- och bränsledriven drift

Turboaggregat

  • Optimerade motorns effektivitet för gas och dieseldrift
  • Avblåsningsventil och avgasstyrningsteknik för att ge optimal blandning av luft och bränsle

Gassystem

  • Gasrör med dubbla väggar för att stödja ett egensäkert motorutrymme
  • Läckagedetektering
  • Gasventilenhet
  • Segmentuppdelat gasdetekteringssystem på begäran

Bränsleinsprutningssystem med mikropilot

  • Kugghjulsdriven högtrycksbränslepump och filtersystem med enkel åtkomst för service
  • Tillförlitlighet i kombination med enkel service och underhåll, via enskild bränsleinsprutare för tändning och bränslereturledningar för tändning som integrerats i ”topplocket”.

Avgassystem

  • Frammonterat turboaggregat i den fria änden med övergångsmunstycke (0 grader från vertikalt och riktat bort från motorn).
  • Expansionsled, separat
  • Separat ljuddämpare och gnistfångare

Färskvattenkylsystem

  • HT-pump, monterad på motorn
  • LT-pump, separat, vertikal konstruktion, elmotordriven
  • HT-termostat, fjärrmonterad, elektriskt styrd
  • Förvärmningsutrustning för kylvatten, monterad på ramen

Smörjoljesystem

  • Plattkylare, monterad på motorn
  • Kraftpump, monterad på motorn
  • Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven
  • Automatiskt tillbakaspolningsfilter
  • Duplexfilter med differentialtryckindikator, monterat på motorn
  • Tryckregleringsventil, monterad på motorn
  • Termostat, fjärrmonterad, elektriskt styrd

Anslutningar

  • Uppsättning med anslutande delar som monteras mellan flänskopplingen och svänghjulet
  • Flexibel flänskoppling som monteras mellan motor och generator
  • Basram med svänghjulsskydd och inbyggd smörjoljesumpbehållare, för motor och generator
  • Montering av motor och generator på ramen
  • Uppsättning med laminerade gummiskenor för flexibel montering av basramen
  • Uppsättning med flexibla rörkopplingar

Instrumentering

  • Mätarplatta med dämpade vätsketryckmätare för: bränsle, smörjolja, färskvatten, startluft och laddluft.
  • Termometrar på motorn för bränsle, smörjolja, färskvatten och laddluft
  • Elektrisk fjärrindikator för varvtal
  • Turboaggregatet och fjärrindikator för varvtal
  • Indikator för avgastemperatur

Övervakning

  • Manuella reglage på motorn, inklusive följande: kontrollpanelen med start-/stopp-knapp, hastighetsinställningsenhet, mekanisk avstängningsenhet, överväxling av kontrollfunktioner från motor till fjärreglage
  • Startsolenoidventil på motorn, 24 V likspänning
  • Separat elektronisk varvtalsregulator

Jämför 8CM34DF med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  8CM34DF

Visa fler erbjudanden