16CM32C offshore-generatoraggregat

16CM32C

Produktspecifikation för 16CM32C

Motorspecifikationer

Mått

Kapacitet för vätskor

16CM32C Standardutrustning

Motor

  • Motordriven spärrväxel, monterad på motorn
  • Reverserande kontaktor och tryckknapp med kabel
  • Elektronisk utrustning för hastighetsinställning med styrdon och hastighetsupptag
  • Nödstoppsutrustning med tryckknapp, separat, förmanuellt nödstopp

Motorindikatorer

  • Mätarplatta med inställda dämpade vätsketryckmätare för:bränsle, smörjolja, färskvatten, startluft och laddluft.
  • Termometrar på motorn för bränsle, smörjolja, färskvattenoch laddluft
  • Elektrisk fjärrindikator för varvtal
  • Turboaggregatet och fjärrindikator för varvtal
  • Indikator för avgastemperatur

Styrning

  • Manuella reglage på motorn, inklusive följande: kontrollpanelen med start-/stopp-knapp, hastighetsinställningsenhet, mekanisk avstängningsenhet, överväxling av kontrollfunktioner från motor till fjärreglage
  • Startsolenoidventil på motorn, 24 V likspänning
  • Separat elektronisk varvtalsregulator

Övervakning för obevakad drift

  • Tryckbrytare, monterade på motorn, för följande:
  • Strömställare för följande:
  • Styrskåp med hus för väggmontering, inklusive följande:

Startluftsystem

  • Separat backventil för startluftslangen till motorn

Luftintagssystem

  • Luftintagsfilter, monterat på turboaggregatet
  • – Luftflaskor, separata

Bränslesystem

  • Separat cirkuleringspump som drivs av en elmotor, horisontell eller vertikal
  • Duplexfilter med differentialtrycksindikator

Avgassystem

  • Turboaggregatet i den fria änden med övergångsmunstycke (0 grader från vertikalt och riktat bort från motorn), med rengöringsanordning för kompressorn
  • Expansionsled, separat
  • Separat ljuddämpare och gnistfångare, utan fördröjning 35 dB(A)

Färskvattenkylsystem

  • HT-pump, monterad på motorn
  • LT-pump, separat, vertikal konstruktion, elmotordriven
  • HT-termostat, utan drivning och separat
  • Motorns förvärmningsutrustning, monterad på ramen

Smörjoljesystem

  • Plattkylare, monterad på motorn
  • Kraftpump, monterad på motorn
  • Försmörjningspump, monterad på ramen, elmotordriven
  • Boll och Kirch automatiskt backspolningsfilter, separat
  • Duplexfilter med differentialtryckindikator, separat
  • Tryckregleringsventil, separat
  • Termostat, utan drivning, separat

Anslutande delar – motor

  • Uppsättning med anslutande delar som monteras mellan flänskopplingen och svänghjulet
  • Flexibel flänskoppling som monteras mellan motor och generator
  • Basram med svänghjulsskydd och inbyggd smörjoljesumpbehållare,för motor och generator
  • Montering av motor och generator på ramen
  • Uppsättning med laminerade gummiskenor för flexibel montering av basramen
  • Uppsättning med flexibla rörkopplingar

Verktyg

  • Verktygssats för motorn, inklusive hydrauliska åtdragningsverktyg och munstyckesprovaren
  • Verktygssats för turboaggregatet
  • Invändig mikrometer för cylinderfoder
  • Måttstock för cylinderfoder

Reservdelar

  • Uppsättning med reservdelar till motorn för obegränsad användning
  • Reservuppsättning med flexibla rörkopplingar

Jämför 16CM32C med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  16CM32C

Visa fler erbjudanden