CX35-P800

CX35-P800

CX35-P800

Produktspecifikation för CX35-P800

Motorspecifikationer

CX35-P800 Standardutrustning

Cat-motorer för optimal drivlina

  • C15 ACERT, C18 ACERT och C27 ACERT (klass A).

Transmissionsrotation

  • Ingående rotation – moturs
  • Utgående rotation – moturs(sett bakifrån)

Momentomvandlare

  • Spärrkoppling, momentomvandlardrivning i alla växlar integrerade i transmissionen
  • Startmoment – 1,962

Kopplingar

  • Kopplingar – elektrohydrauliska, helt modulerade, oljekylda, flerskiviga
  • Kopplingsmoduleringsstyrning – Cats elektroniska kopplingstryckreglering (ECPC)

Installationsanslutningar

  • 2 oljekylarledningar
  • 1 elektrisk anslutning

Oljesystem

  • Cat Transmission/Drive Train Oil-4 (TDTO)
  • Sumpoljetemperaturer
  • Omvandlarens maximala utgående oljetemperatur – 250 °F (121 °C)
  • Hydraulisk fyllningskapacitet – 9 gal (34 L), 16 gal (61 L) vid första påfyllningen
  • Direktmonterat filter

Fästen

  • Ingång (svänghjul) – SAE 1, torrt svänghjulshus
  • Sidostöd – två SAE 2-plattor
  • Utgång – 1 810-ok, 1 810-motfläns, SPL 250-ok, ISO 8667-T180-fläns

Kraftuttagets drivenheter

  • Plats
  • Monteringstyp: 10-bult
  • Nominellt vridmoment
  • Rotation: samma som motorn
  • Förhållande, 1:1

CX35-P800 Tillvalsutrustning

Oljesystem

  • Fjärrmonterat oljefilter

Fästen

  • Fjärrmonterad ECU
  • Fjärrmonterat filtertillval

Integrerat kraftuttag

  • Plats: Klockan 1 och klockan 11 sett bakifrån
  • Monteringstyp
  • Nominellt vridmoment
  • Rotation: samma som motorn
  • Förhållande – 1:1

Bakre kraftuttag

  • Plats: klockan 5 sett bakifrån
  • Monteringstyp: 8-bult (SAE-pumpadaptrar och drivflänsar tillgängliga från tredjepartsleverantörer).
  • Nominellt vridmoment: 1 000 lb-ft (1 360 Nm)
  • Rotation: Motsatt från motorn
  • Förhållande – 1,25:1

Jämför CX35-P800 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CX35-P800

Visa fler erbjudanden