CX48-P2300

CX48-P2300

CX48-P2300

Översikt över funktionerna

Funktioner och fördelar

Produktspecifikation för CX48-P2300

Motorspecifikationer

Måttuppgifter

CX48-P2300 Standardutrustning

Cat-motorer för optimal drivlina

  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50
  • MTU 12V4000

Transmissionsrotation

  • Ingående rotation – moturs
  • Utgående rotation – moturs (sett bakifrån)

Momentomvandlare

  • Integrerad momentomvandlare
  • Serie – TC58927-ESLF
  • Startmoment – 2,20

Kopplingar

  • Kopplingar – elektrohydrauliska, helt modulerade, oljekylda, flerskiviga
  • Kopplingsmoduleringsstyrning – Cats elektroniska kopplingstryckreglering (ECPC)

Installationsanslutningar

  • 2 oljekylarledningar
  • 1 elektrisk anslutning

Oljesystem

  • Cat Transmission/Drive Train Oil-4 (TDTO)
  • Sumpoljetemperaturer
  • Hydraulisk fyllningskapacitet – cirka 108 l (28,5 gal), 125 l (33 gal) vid första påfyllningen, beroende på kylarstorlek, ledningar och installation
  • Filtertyp – 6 mikron syntetiskt, fjärrmonterad patron

Fästen

  • Ingångsanslutning (svänghjul) – SAE 0
  • Utgående anslutningar (ok) – GWB 390,60/GWB 390,65
  • Strukturell tillämpning kräver Caterpillars godkännande

Styrsystem

  • Elektronisk styrenhet (ECU)
  • Elektronisk datalänk, SAE J1939
  • Elsystem 24 V

Kraftuttagets drivenheter

  • Plats
  • Monteringstyp: J744 SAE C
  • Nominell effekt
  • Rotation: Medurs, enligt installationen på SAE C-plattan
  • Förhållande, 1,216:1

CX48-P2300 Tillvalsutrustning

Integrerat kraftuttag

  • Plats: klockan 12
  • Monteringstyp: J704 SAE 8-bult
  • Nominell effekt
  • Rotation:
  • Förhållande – 1,088:1

Jämför CX48-P2300 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CX48-P2300

Visa fler erbjudanden