TH48-E70

TH48-E70

Produktspecifikation för TH48-E70

Motorspecifikationer

Måttuppgifter

Mått

TH48-E70 Standardutrustning

Cat-motorer för optimal drivlina

  • Cat C27 ACERT
  • Cat C32 ACERT
  • Cummins QST30 (nominell effekt 950–1 500 bhp)

Transmissionsrotation

  • Ingående rotation – moturs
  • Utgående rotation – moturs(sett bakifrån)

Momentomvandlare

  • Integrerad momentomvandlare
  • Serie
  • Startmoment

Kopplingar

  • Kopplingar – elektrohydrauliska, helt modulerade, oljekylda, flerskiviga
  • Kopplingsmoduleringsstyrning – Cats elektroniska kopplingstryckreglering (ECPC)

Installationsanslutningar

  • 2 oljekylarledningar
  • 1 elektrisk anslutning
  • 1 pump

Oljesystem

  • Cat Transmission/Drive Train Oil-4 (TDTO)
  • Sumpoljetemperaturer
  • Hydraulisk fyllningskapacitet – cirka 114 l (30 gal), beroende på kylarstorlek, ledningar och installation.
  • Filtertyp – 6 mikron syntetiskt, fjärrmonterad patron

Fästen

  • Ingångsanslutning (svänghjul) – SAE 0
  • Utgående anslutningar (ok) – GWB 390,60/GWB 390,65
  • Strukturell tillämpning kräver Caterpillars godkännande

Styrsystem

  • Elektronisk styrenhet (ECU)
  • Elektronisk datalänk, SAE J1939
  • Elsystem 24 V

Kraftuttagets drivenheter

  • Plats
  • Monteringstyp: SAE 8-bult (J704)
  • Nominell effekt

Jämför TH48-E70 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  TH48-E70

Visa fler erbjudanden