TH55-E90

TH55-E90

Produktspecifikation för TH55-E90

Motorspecifikationer

TH55-E90 Standardutrustning

Cat-motorer för optimal drivlina

  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Transmissionsrotation

  • Ingående rotation – moturs
  • Utgående rotation – moturs(sett bakifrån)

Momentomvandlare

  • Integrerad momentomvandlare
  • Serie – TC64442-ESLF
  • Startmoment – 2,23

Kopplingar

  • Kopplingar – elektrohydrauliska, helt modulerade, oljekylda, flerskiviga
  • Kopplingsmoduleringsstyrning – Cats elektroniska kopplingstryckreglering (ECPC)

Installationsanslutningar

  • 2 oljekylarledningar
  • 1 elektrisk anslutning
  • 1 pump

Oljesystem

  • Cat Transmission/Drive Train Oil-4 (TDTO)
  • Sumpoljetemperaturer
  • Hydraulisk fyllningskapacitet – cirka 189 l (50 gal), beroende på kylarstorlek, ledningar och installation.
  • Filtertyp – 6 mikron syntetiskt, fjärrmonterad patron

Fästen

  • Ingångsanslutning (svänghjul) – SAE 0
  • Utgående anslutningar (fläns)
  • Strukturell tillämpning kräver Caterpillars godkännande

Styrsystem

  • Elektronisk styrenhet (ECU)
  • Elektronisk datalänk, SAE J1939
  • Elsystem 24 V

Kraftuttagets drivenheter

  • Plats
  • Monteringstyp
  • Nominell effekt

Jämför TH55-E90 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  TH55-E90

Visa fler erbjudanden