WS273 XD

WS305 XD

Produktspecifikation för WS305 XD

Pumpens specifikationer

WS305 XD Standardutrustning

Vätskeändar

  • Ventil-över-ventilkonstruktionen förenklar installation av ventil, säte och kolv
  • Komplett utbud av 1 502 tömningsflänsar – hane, hona och tomma
  • Suggrenrör av zoomie- eller log-typ tillgängligt
  • Ventilstopp utan spår – den spårlösa konstruktionen eliminerar belastningspunkter som kan uppstå med ventilstopp med spår
  • Kolvar med AST (Advanced Surface Technology)
  • Premiumkolvpackning
  • Polypak-tätningar för mer tillförlitlig tätning vid insugslock och utmatningsflänsar
  • Vätskeändarnas komponenter är utformade för att maximera utbytbarheten med hela vårt vätskeändesortiment och med industristandarderna för vätskeändar
  • Optimerad autofrettageprocess

Kraftändar

  • Konstruktion med bakåtriktad snedskuren pinjong med spetskuggar och kulissdrev – utmärkt tillförlitlighet
  • Helsvetsad ram med extra interna stöd
  • Konstruktion med tvådelad hållare – förspänd hållare som minskar cyklisk belastning och utmattning
  • Konstruktion med främre plåt-till-ram som innehåller en ömsesidigt fastlåsande laxstjärtskonstruktion för att öka ramstyrkan
  • Smidda eller fabricerade kulissdrev – inga gjutna material
  • Smidd vevaxel – ett stycke

Jämför WS305 XD med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  WS305 XD

Visa fler erbjudanden