Cat Steer Assist för schaktmaskiner

Cat Steer Assist för schaktmaskiner Assist

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

STEER ASSIST 3D

STEER ASSIST 3D

  • Steer Assist 3D gör att maskiner automatiskt följer vägledande linjer i konstruktionsplaner (eller design på plats) med lätt eller tung last.​
  • Hjälper till att skära eller sprida material mer exakt med precisionskörning till en kant, krona osv.​
  • Minskar antalet vändor med exakt överlappning av vändorna.​
  • Öka produktiviteten vid tung schaktning med hjälp av AutoCarry, dragkraftsreglering, Cat Grade med 3D och Steer Assist 3D med styrning av bladlutningen, speciellt för mindre erfarna förare.

*Grade med 3D krävs för att aktivera Steer Assist 3D.
ENKELT ATT ANVÄNDA

ENKELT ATT ANVÄNDA

Aktivera Steer Assist​:
1. Använd maskinens bildskärm för att växla på funktionen
2. Lägg i framåt- eller backväxel​
3. Styr i önskad riktning​
4. Släpp styrkommandot för att bibehålla önskad riktning​ Aktivera

Steer Assist 3D ​:
1. Använd maskinens bildskärm för att växla på funktionen
2. Använd Grade-bildskärmen för att läsa in höjdutformningen och välja en vägledande linje​
3. Lägg i framåtväxel​
4. Tryck på den vänstra knappen på den högra joysticken för att aktivera AUTO-läget​
5. Flytta bladspetsen så att den är inom registreringsintervallet​
6. Släpp styrkommandot​
  • Förare kan ta manuell kontroll över maskinens styrning eller bladet och åsidosätta Steer Assist tillfälligt. När föraren inte längre ger manuella kommandon återgår styrningen till Steer Assist.
MASKININSTÄLLNINGAR

MASKININSTÄLLNINGAR

  • Blade Steer används för styrning med bladlutningskommandon med tung last (på/av).​
  • Bakåtstyrningsläget används för att ställa in beteende vid backning i Steer Assist 3D (två val):​
- Rak linje gör att maskinen kör rakt​
- Höjdlinje gör att maskinen kan följa vägledande linjer vid höjdutformning
  • Registreringsintervall används för att justera avståndet från den vägledande linjen och inleda automatisk styrning i Steer Assist 3D (intervallet är 0,1–10,0 m [3,9 tum–32,8 fot]).​
  • Joystickknapp för auto/manuell används för att ställa in hur Grade Control och Steer Assist 3D ändras mellan tillstånden AUTO och MANUELL (två val):​
- Länkat för att ändra lägena för både Grade Control och Steer Assist 3D med ett kort tryck
- Avlänkat för att ändra läget för Grade Control med ett kort tryck och Steer Assist 3D med ett långt tryck
TILLGÄNGLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

  • Steer Assist är kompatibelt med alla D5- och D7-schaktmaskiner, plus D6/D6 XE-modeller med serienummer 1000 och över. Kontakta din Cat-återförsäljare om du vill veta mer och göra en beställning.​

Steer Assist:​
- Ingår i fabriksmonterad Attachment Ready Option (ARO) med Assist-paketet​, tillsammans med Cat Grade med Slope Assist™, Stabilt blad, Skärm för bladbelastning, Dragkraftsreglering, AutoCarry och Slope Indicate.
- Kostnadsfri uppgradering med programvaruuppdateringar ​

Steer Assist 3D:​
- Ingår i fabriksmonterad Cat Grade med 3D (med början 2023)​
- Finns som programvaruuppgradering för maskiner som har Grade med 3D (artikelnummer 617-8509)​
- Finns som programvaruuppgradering för maskiner som har Trimble Earthworks (artikelnummer 617-8509)​
- Ingen extra maskinvara krävs​

Jämför Cat Steer Assist för schaktmaskiner med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Huvudbild på Cat Steer Assist för schaktmaskiner

Huvudbild på Cat Steer Assist för schaktmaskiner

Se aktuella erbjudanden för  Cat Steer Assist för schaktmaskiner

Visa fler erbjudanden