Cat AutoCarry för schaktare

Cat AutoCarry för schaktare Assist

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

MER KONSEKVENT BLADBELASTNING

MER KONSEKVENT BLADBELASTNING

        
  • AutoCarry kontrollerar automatiskt bladlyftet för att minska belastningarna på föraren. Funktionen upprätthåller önskad bladlast och begränsar att banden glider, för mer konsekvent lastning.
  •     
  • Funktionen justerar automatiskt bladets höjd för optimal bladbelastning under hela åtgärden.
  •     
  • AutoCarry justerar automatiskt bladlasten efter markförhållanden och lutning.
  •     
  • Föraren kan manuellt justera bladlasten för högre eller lägre maskinhastighet.
FUNGERAR MED BLADLASTÖVERVAKNINGEN

FUNGERAR MED BLADLASTÖVERVAKNINGEN

        
  • AutoCarry samarbetar med Bladlastövervakningen för att öka förarproduktiviteten.
  •     
  • AutoCarry gör det möjligt för föraren att matcha aktuell bladlast med maskinens kapacitet.
  •     
  • När AutoCarry används visas alltid raden för Bladlastövervakning längst upp på startskärmen. I raden ser du markeringar för tre belastningsnivåer:
1. Partiell last
2. Mållast
3. För hög last
        
  • Funktionen hjälper förare maximera produktiviteten oavsett erfarenhetsnivå
ENKELT ATT ANVÄNDA

ENKELT ATT ANVÄNDA

        
  • Inställningen Belastningsfaktor justerar bladets mållast för högre hastigheter med lägre belastning.
  •     
  • Golvnivån begränsar hur långt ned bladet sänks med automatik. När detta är avstängt sänks bladet så långt som krävs för att uppnå maximal belastning. När funktionen är aktiverad kan inte bladet sänkas längre än den senaste manuella positionen som föraren utfört.
  •     
  • När bladet är fullt lastat och föraren inte rör redskapsspaken, justerar AutoCarry bladets höjd för att bära full last. Manuella tiltkommandon kan utföras samtidigt som AutoCarry kontrollerar bladets höjd.
FÖRDELARNA MED ASSIST

FÖRDELARNA MED ASSIST

        
  • AutoCarry kompletterar andra Assist-tekniker på din Cat-schaktare för optimala prestanda.
  •     
  • AutoCarry integreras i Cat-schaktaren på fabriken för bättre prestanda och support.
  •     
  • AutoCarry fungerar väl ihop med den nya dragkraftsregleringen, för att minska risken för att banden glider och sliter onödigt på underredet.
  •     
  • Funktionen samarbetar med Slope Assist och Grade Control vid övergång från bulkschaktning till sluthyvling. När Grade Control eller Slope Assist står i autoläge, sänker inte AutoCarry bladet under den angivna slutgiltiga ytnivån.
TILLGÄNGLIGHET

TILLGÄNGLIGHET

        
  • AutoCarry ingår i Assist med ARO-standardteknikpaket​.
  •     
  • AutoCarry är kompatibel med schaktarna D4*, D5, D6/D6 XE** och D7.
* D4 med serienummer 10000+
** D6/D6 XE med serienummer 1000+

Jämför Cat AutoCarry för schaktare med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Miniatyrbild för AutoCarry för schaktare

Miniatyrbild för AutoCarry för schaktare

Se aktuella erbjudanden för  Cat AutoCarry för schaktare

Visa fler erbjudanden