Bättre resultat med säkerhet i fokus

Cat Command for Hauling Command

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Säkerhet

Säkerhet

  • Autonoma stoppanordningar bärs av varje person som rör sig i den autonoma driftzonen, vilket möjliggör omedelbara stopp av alla autonoma maskiner i området.
  • Avancerade givare används för säker kanttömning, vilket minskar behovet av extrautrustning vid tömningsplatsen.
  • Gör det möjligt för truckar att följa hastighetsbegränsningar, köprotokoll och signalering samt utföra förbestämda korsningsprioriteringar.
  • Använder beprövad teknik för att förhindra kollisioner med oväntade föremål.
  • Ökar säkerheten genom att avlägsna förare från farliga förhållanden.

Flexibilitet

Flexibilitet

  • Kan användas inom befintlig gruvverksamhet — fungerar sömlöst med hjälpfunktioner och gör det möjligt för det vanliga arbetet att fortskrida under autonom drift.
  • Gör det möjligt för truckar att följa efter långsammare fordon samt strikt följa trafikledningsreglerna, vilket möjliggör integrering av bemannad och autonom drift.
  • Har inbyggda designfunktioner och lättanvänd programvara som möjliggör snabb framtagning av gruvvägsnätverk – på några minuter.
  • Har flera ingångar med snabb, repeterbar och skalbar distribution.
  • Gör det möjligt för truckar att köra i antingen autonomt eller manuellt läge, med samma prestanda och funktionalitet som standardtruckmodellen när den körs i det manuella läget.

Produktivitet

Produktivitet

  • Kan köra fler timmar under ett skift än en bemannad truck genom att eliminera driftstopp som skiftbyten, raster osv.
  • Kan arbeta längre under tuffa förhållanden som snö, regn, snöslask, damm och dimma än en bemannad maskin – minimerar förseningar och vilotimmar, och har högre tillgänglighet.
  • Används på ett mer konsekvent sätt än bemannade truckar och vid bastruckens maximala hastighet.
  • Gör det möjligt för truckförare att ställa in exakta positioner, vilket resulterar i kortare bytestider för lastverktyget.
  • Använder högprecisions-GPS för att ge en nivå av noggrannhet som möjliggör felfritt utförande med förutsägbara och konsekventa resultat.

Skalbarhet

Skalbarhet

  • Är specifikt utformad för att användas på arbetsplatser av alla storlekar – från stenbrott till världens största gruvor.
  • Gör det möjligt för hundratals truckar och supportmaskiner att arbeta i den autonoma arbetszonen, till skillnad från konkurrerande system som är begränsade till ett visst antal truckar och supporttillgångar.

Integrering

Integrering

  • Integreras med etablerade branschledande produkter.
  • Konstruerad som en del av Cat MineStar, ett system som används och stöds av tusentals maskiner runt om i världen.
  • Använder viktiga gemensamma komponenter som kommunikationsnätverket och gruvkartläggningssystemet, vilket möjliggör utbyte av data för planering, blandning, inspektioner och produktion i ett och samma system – något som gör det möjligt att sömlöst införliva autonomi i befintliga verksamheter och effektivisera driftprocesserna.

Personer och processer

Personer och processer

  • Stöds av ett välutbildat Caterpillar-team som hjälper till att optimera processer och gruvdesign för Command for Hauling. Teamet arbetar tillsammans med personalen för att snabbt uppnå produktionsmål och samtidigt tillhandahålla utbildning på plats för gruvteamet.
  • Inkluderar ett kundutbildningsprogram i världsklass för ledningspersonal, underhållstekniker och förare som kommer att ha kontakt med systemet i den autonoma zonen (t.ex. schaktmaskinsförare).
  • Använder säkerhets- och produktionsprocesser för att förse gruvor med driftprinciper som möjliggör snabbare anpassning inom alla verksamheter och som är tillräckligt flexibla för att anpassas efter specifika behov.
  • Omfattar en simuleringsutbildning och robusta utbildningsmiljöer och -tjänster på plats för att hjälpa kunder att snabbt implementera teknik och komma i gång.

Produktspecifikation för Cat Command for Hauling

Effekt 2 A vid 24 V 2 A vid 24 V
Vikt 30 lb 13.6 kg
Antal lasrar 64 klass 1 – ögonsäker våglängd, 905 Nm 64 klass 1 – ögonsäker våglängd, 905 Nm
Tätning Klassad IP67 (±35 kPa) Klassad IP67 (±35 kPa)
Intervall för ingångsspänning 10 V till 32 V 10 V till 32 V
Förvaringstemperatur −50 °C till 90 °C (−58 °F till 194 °F) −50 °C till 90 °C (−58 °F till 194 °F)
EMC-kapacitet till EC-42 till EC-42
Spinnhastighet 300–1 200 rpm 300–1 200 rpm
Vikt 1.76 lb 0.8 kg
Fuktighetsgrad 100% 100%
Bredd 3.38 tum 86 mm
Anslutningar En Deutch-kontakt med 12 stift, en antenn med TNC-anslutning En Deutch-kontakt med 12 stift, en antenn med TNC-anslutning
Djup 2.24 tum 57 mm
Förvaringstemperatur −50 °C till 85 °C (−58 °F till 185 °F) −50 °C till 85 °C (−58 °F till 185 °F)
precision < 1 m (med basstationskorrigeringar) < 1 m (med basstationskorrigeringar)
Höjd 7.36 tum 187 mm
Elektrisk ingång 9 till 32 V DC 120 mA vid 24 V DC 9 till 32 V DC 120 mA vid 24 V DC
Arbetstemperatur −40 °C till 70 °C (−40 °F till 158 °F) −40 °C till 70 °C (−40 °F till 158 °F)
Vikt 3.99 lb 1.81 kg
Djup 3.15 tum 80 mm
Arbetstemperatur −20 °C till 70 °C (−4 °F till 158 °F) −20 °C till 70 °C (−4 °F till 158 °F)
Förvaringstemperatur −40 °C till 85 °C (−40 °F till 185 °F) −40 °C till 85 °C (−40 °F till 185 °F)
Videoingångar Fyra videoingångar, stöd för NTSC-videoingångar Fyra videoingångar, stöd för NTSC-videoingångar
Fuktighetsgrad 100% 100%
Förarreglage Fyra upplysta tryckknappar med taktil feedback, en vippströmställare (4-vägs) Fyra upplysta tryckknappar med taktil feedback, en vippströmställare (4-vägs)
Höjd 6.18 tum 157 mm
Akustiskt larm Inbyggt akustiskt larm fram. Två utgångar för externt larm. Inbyggt akustiskt larm fram. Två utgångar för externt larm.
Bredd 9.02 tum 229 mm
Elektrisk ingång 9 till 32 V DC 9 till 32 V DC
Driftfrekvens 919 MHz 919 MHz
Maximal förvaringstemperatur −50 °C till 85 °C (−58 °F till 185 °F) −50 °C till 85 °C (−58 °F till 185 °F)
Laddare, ut 2 A vid 5 V 2 A vid 5 V
Ingång, laddare 100–240 V AC (50–60 Hz) 100–240 V AC (50–60 Hz)
Maximal arbetstemperatur −18 °C till 65 °C (−0,4 °F till 149 °F) −18 °C till 65 °C (−0,4 °F till 149 °F)
Sändningsintervall > 180 mm > 180 mm
Mått 173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm (6,84 in × 3,55 in × 1,94 in) 173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm (6,84 in × 3,55 in × 1,94 in)
Vikt 20.28 oz 575 g
Effekt 1 A vid 12 V 1 A vid 12 V
Typ Elektriskt skanande radar Elektriskt skanande radar
Driftfrekvens 76,5 GHz 76,5 GHz
Maximal arbetstemperatur −40 °C till 85 °C (−40 °F till 185 °F) −40 °C till 85 °C (−40 °F till 185 °F)
Maximal förvaringstemperatur −50 °C till 85 °C (−50 °F till 185 °F) −50 °C till 85 °C (−50 °F till 185 °F)
Maskinkompatibilitet Cats stora gruvtruckar (utvalda modeller) och stödutrustning Cats stora gruvtruckar (utvalda modeller) och stödutrustning
Tillämpning Dagbrott Dagbrott

Jämför Cat Command for Hauling med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Command for Hauling

Command for Hauling