Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Cat Command för schaktning är ett alternativ för fjärrstyrd schaktning som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen genom att föraren kan styra schaktaren från annan plats vid riskfyllt arbete.
Se till att förarna inte utsätts för farliga arbetsplatsförhållanden och fjärrstyr maskinerna på säkert avstånd. Eliminera säkerhetsrisker och reducera skadetillfällen vid i- och urstigning av maskinerna.
Starta upp produktionen omedelbart efter störningar som sprängningar, minimera driftstoppen vid skiftbyten och minska förarutmattningen tack vare inga vibrationer, inget oljud och ingen ojämn terrängkörning.
Jämn och exakt maskinstyrning precis som om du sitter i hytten, med tillgång till avancerade maskinfunktioner. De inbyggda säkerhetsfunktionerna stänger ner maskinen vid problem med ström eller kommunikationer.
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.
Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.