Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Behöver du hjälp med att hitta en Cat-återförsäljare nära dig? Med vår återförsäljarsökare får du den färskaste informationen om Cat-återförsäljare. Ange din adress och välj den typ av utrustning du söker. Eller, om du redan känner till namnet på den återförsäljare du letar efter, ange återförsäljarens namn och få en lista med platser.
Vill du ange den här återförsäljaren för ditt konto också?
Du lämnar Cat.com
Observera att du ger uppgifter direkt till Google LLC och/eller dess dotterbolag när du matar in data i den här tillämpningen för att få vägbeskrivningar. Genom att klicka på ”Jag godkänner” eller genom att använda funktionen Google Maps för att få vägbeskrivningar godkänner du att användningen av Google Maps lyder under aktuella tilläggsanvändarvillkor för Google Maps/Google Earth på https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 och Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy
Du lämnar Cat.com
Observera att du ger uppgifter direkt till Google LLC och/eller dess dotterbolag när du matar in data i den här tillämpningen för att få vägbeskrivningar. Genom att klicka på ”Jag godkänner” eller genom att använda funktionen Google Maps för att få vägbeskrivningar godkänner du att användningen av Google Maps lyder under aktuella tilläggsanvändarvillkor för Google Maps/Google Earth på https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 och Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.
Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.
Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.
Obs!
Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396
110 hp82 K/W
110 hp82 K/W
121 hp90 K/W
Hållbarhet
Återvinningsbarhet
95%95%
95%95%
95%95%
Hytt
ROPS-skydd
ISO 3471:2008ISO 3471:2008
ISO 3471:2008ISO 3471:2008
ISO 3471:2008ISO 3471:2008
FOPS-skydd
ISO 3449:2005ISO 3449:2005
ISO 3449:2005ISO 3449:2005
ISO 3449:2005ISO 3449:2005
Obs! (3)
Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A).Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A).
Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A).Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A).
Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A).Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A).
Obs! (4)
*Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.*Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.
*Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.*Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.
*Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.*Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.
Obs! (1)
Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (2)
De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A).De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A).
De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A).De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A).
De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A).De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A).
Volymuppgifter för service
KYLSYSTEM
5.7 gal (US)21.5 l
5.7 gal (US)21.5 l
5.7 gal (US)21.5 l
Bränsletank
43.6 gal (US)165 l
43.6 gal (US)165 l
43.6 gal (US)165 l
Axlar – främre mittre differential
2 gal (US)7.5 l
2 gal (US)7.5 l
-
Hydrauliskt system – inklusive tank
25.9 gal (US)98 l
25.9 gal (US)98 l
25.9 gal (US)98 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF)
4.8 gal (US)18 l
4.8 gal (US)18 l
4.8 gal (US)18 l
Obs!
DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.
DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.
DEF som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i ISO-standaren 22241-1.DEF som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i ISO-standaren 22241-1.
Hydraultank
14.5 gal (US)55 l
14.5 gal (US)55 l
14.5 gal (US)55 l
Transmission
0.8 gal (US)3.2 l
0.8 gal (US)3.2 l
0.8 gal (US)3.2 l
Axlar – fram
-
-
4.5 gal (US)17 l
Axlar – bak
-
-
4.5 gal (US)17 l
Axlar – bakre mittre differential
2 gal (US)7.5 l
2 gal (US)7.5 l
-
Motorns vevhus
2.6 gal (US)10 l
2.6 gal (US)10 l
2.6 gal (US)10 l
Styrning
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster
3.75 varv3.75 varv
3.75 varv3.75 varv
3.4 varv3.4 varv
Maximalt arbetstryck – styrpump
3263 psi22500 kPa
2683 psi18500 kPa
3190 psi22000 kPa
Ramstyrningsvinkel – varje riktning
40 °40 °
40 °40 °
40 °40 °
Styrcykeltid – från helt åt vänster till helt åt höger – vid 2 350 varv/min: 90 varv/min rattrotation
2.8 s2.8 s
3.2 s3.2 s
2.3 s2.3 s
Maximalt flöde – styrpump
22 gal/min82 l/min
17 gal/min66 l/min
21.7 gal/min82 l/min
Transmission
Obs!
*Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1.*Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1.
*Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1.*Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1.
*Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1.*Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1.
Framåt och bakåt – växelintervall 3
25 km/h40 km/h
25 km/h40 km/h
25 km/h40 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 2*
12.5 km/h20 km/h
12.5 km/h20 km/h
12.5 km/h20 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 1*
6.3 km/h10 km/h
6.3 km/h10 km/h
6.3 km/h10 km/h
Däck
Obs! (3)
Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Obs! (2)
Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
Jämför modeller genom att klicka på ”Lägg till en modell” ovan för att läsa in specifikationsdata.
Möjligheten att jämföra med konkurrenter är för närvarande inte tillgänglig för den här modellen. Försök igen vid ett senare tillfälle.
Återförsäljarens pris
Skatter, frakt och hantering, tilläggsavgifter, monteringsavgifter, destination, frakt och/eller leveransavgifter ingår inte.Detta är inte ett erbjudande om försäljning. Priser som visas som Återförsäljarpris är endast i informationssyfte.Det pris som visas som ”återförsäljarpris” är det lägsta priset som visas för maskinkonfigurationerna som visas på sidan som nås via knappen ”Modell och pris”. Priset inkluderar tillbehör (om några) och funktioner som visas som inkluderade i den lägsta prissatta maskinkonfigurationen och inkluderar inte några övriga tillbehör eller skyddsplaner.De faktiska priserna och försäljningsvillkoren för alla produkter ska endast fastställas av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren och överenskommas med köparen vid tidpunkten för den slutliga försäljningen.
Tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Det pris som visas som ”MSRP” är det rekommenderade återförsäljarpriset för den visade maskinkonfigurationen. Det visade MSRP-priset inkluderar tillbehör och funktioner som visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen samt återförsäljarens rimliga kostnader och avgifter för hantering, förberedelse eller liknande. MSRP inkluderar inte skatter, leverans, tilläggsavgifter, montering, destination, frakt och/eller ändringar av leveransen. MSRP inkluderar heller inte (i) eventuella tillbehör som inte visas som inkluderade utan extra kostnad med maskinkonfigurationen eller (ii) eventuella skyddsplaner, som t.ex. ett kundserviceavtal eller Equipment Protection Plan. Detta är inte ett erbjudande om försäljning. Det visade MRSP-priset är endast i informationssyfte. Observera att MSRP kan variera mellan auktoriserade Cat-återförsäljare samt försäljningskanaler för samma återförsäljare för respektive produkt. Det faktiska försäljningspriset och försäljningsvillkoren för alla produkter ska endast fastställas av den säljande auktoriserade Cat-återförsäljaren och överenskommas med köparen vid tidpunkten för den slutliga försäljningen. Priset som visas är i amerikanska dollar och gäller för produkter som säljs i USA.
Tillverkarens rekommenderade försäljningspris
Priset som anges är tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris, detta pris inkluderar inte frakt och hantering, snabba avgifter, skatter, återförsäljarinstallationskostnader eller andra återförsäljaravgifter. Återförsäljare sätter faktiska priser, inklusive faktureringsvaluta. MSRP som visas är för den valda regionen.
Priset som anges är tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris, detta pris inkluderar inte frakt och hantering, snabba avgifter, skatter, återförsäljarinstallationskostnader eller andra återförsäljaravgifter. Återförsäljare sätter faktiska priser, inklusive faktureringsvaluta. MSRP som visas är för den valda regionen.
warning
Internet Explorer-användare kan uppleva problem med vissa funktioner på webbplatsen. Använd en annan webbläsare (t.ex. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox osv.) för att uppleva hela Cat.com.