lätt att äga.
redo att arbeta.
det är en cva.

Customer Value Agreements

VI PRESENTERAR KUNDVÄRDESAVTAL (CVA)

Kundvärdesavtal (Customer Value Agreement, CVA) är en smidig ägarskapsplan utformad för att göra det enkelt för dig. Äkta Cat®-reservdelar levereras när du behöver dem, direkt till dörren, med anvisningar för ett problemfritt underhåll. Du får tryggheten med en utrustningsskyddsplan (Equipment Protection Plan, EPP) samt sakkunnig support mot oväntade reparationskostnader. Du kan känna dig lugn tack vare möjligheten att kontrollera maskinhälsan direkt via telefonen. Och alltihop kan inkluderas i din månatliga maskinbetalning. Det är en enkel plan för att öka Cat:s mervärde — bortom maskinen — och göra det bästa av din investering samt sänka ägandekostnaderna. Vi kallar det kundvärdesavtal.

CVA Graphic

 

HÖR VAD VÅRA KUNDER HAR ATT SÄGA OM FÖRDELARNA MED ETT AVTAL FÖR DERAS ARBETE.

“Det viktigaste är noll stilleståndstid.”

— Jeff Gatton, ägare

“Det är ingenting att fundera över. Det kommer att tala för sig självt.”

— Chris Johnson, utrustningsansvarig

“Det är redo att användas när du än vill köra maskinen.”

— Joe Calvert, operatör

 


 

VAD INGÅR I ETT KUNDVÄRDESAVTAL?

Din Cat-återförsäljare kan diskutera de flexibla avtalsalternativen med dig: planerat underhåll anpassat efter din arbetstid, huruvida du själv vill sköta underhållet eller föredrar service hos återförsäljaren, hur mycket utrustningsskyddsplanen (EPP) ska täcka med mera. När du köper en ny maskin är detta dock de fyra viktigaste fördelarna med ett kundvärdesavtal.

Problemfritt underhåll 

med äkta Cat-reservdelar som levereras direkt till dörren, precis i tid för underhållet. 

test tile

Tryggheten med sakkunnig återförsäljarsupport 

med utrustningsskyddsplaner som kan inkludera felsökning, diagnostik och reparationer med äkta Cat-reservdelar. 

test tile

Lugn och ro tack vare maskinstatusanalys 

med enkel tillgång via Cat-appen och My.Cat.Com för övervakning av maskintimmar, plats och viktiga maskinstatusvarningar, samt inspektionsresultat via Cat Inspect.  

Peace of Mind

Bekymmersfritt ägande 

tack vare hjälpsam rådgivning, enkla reservdelsanvisningar och möjligheten att integrera kundvärdesavtalet i en enda månatlig maskinbetalning.

Hassle-free

Hitta din närmaste återförsäljare.

Vill du veta mer om kundvärdesavtal? Använd vårt sökverktyg för att hitta din Cat-återförsäljare. De står redo när du vill för att diskutera rätt kundvärdesavtal för din verksamhet. 

Kontakta min Cat-återförsäljare
DEALER

 



*Beroende på begränsningar och tillgänglighet. Ytterligare villkor kan gälla. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information.