lätt att äga.
redo att arbeta.
det är en cva.

Customer Value Agreements
Customer Value Agreements

VI PRESENTERAR KUNDVÄRDESAVTAL (CVA)

 

 

Kundvärdesavtal (Customer Value Agreement, CVA) är en smidig ägarskapsplan utformad för att göra det enkelt för dig. Äkta Cat®-reservdelar levereras när du behöver dem, direkt till dörren, med anvisningar för ett problemfritt underhåll. Du får tryggheten med en utrustningsskyddsplan (Equipment Protection Plan, EPP) samt sakkunnig support mot oväntade reparationskostnader. Du kan känna dig lugn tack vare möjligheten att kontrollera maskinhälsan direkt via telefonen. Och alltihop kan inkluderas i din månatliga maskinbetalning. Det är en enkel plan för att öka Cat:s mervärde — bortom maskinen — och göra det bästa av din investering samt sänka ägandekostnaderna. Vi kallar det kundvärdesavtal.

CVA Graphic
CVA Graphic

 

 

Vad är ett CVA? 

PROBLEMFRITT UNDERHÅLL OCH ÄGANDE 

med original Cat® reservdelar som levereras till dig i rätt tid för underhåll. Ägarskap som erbjuder användbara råd, enkla reservdelsinstruktioner och möjlighet att lägga in CVA som en månatlig maskinavbetalning.

Hassle-Free
Hassle-Free

TRYGG EXPERTSUPPORT HOS ÅTERFÖRSÄLJAREN 

med utrustningsskyddsavtal som omfattar felsökning, diagnostik och reparationer med original Cat reservdelar. 

Security
Security

TRYGGHET GENOM ÖVERVAKNING AV UTRUSTNINGSSTATUS 

med enkel tillgång via Cat-appen och My.Cat.Com till övervakning av maskintimmar, plats och viktiga statusvarningar samt inspektionsresultat via Cat Inspect. 

Peace of Mind
Peace of Mind

HITTA RÄTT CVA FÖR DIN VERKSAMHET 

VILKET CVA PASSAR DIG BÄST 

Skydda din Cat-utrustning med ett CVA oavsett om maskinen är ny, begagnad eller ingår i en fordonspark. Med rätt CVA får du ut maximalt av maskinen, sänker dina ägande- och driftkostnader och får ett problemfritt ägande.  

Vill du dra nytta av återförsäljarens service? Låt Cat-återförsäljaren ta hand om utrustningen, så att dina tekniker kan fokusera på andra krav i din verksamhet. 

SE ALTERNATIV
Self-Service Options
Self-Service Options

 

 

UPP TILL 50 % LÄNGRE LIVSTID FÖR KOMPONENTER

UPP TILL 80 % LÄGRE TIMKOSTNAD FÖR BRÄNSLEINSPRUTNING

ALLT I EN ENDA MÅNADSBETALNING

 

 

Hitta din närmaste återförsäljare.

Vill du veta mer om kundvärdesavtal? Använd vårt sökverktyg för att hitta din Cat-återförsäljare. De står redo när du vill för att diskutera rätt kundvärdesavtal för din verksamhet. 

Kontakta min Cat-återförsäljare
DEALER
DEALER

 



*Beroende på begränsningar och tillgänglighet. Ytterligare villkor kan gälla. Kontakta din Cat-återförsäljare för mer information.