Gör det själv, stött av Caterpillar

Utför underhåll på ditt sätt med äkta Cat®-reservdelar, smarta planeringsverktyg, insikter och stöd när du behöver det.

Självbetjäning
Självbetjäning

Självbetjäningsunderhåll stött av Cat®

Med kundvärdesavtalet Bekvämlighet (Nivå 1) kan du utföra ditt eget underhåll, stödd av Cats pålitliga expertstöd. Få reservdelar levererade enligt ditt schema med digitala verktyg och återförsäljarstöd så att du kan planera i förväg med självförtroende. Behåll kontrollen. CVA Bekvämlighet gör det enklare att ligga steget före.

Problemfri

Problemfritt underhåll och ägande: Rätt reservdelar, i rätt tid. Få kvalitetsreservdelar från Cat levererade enligt ditt schema med flexibla betalningsalternativ.

 

Trygghet

Säkerheten hos expertstöd för återförsäljare Räkna med din återförsäljare när du behöver dem med expertutredningar och diagnoser, som upprätthåller förutsägbara kostnader och skyddsplaner för nya maskiner.

Sinnesro

Sinnesro genom hantering av utrustningens hälsotillstånd: Hantera enkelt utrustningens hälsa med digitala verktyg som erbjuder hjälpsamma insikter och verkliga maskindata.

 

Självbetjäningsunderhåll CVA FAQ

Få svar om CVA:erna Bekvämlighet, gör det själv-utrustningsunderhåll, leverans av Cat-reservdelar, underhållsplanering och återförsäljarstöd. 

 

   

Vem bör välja ett CVA med Bekvämlighet?

Ett CVA med Bekvämlighet är idealisk för verksamheter som hanterar underhållsarbete internt. Med detta CVA får du äkta Cat-reservdelar levererade direkt till din verkstad, i tid, med tydliga instruktioner som skrivs ut eller skickas via e-post. Därifrån utför du underhållet efter ditt eget schema.

 



     

Kan jag uppgradera till en annan typ av CVA senare?

Ja. Om dina behov förändras kontaktar du din lokala Cat-återförsäljare för att diskutera andra alternativ som passar din verksamhet bättre. Om du behöver återförsäljar- och teknikersupport finns det CVA-alternativ med tjänstesupport tillgängliga. Kontakta din återförsäljare för att hitta den bästa lösningen.  
 



      

Kan ett CVA med Bekvämlighet modifieras om maskinanvändningen förändras?

När din verksamhet utvecklas och maskinanvändningen förändras, kontaktar du din lokala Cat-återförsäljare för att diskutera nästa steg. Vi kommer att arbeta med dig för att bestämma de bästa alternativen för dina specifika behov och maskinanvändning.
 





    

Behöver du hjälp? Få service utförd av återförsäljaren

Vill du ha mer stöd från återförsäljaren för dina underhålls- och reparationsbehov? Hitta ett CVA som erbjuder återförsäljarens tekniker och ett underhållsschema som fungerar för dig.