Cat Grade Control Depth and Slope är nu tillgänglig på 323E hydraulisk grävmaskin

Cat Grade Control Depth and Slope är nu tillgänglig på 323E hydraulisk grävmaskin

Integrerad Cat® Grade Control gör 323E L-grävmaskinerna ännu mer produktiva

Cat® Grade Control Depth and Slope är nu standard på Cat 323E L (N) hydrauliska grävmaskiner.

Detta 2D-system ger information om placering och schaktning och fyllning på maskinens standardskärm. Realtidsdata hjälper föraren att uppnå djup och lutning effektivt, precist och utan gissningar – vilket resulterar i produktivitetsökningar på upp till 35 %.

Alla givare och komponenter är fabriksinbyggda i Cat 323E L, vilket minskar risken för stöld eller skador. Med joystickknapparna kan föraren justera höjdinställningarna utan att ta bort händerna från reglagen. Höjd- och djupgränsvarningar varnar föraren vid grävning nära nedgrävda rör och kablar eller på platser med låg takhöjd.

För avancerade funktioner kan du enkelt uppgradera till 3D-kontroll med Cat AccuGrade™-systemet. 323E L har fördragna ledningar och bakre mastfästen för snabb installation.

Fördelar med Depth and Slope-systemet

Cat Grade Control Depth and Slope är standard på Cat 323E L (N) hydrauliska grävmaskiner med 2,9 meters sticka och 5,7 m räckviddsbom av standardtyp.

  • Dokumenterade bränslebesparingar på upp till 6 %.
  • Färre vändor för rätt nivå. Snabbare slutförande av jobb.
  • Minskar behovet av utsättning.
  • Ger föraren tillgång till schaktningsplanen i hytten.
  • Ställ in en utgångspunkt, ange önskat djup och lutning och börja jobba.
  • Stickmonterad laserfångare eliminerar behovet av att ange nya utgångspunkter.

Cat® 323E L (N) – funktioner

SmartBoom™ minskar påfrestningar och vibrationer som överförs till maskinen och gör att föraren får en mer komfortabel arbetsmiljö.

Justerbar joystickskonsol uppfyller individuella preferenser för komfort och produktivitet hela dagen.


GRADE: Precisionen du eftersträvar

Läs mer om Cat ® Connect GRADE-tekniken och vad den kan göra för ditt företag.

Läs mer

323E-grävmaskin

Med högre produktivitet och bättre komfort, mindre bränsleförbrukning och emissioner samt förenklad och utbyggd servicevänlighet är 323E och övriga grävmaskiner i E-serien idealiska för att förbättra effektiviteten på din arbetsplats genom låga ägande- och driftskostnader, utmärkta prestanda och hög mångsidighet.

Visa 323E