Product Link ger kunderna en konkurrenskraftig fördel

Product Link ger kunderna en konkurrenskraftig fördel

Toby Sims, ägare av Ka-Jen Logging LLC i Elkton, Florida, säger att ibland när han frågar andra skogsarbetare vilken typ av bränsleekonomi de får med sin hjuldrivna fällare/läggare anger de ett sammanlagt veckogenomsnitt för alla sina maskiner. "Verkligen? Hur vet de om de tjänar några pengar?" undrar Sims. "Jag behöver bara titta på min telefon för att tala om hur mycket min fällare/läggare har förbrukat sedan dagen då jag köpte den."

Sims har Cat® Product Link™ på sin hjuldrivna Cat 563C fällare/läggare och sin hjuldrivna Cat 535C lunnare, båda köpta 2012. Product Link är en avancerad – men användarvänlig – fjärrövervakningsteknik för utrustning. Med Product Link vet Sims var hans utrustning är, vad den gör och hur den presterar.

Med hjälp av den här informationen kan han optimera effektiviteten och sänka sina driftskostnader.

Hämta PDF


Länk:
All information du behöver

Läs mer om Cat® Connect LINK-tekniken och vad den kan göra för ditt företag.

Läs mer

Product Link

Med Cat® Product Link™-fjärrövervakning får du mer visshet i resurshanteringen. Med hjälp av telematik vet du var din utrustning är, vad den gör och hur den presterar, och du kan maximera effektiviteten, öka produktiviteten och sänka driftkostnaderna.

Läs mer