Payload

Lasta Och Transportera Med Precision.

För att produktionen ska flyta på krävs effektiva processer, korta cykeltider och exakta laster.

Cat® Connect PAYLOAD- tekniken ger lastvägning i farten för att hjälpa föraren att uppnå de exakta målen varje gång, vilket bidrar till att optimera effektiviteten och öka produktiviteten på arbetsplatsen.

Oavsett om det gäller lastning eller transport kan förarna avläsa den dagliga produktiviteten i hytten, där de snabbt kan ta fram information om nyttolastvikt, antal lastningar och cykler samt totala dagliga värden.

I kombination med LINK-teknik kan cheferna avläsa dagsproduktionens tonmängd och cykelantal samt beräkna ton/timme och ton/bränsleförbrukning genom VisionLink®. Ytterligare information som hjälper dig att hantera den övergripande driften och hålla produktivitetsmålen är tillgänglig via VIMS™pc.

Jag vill nå rätt nivå med färre vändor.  Grade
Jag vill uppfylla specifikationerna och dra ner på materialkostnaderna.  Compact
Jag vill ha mer än data. Jag behöver användbar information.  Link


Cat-utrustning med Payload-teknik

PAYLOAD-tekniken är tillgänglig för många olika typer av utrustning. Den här tabellen hjälper dig att hitta den teknik du behöver för maskinerna i din maskinpark.

Hämta tabellen

Produktivitet lönar sig av: Hur mycket kan du spara?

Använd det här formuläret för att uppskatta dina årliga driftsbesparingar tack vare mer exakta nyttolaster från Cat® Connect.

Hämta kalkylator

Cat® Connect-teknik: Hjälper dig att optimera driften

En snabböversikt över Cat® Connect-teknik och hur den hjälper dig att få ut mesta möjliga värde från din utrustning.

Hämta PDF

9 sätt att öka produktiviteten

Produktivitet handlar inte bara om att göra mer på kortare tid. Ett väl utfört arbete som ger anställda ökade möjligheter kan minska jobbkostnaderna och samtidigt öka tillfredsställelsen.

Hämta PDF

Cat® 336F XE: Integrerad Cat Production Measurement ökar produktionseffektiviteten

Nya Cat® 336F XE med hydraulhybridteknik levereras nu som standard* med det alldeles nya, integrerade nyttolastsystemet – Cat Production Measurement. Branschens första integrerade teknik för grävmaskiner väger laster samtidigt som bommen svänger – utan avbrott i lastcykeln, för att du ska kunna arbeta mer effektivt och produktivt. Avancerade funktioner gör det möjligt för föraren att göra snabba lastjusteringar innan lastbilen lastas, för att uppnå exakta nyttolaster.

*Kräver prenumeration på programvara.

Läs mer


Cat® hjullastare i M-serien med integrerad nyttolastteknik för högre effektivitet

När kostnaderna ökar och vinstmarginalerna sjunker söker många kunder efter sätt att producera mer på kortare tid och med bättre bränsleeffektivitet. Nu med Cat® Production Measurement, ger Cat hjullastare i M-serien dig tillgång till precis nyttolastvägning och noggrannhet i världsklass med vår senaste och mest avancerade nyttolastvåg hittills. Cat Production Measurement hjälper föraren att uppnå tillåten nyttolast direkt för att eliminera under- och överlastning som leder till försämrad produktivitet och högre bränsleförbrukning. Allt detta innebär mer effektiva lastcykler, lägre kostnader för materialtransporter och mer värde för företaget.
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
Payload: Optimeringen du behöver