Cat® 336F XE: Integrerad Cat Production Measurement ökar produktionseffektiviteten

Nya Cat® 336F XE med hydraulhybridteknik levereras nu som standard* med det alldeles nya, integrerade nyttolastsystemet – Cat Production Measurement. Branschens första integrerade teknik för grävmaskiner väger laster samtidigt som bommen svänger – utan avbrott i lastcykeln, för att du ska kunna arbeta mer effektivt och produktivt. Avancerade funktioner gör det möjligt för föraren att göra snabba lastjusteringar innan lastbilen lastas, för att uppnå exakta nyttolaster.

Nyttolastdata visas på standarddisplayen i hytten för effektiv lastning enligt exakta specifikationer.

Cat Production Measurement och Cat Grade Control är båda helt integrerade i maskinen och systemen och använder befintliga komponenter och givare för bästa möjliga prestanda och tillförlitlighet.

*Kräver prenumeration på programvara


Cat® Production Measurement – avancerade vägningslägen

  • Automatisk vägning uppskattar materialvikten genom att helt enkelt svänga den lastade skopan, vilket är särskilt användbart vid lastning på samma nivå eller till bank.
  • Lastningsvikt förhandsgranskar materialvikt plus lastbilens nyttolast, vilket gör att föraren kan dumpa överflödigt material från skopan för att uppnå målvikten.
  • Överlastningslarm meddelar föraren på skärmen när det sista lasset överskrider lastbilens gräns för nyttolast

Cat® 336F XE-grävmaskin – funktioner

  • Cat Grade Control av standardtyp förbättrar schaktningseffektiviteten och produktiviteten (eller slutförandetiden).
  • Beprövat hydraulhybridsystem drar ner bränsleförbrukningen med så mycket som 20 % jämfört med 336F L/LN-standardmodellen.
  • ACS-systemet (Adaptive Control System) optimerar prestanda för att ge mer kraft och precision än någonsin.
  • Återcirkulation av bommens och stickans olja leder till mer tillgängligt pumpflöde och mindre behov av motoreffekt, vilket ger snabbare rörelser, högre produktivitet och lägre driftskostnader.

PAYLOAD: Optimeringen du behöver

Läs mer om Cat® Connect PAYLOAD-tekniken och vad den kan göra för ditt företag.

Läs mer

Cat 336F XE-grävmaskin

Med Cat®-grävmaskiner i 300-serien får du flera olika arbetsfördelar, oavsett om du behöver mer grävdjup, mer kraft, större räckvidd, högre lyftkapacitet, större brytkraft eller mer svängmoment.

Visa 336F XE-grävmaskin