Cat® hjullastare i M-serien med integrerad nyttolastteknik för högre effektivitet

Cat® hjullastare i M-serien med integrerad nyttolastteknik för högre effektivitet

När kostnaderna ökar och vinstmarginalerna sjunker söker många kunder efter sätt att producera mer på kortare tid och med bättre bränsleeffektivitet. Nu med Cat® Production Measurement, ger Cat hjullastare i M-serien dig tillgång till precis nyttolastvägning och noggrannhet i världsklass med vår senaste och mest avancerade nyttolastvåg hittills. Cat Production Measurement hjälper föraren att uppnå tillåten nyttolast direkt för att eliminera under- och överlastning som leder till försämrad produktivitet och högre bränsleförbrukning. Allt detta innebär mer effektiva lastcykler, lägre kostnader för materialtransporter och mer värde för företaget.

Cat Production Measurement

  • Fullt integrerad nyttolastinformation visas under arbetet på standardpekskärmen
  • Samlar in information om nyttolastvikt och antal cykler
  • Cat exklusiva låglyftsvägning ger föraren möjlighet att väga laster utan att behöva genomföra hela lyftcykeln
  • Tömningslägen hjälper föraren att snabbt justera den senaste skoplasten under den sista lastningen
  • Tillhandahåller användbara rapporter för produktivitet och effektivitet både i fordonet till föraren samt direkt till projektet/platsen

Funktioner

  • Låglyftvägning
  • Tömma på truck eller hög
  • Identifiering av överlast
  • 3 Trippmätare (A, B och material)
  • Dagliga totalsummor för produktion via VisionLink®
  • Detaljerade produktionsrapporter via VIMS™pc

Nyttolastinformation

  • Total nyttolastvikt
  • Total trucklasträkning
  • Tomgångstid %
  • Gsnitt. nyttolast/tim eller gsnitt. nyttolast/cykel (produktivitet)
  • Gsnitt. nyttolast/bränsleenhet (effektivitet)

Cat Production Measurement finns tillgängligt på alla hjullastare i M-serien från 2014. I framtiden kommer det även finnas tillgängligt på ramstyrda dumprar i C-serien och grävmaskiner i F-serien.

Kontakta din återförsäljare för mer information


PAYLOAD: Optimeringen för dig

Läs mer om Cat® Connect PAYLOAD-tekniker och vad de kan innebära för ditt företag.

Läs mer

Cat hjullastare

Oavsett vad du vill lasta eller vilket material du vill hantera, kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig att välja den hjullastare som passar dig bäst.

Visa hjullastare