Lärarledda utbildningskurser för förare

Utbildning av förare av tung utrustning

Lärarledda utbildningskurser tar dina bästa förare och gör dem ännu bättre. Caterpillar erbjuder följande tre nivåer för förarutbildningar.

Nivå I och nivå II certifiering med utbildning i klassrum och praktik omfattar följande:

  • Säkerhet (personal, plats och maskin)
  • Allmänna kontroller
  • Förarutrymme
  • Start-/avstängningsprocedurer
  • Enkla driftsprocedurer utifrån branschkraven
  • Grunderna inom jordschaktning, så att en person kan utveckla färdigheterna som krävs för att använda utrustningen på ett säkert och kompetent sätt

Deltagarna får kursbevis. Klasstorlekarna är begränsade till 4–6 elever, och kurstiden är två dagar per produktfamilj och kan levereras till din plats eller till ett av våra demonstrations- &och utbildningscenter.

Nivå I – Utbildning av kompetent förare är en kurs som är utformad för individer som är nybörjare men intresserade av användning av tung utrustning.

Nivå II – Utbildning av professionell förare är en kurs som är utformad för erfarna förare av tung utrustning med 3 eller fler år av erfarenhet. Erfarna deltagare drar fördel av att förfina sina arbetstekniker och lära sig användningstips och kunskap.

Nivå III – Certifiering av professionell förare är en utvärdering av en erfaren förares färdigheter och coachning för att finjustera de färdigheterna. Certifiering erhålls genom att man uppvisar sina färdigheter genom att slutföra etablerade användningsuppgifter i enlighet med branschstandarder. Programmet säkerställer effektiv användning per maskinfamilj i en mängd olika användningsområden.

  • Framgångsrikt deltagande i en nivå II-kurs är en förutsättning
  • Deltagare måste uppvisa förmågan att genomföra en noggrann visuell inspektion, klara ett säkerhetsprov med en poäng på 100 % och en skriftlig kunskapsutvärdering med minst en poäng på 80 %
  • Deltagare som uppfyller de här kraven får ett registreringscertifikat
  • Deltagare som INTE uppfyller de här kraven får ett certifikat om deltagande
  • Den här kursen är avsedd för erfarna förare av tung utrustning

e-utbildning

Få ut det mesta möjliga av din utrustning från Cat® genom utbildning med självstudier för förare av tung utrustning.

Läs mer

Cat®-simulatorer.

Integrering av simulatorer i ett utbildningsprogram för tung utrustning ger dina förare möjlighet att få praktisk erfarenhet i en säker och kostnadseffektiv miljö.

Läs mer

Arbetsplatsutvärdering

Förbättra din produktion och minska dina driftskostnader för tung utrustning med en platsutvärdering.

Läs mer

Demonstration & Learning Centers (demonstrations- och utbildningscenter)

Demonstrations- och utbildningscenter demonstrerar värdet hos Cat®:s produkter och tjänster.

Läs mer

Utbildningslösningar för beläggningsarbeten

Cat® Paving Products arbetar hårt för att ge våra kunder utbildningar och konsulttjänster av högsta kvalitet.

Läs mer

Nyhetsbrev våren 2014

Ta reda på hur utbildning hjälpte ett ledande globalt företag inom naturtillgångsindustrin realisera rejäla produktivitetsförbättringar.

Läs mer