Maskinövervakning: Bidrar till att sänka bränslekostnaderna

Gruvmaskiner behövs för att borra, gräva, lasta och transportera gruvföretagens råvaror. De här maskinerna kräver bränsle för att fungera. Bränsle är också en av de största rörelsekostnaderna för gruvområden över hela världen och det är därför som gruvföretagen alltid letar efter sätt att köra maskinerna mer effektivt och minska bränsleförbrukningen.

En av de största bränslebovarna är tomgång, när maskinerna är igång men inte utför något produktivt arbete. Viss tomgång är normalt, till exempel när en truck väntar på lasten från höjdgrävskopan. Men ofta består tomgången av ineffektiv drift, mer specifikt sämre förarprestationer.

Tekniska system som spårar och övervakar maskinanvändningen kan ge information som hjälper dig att identifiera dåliga förarvanor, som ineffektiva överlämningar, felaktig placering av lastare och truckar samt fel val av växel. Maskinanvändning och produktivitet kan spåras via både maskintyp och förare. När de dåliga vanorna har identifierats kan åtgärder för att korrigera dessa vidtas.

När förare blir mer produktiva går maskinerna inte på tomgång lika mycket och förbrukar därmed också mindre bränsle, vilket påverkar kostnaden per ton betydligt och ökar lönsamheten.

Hur övervakar du din utrustning? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert för mer information om tekniska lösningar som hjälper dig att öka förarnas effektivitet och minska bränsleförbrukningen.