Övervakning av komponenter

Komponentövervakning: Identifierar perfekt tid för utbyte

Det är viktigt att hålla en gruvmaskins förbrukningsartiklar i toppskick för att säkerställa att maskinen arbetar så bra den kan och reparera dem vid behov och byta ut dem när slitaget börjar påverkar gruvans produktivitet. Timingen för utbytet är en viktig faktor.

Om komponenter i gruvutrustningen byts ut för tidigt kan det kosta dig både tid och pengar. Till exempel kan en förare stänga ner en maskin för att byta ut en komponent som kanske har timmar eller flera dagar kvar att användas, för att förhindra att den slits ut helt och orsakar skador. I en stor utrustningsflotta eller i en gruva med hög produktion, kan sådana förluster snabbt byggas upp.

Å andra sidan, om komponenter byts ut för sent kan det leda till dyra eller till och med katastrofala skador på gruvmaskinen. Vad som skulle varit ett snabbt byte blir en långdragen och dyr reparation. Det kan även leda till längre driftstopp som påverkar produktiviteten och därmed också lönsamheten, negativt.

Som tur är går det att övervaka komponenterna och välja det perfekta tillfället att utföra ett byte. Inbyggd övervakningsteknik som samlar in och delar hälsoinformation om gruvmaskinen tillhandahåller uppdaterad information om komponenternas skick, så att de inte byts ut för tidigt eller för sent.

Med den här informationen till hands kan komponenterna användas hela sin livslängd, vilket sparar pengar utan att maskinen riskerar att skadas. Ett bra övervakningssystem för komponenter kan betyda skillnaden mellan ofta förekommande, dyra driftstopp p.g.a. underhåll och en effektiv, väl underhållen utrustningsflotta.

Hur övervakar du slitdelar i din gruva? Vad har du gjort för att göra underhållsprocedurerna smidigare? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Om du vill lära dig om hur komponentövervakning kan spara både tid och pengar, kan du kontakta en expert.