Fjärrschaktning

Fjärrschaktning: Skyddar arbetarna med bibehållen produktivitet

Schaktmaskiner är hårt arbetande maskiner och nödvändiga inom mängder av områden. Tyvärr är många av dessa tillämpningar också farliga för förarna, som under höga brytväggar, nära rännor eller matning under jord i upplag. Även i mer stabila miljöer är det ett tungt arbeta att köra en schaktmaskin. Förarna måste stå ut med vibrationer i hela kroppen och utsätts regelbundet för damm och sand.

För att bättre skydda förarna av schaktmaskiner försöker myndigheter och företag minska tiden som förarna utsätts för de här farliga förhållandena. Fjärrstyrning är ett sätt som företagen använder sig av för att upprätthålla produktiviteten och samtidigt uppfylla alla lagkrav och sina egna säkerhetsmål.

De här teknikerna möjliggör fjärrstyrning med full sikt via en portabel konsol, så att föraren kan befinna sig på tryggt avstånd från farliga områden och maskinens vibrationer. Systemen ger förarna möjlighet att arbeta säkert, produktivt och ekonomiskt inom en mängd olika tillämpningar.

Föraren kan utföra i princip alla maskinens funktioner via konsolen, inklusive motorstart, acceleration, inbromsning och avstängning; växling, styrning och färdriktning; blad- och rivarstyrning samt hjälpfunktioner som belysning och signalhorn. Viktig information som normalt visas i hytten via mätare och andra displayer visas nu även på förarkonsolen. Systemen är utrustade med nödstopp om konsolen välter eller om systemet blir strömlöst eller förlorar radiokommunikationen.

Även om fjärrstyrningskonsoler inte är tänkta att användas under hela skift, kan de användas för att skydda förare, upprätthålla produktiviteten och utföra arbeten i områden som är för farliga att beträda.

Finns det platser på ditt område som är för farliga för att vistas i? Utsätts dina förare för stora mängder damm eller extrema vibrationer? Kan fjärrstyrning vara en lösning för dig? Berätta för oss på Facebook och Twitter.

Kontakta en expert om du vill veta mer om säkerhetsfördelarna med fjärrschaktning.