AccuGrade® höjdkontrollsystem

AccuGrade™-höjdkontrollsystemet ger kunder upp till 40 % högre produktivitet, samtidigt som arbetsplatskostnaderna sjunker dramatiskt. Den revolutionerande Caterpillar-lösningen är fabriksintegrerad, sensoroberoende och inbegriper en serie funktioner där det ingår teknik för tvärfall, ultraljud, laser, GPS och ATS.

Vi förstår att produktivitet och våra kunders lönsamhet är avhängiga av att material flyttas precist, snabbt, och säkert redan från början. Att upprätthålla konsekvent stigning är svårt, arbetsintensivt och en utmaning även för de mest erfarna förarna. Genom att kombinera digitala konstruktionsdata, förarhjälp i hytten samt automatisk bladstyrning förbättrar vårt AccuGrade-höjdkontrollsystem bearbetningsprecisionen och avlägsnar i princip behovet av utsättningspinnar.

Det viktigaste är att Caterpillar höjer ribban för industrin genom att backa upp våra lösningar med vårt välkända, kundfokuserade världsomspännande återförsäljarnätverk.

AccuGrade höjdkontrollsystem
AccuGrade-höjdkontrollsystemet förbättrar höjdkontrollen och minskar behovet av utstakning

AccuGrade höjdkontrollsystem

» Accugrade Laser 2D-teknik tillgänglig för bandtraktorer och väghyvlar. Mindre
» Accugrade Cross Slope 2D-teknik för väghyvlar. Mindre
» Accugrade Sonic 2D-teknik för väghyvlar. Mindre
» Accugrade GPS 3D tillgängligt för bandtraktorer, väghyvlar, grävmaskiner och jordkompaktorer Mindre
» Accugrade ATS 3D tillgängligt för bandtraktorer och väghyvlar Mindre