Bunun için varız
Cat® markasını seçtiğiniz zaman paranızın karşılığını alırsınız; dayanıklı ve güvenilir ekipmanlar temin etmenin yanı sıra uzun süreli ilişkiler kurarsınız.
DAHA FAZLA BİLGİSeraların başarılı olabilmesi için enerji, zaman ve kaynak gerekir. Maliyetleri düşürmek ve bitki sağlığını desteklemek için üretilen güç sistemleri ile işletmenizi bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı oluyoruz. Cat® birleşik ısı ve güç (CHP) sistemleri, operasyonlarınız için elektrik üretirken aynı zamanda tesisinizi ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Seralara yönelik doğal gaz ile çalışan CHP alternatörlerimiz %90'ın üzerinde bir verimlilikle çalışır. Cat son işlem sistemi, karbondioksit açısından zengin olan egzoz gazını bitki kökü gübresi olarak kullanmak üzere filtreler.
Üstüne üstlük genel hizmet dereceli paralel bağlamalı anahtarlama tertibatımız ve kontroller ile fazla enerjiyi yerel şebekeye satabilirsiniz.
İster bir değer biçme işlemi ister kurulum veya sahada servis olsun, kendimizi sistemlerimizden kaliteli hizmet almanıza ve Cat ekibimizin uzman desteğinden yararlanmanıza adadık.
Birleşik ısı ve güç sistemleri, seralar için karlı ve sürdürülebilir bir çözümdür. Termal ve elektriksel enerjiyi eş zamanlı olarak üreten CHP sistemi, tipik kalorifer kazanlarının %40-50 verimliliğine karşın %90 yakıt verimliliği sağlar. Bu sistemler, 3-4 yıl içerisinde masrafını çıkarır.
Caterpillar, nerede ve ne zaman ihtiyacınız olursa olsun tüm uygulamalarınız için standart ve özelleştirilmiş güç çözümleri sunar.
Broşürleri GörüntüleyinHerhangi bir şekil veya boyutta. Herhangi bir ortam koşulunda. Güce her ihtiyacınız olduğunda, Caterpillar görevin üstesinden gelmeye hazırdır. Alternatörlerimiz çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Elektrik Gücü ürünlerini görüntüleyinSera tesisleri, işletme maliyetlerini düşürmek için bir Cat birleşik ısı ve güç (CHP) sistemi uygulayarak temiz boru hattından gelen doğal gazı yakıt kaynağı olarak kullanıyor. Sera tesislerine yönelik Cat gazlı alternatörler elektrik yükü için elektrik ve seranın ısıtılması amacıyla ısı enerjisi sağlarken aynı zamanda motor egzozundan gelen karbondioksiti organik gübre olarak kullanmak üzere geri dönüştürür.
Seralar için CHP projelerinin avantajları arasında şunlar vardır:
Tüm Cat doğal gaz yakıtlı motorlar, ısı kurtarma içeren uygulamalar için özel olarak yapılandırılabilir. Motor, elektrik üretmek için sera tesislerine yönelik Cat gazlı alternatörünü çalıştırır; bu sırada blok suyu ve/veya egzoz soğutma devreleri, motordaki atık ısıyı sıcak su deposuna aktarmak için ısı eşanjörleri aracılığıyla beslenir. Bu sıcak su depolanır ve serayı sıcak tutmak için kullanılır. Karbon monoksiti azaltmak için oksitlenme katalizörü kullanılabilir. Ayrıca NOx'u her bir milyonda yalnızca birkaç partikül oranına düşürmek için üre bazlı bir SCR sistemi kullanılır. Sonuç olarak, borularla bitki köklerine taşınarak gübre olarak kullanılacak kadar temiz bir egzoz gazı ortaya çıkar ve tarımcıların daha çok randıman alması sağlanır.
Isı yüküne göre boyutlandırma en önemli faktör olduğu için bir serada üretilen elektrik genelde yerel talebi aşar. Birçok Avrupa ülkesi, yüksek verimli elektrik güç sistemlerini teşvik etmek için üretim kredileri verir ve üretilen elektriğin büyük bir kısmı yerel şebekeye aktarılır. Şebekeye olan güvensizlik ve ekonomik nedenlerden dolayı dünyanın diğer bölgelerindeki seralar da gün geçtikçe benzer çözümlere yönelmektedir.
Caterpillar, motorun termal enerjisini tutmak ve sera tesisine aktarmak için gerekli mekanik ekipman ve kontrollerle birlikte özelleştirilmiş CHP paket teklifleri sunar. Ek olarak Caterpillar, fazla elektriği yerel elektrik şebekesine satmak için gerekli egzoz emisyonu son işlem çözümleri, genel hizmet dereceli paralel bağlamalı anahtarlama tertibatı ve kontroller sağlar.
Bu sistemlerle enerji maliyetinden yapılan toplam tasarruf, toplam edinim ve işletme maliyetlerini karşılar ve üstüne üstlük yerel enerji fiyatlarına ve politikalarına bağlı olarak iki ila üç yıl içinde masrafını çıkartır.
Cat® markasını seçtiğiniz zaman paranızın karşılığını alırsınız; dayanıklı ve güvenilir ekipmanlar temin etmenin yanı sıra uzun süreli ilişkiler kurarsınız.
DAHA FAZLA BİLGİCat Financial'ın size özel olarak geliştirilmiş en iyi finansman çözümünü sunacağından emin olabilirsiniz.
Tekliflerimizi İnceleyinSpecSizer, sizin için en iyi alternatör setini seçmenize yardımcı olmak için yük tiplerini değerlendirir, verileri toplar ve düzenler. Danışmanlar, mimarlar, mühendisler ve makine sahipleri için özel olarak oluşturulan teknik bilgi portalımızı (TIP) kullanarak ürün karşılaştırmaları, teknik veriler, ürün boyutlandırması ve daha fazlasına ulaşın. Bu değerli kaynakları hemen şimdi Uygulama Merkezimizde keşfedin!
Daha Fazla BilgiBloglarımızı ve çevrimiçi forumlarımızı ziyaret ederek uzmanlardan bilgi alabilir ve meslektaşlarınızın tavsiyelerini edinebilirsiniz.
Bloglarımızı okuyunCat® ekipmanı satın aldığınızda yerel Cat Temsilcinizin tam desteğini ve taahhüdünü de edinmiş olursunuz.
Yerel temsilcinizle iletişime geçinCat ürünleri her gün iş başındadır. Basında çıkan haberleri görüntüleyin.
DAHA FAZLA BİLGİ