Dynamic Gas Blending

Cat® Dynamic Gas Blending™

Dynamic Gas Blending™ (DGB™) teknolojisi, yakıt kalitesi ve motor çalışma koşullarındaki değişiklikler ile başa çıkabilmeniz için size esneklik sağlayan, metan ve dizel yakıt ile çalışan bir alternatör seti sunar. Böylece gaz olduğunda gaz; olmadığında ise dizel yakıt kullanabilirsiniz.  

Çift yakıtlı çözüm

DGB alternatör setiniz otomatik olarak yakıt kalitesindeki değişikliklere uyum sağlar, sahada kalibrasyon yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.  DGB ile sektördeki en geniş yük aralığında farklı yakıt kullanma imkanını sağlar. Böylece dizel alternatör setinizin gücünü ve geçiş tepkisi performansını korurken aynı servis aralıklarından ve uzun komponent ömründen yararlanabilirsiniz.  Özel Güç Çözümleri ekibimiz tam olarak ihtiyaçlarınızı karşılayan bir yakıt karıştırma sistemi tasarlayacaktır.  

 

DİZEL PERFORMANSINI KORUYUP GÜVENLİ MOTOR ÇALIŞMASINI
SÜRDÜRÜRKEN %70'E KADAR FARKLI YAKIT KULLANMA İMKANI SUNAR.

 

Cat DGB Alternatör Setleri ve Güç Çözümlerinin Avantajları

  • Daha düşük işletme maliyetleri, bulunduğu yerde ağır yakıt yerine gaz kullanma imkanı
  • Motor, alternatör seti ve DGB işlevleri için tek noktadan arayüz ile daha kısa devreye alma süreleri
  • Mevcut servis aralıkları ve komponent ömrünü koruyun, ekstra servis maliyetlerini ortadan kaldırın  
  • Dizel ürünler için emisyon sertifikası gereksinimlerini karşılar ve bazı durumlarda aşar.
  • Geniş bir gaz kalitesi aralığını kabul eder ve sistem kendisini yakıt kalitesi değişikliklerine otomatik olarak uyarlayarak sahada kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.

Entegre kontrollere tümleşik güvenlik özellikleri

  • Gösterge Panelinde acil durdurma düğmesi
  • Opsiyonel hava kesme ve patlama emniyet valfleri
  • Ayarlanabilir alarm ve kapatma özellikleri
  • Müşterinin sağladığı girişler için ekstra alarm anahtarları vardır
  • Alev tutucular

EMCP 4.4 kontrol paneli  

  • Motor, alternatör seti ve DGB işlevleri için uzaktan izleme imkanı ve tek noktadan arayüz.
  • Alternatör setleri arasında paralel bağlama imkanı.
  • Yük izleme ve yük paylaşımı.  

Özellikler ve Teknik Değerler  

  • CE sertifikası
  • Kontrol Sistemleri: Opsiyonel motor ve alternatör koruma alarmları/kapatma anahtarları ve uzaktan izleme paketleri.
  • Anahtarlama tertibatı
  • Alternatör: Orta gerilim çıkışı, IP4X, IP5X
  • Konut bölgelerine yönelik ve kritik sınıf egzoz susturucu sistemleri
  • Marş Sistemi: Geliştirilmiş akü ve şarj cihazları. Kontrollü havalı marş motoru
  • Fabrikada kabul ve kanıtlı testler
  • Sahada devreye alma hizmetleri

 

Bunun için varız

Cat® markasını seçtiğiniz zaman paranızın karşılığını alırsınız; dayanıklı ve güvenilir ekipmanlar temin etmenin yanı sıra uzun süreli ilişkiler kurarsınız.

DAHA FAZLA BİLGİ
Finansman ve Sigorta

Cat Financial'ın size özel olarak geliştirilmiş en iyi finansman çözümünü sunacağından emin olabilirsiniz.

Tekliflerimizi İnceleyin
Elektrik Gücü Uygulama Merkezi

SpecSizer, sizin için en iyi alternatör setini seçmenize yardımcı olmak için yük tiplerini değerlendirir, verileri toplar ve düzenler. Danışmanlar, mimarlar, mühendisler ve makine sahipleri için özel olarak oluşturulan teknik bilgi portalımızı (TIP) kullanarak ürün karşılaştırmaları, teknik veriler, ürün boyutlandırması ve daha fazlasına ulaşın. Bu değerli kaynakları hemen şimdi Uygulama Merkezimizde keşfedin!

Daha Fazla Bilgi
Uzmanlarla iletişime geçin

Bloglarımızı ve çevrimiçi forumlarımızı ziyaret ederek uzmanlardan bilgi alabilir ve meslektaşlarınızın tavsiyelerini edinebilirsiniz.

Bloglarımızı okuyun
Cat® Temsilci Hizmetleri

Cat® ekipmanı satın aldığınızda yerel Cat Temsilcinizin tam desteğini ve taahhüdünü de edinmiş olursunuz.

Yerel temsilcinizle iletişime geçin
Cat® Ürünleriyle İlgili Basın Haberleri

Cat ürünleri her gün iş başındadır. Basında çıkan haberleri görüntüleyin.

DAHA FAZLA BİLGİ