Tesisler

Küresel Üretim Ayak İzi

Elektrik Gücü Tesisleri

Caterpillar Elektrik Gücü ekibi 47 dil bilen ve 15 saat dilimindeki 90 stratejik tesiste çalışan 4.500'den fazla çalışandan oluşur. Ürettiğimiz her bir ürünün kalitesinin iyileştirilmesi üzerinde çalışmayı bir an bile bırakmıyoruz. Nerede olursak olalım tüm tesislerimizde aynı kaliteyi koruyoruz.

 

Lafayette hakkında

ABD'nin Indiana eyaletindeki Lafayette tesisi, 1.900'den fazla Caterpillar çalışanına ev sahipliği yapıyor. Tesis Cat® 3500, 3600 ve C175 motorlarını tasarlayıp üretiyor ve 3500 model motora sahip ürünler için yeniden üretim hizmetleri sağlıyor. Bu gaz motorları ile dizel ve çift yakıtlı motorlar; denizcilik, petrol, elektrik gücü ve demiryolu uygulamalarında ve ayrıca büyük  Cat maden kamyonlarında kullanılıyor. Tesisin arkasında dört alternatör seti (C175, G3520E, G3516H ve G3520H) barındıran ve kesintisiz olarak çalışan özel bir güç üretimi istasyonu bulunuyor. Fabrikaya 6,5 megavat elektrik yükü sağlamanın dışında tesisin amacı alternatör seti dayanıklılığını değerlendirmek, önemli komponentlerin aşınma sürelerini tespit etmek ve servis aralıklarını daha kesin bir şekilde belirlemektir.

 

Tianjin hakkında

Çin, Tianjin tesisi 2000 yılında kuruldu ve 5,5 - 900 kVA arasında Cat alternatör setleri üretiyor. Yaklaşık 400 çalışanı ve büyük üretim kapasitesiyle Tianjin tesisi, üstün güvenliği ve kalitesiyle ün kazandı. Küresel olarak standart olan Caterpillar tasarım ve süreçleriyle işleyen tesis, son teknoloji ürünlerine yönelik ISO 9001 ve 14001 sertifikalı bir montaj ortamında yüksek hız ve sıkı bir şekilde kontrol edilen süreçleri bir araya getiriyor.  

 

Larne hakkında

Kuzey İrlanda'daki Larne tesisi 304 kilometrekarelik bir alana kurulmuştur. Larne tesisinde 4 kW - 20 MW arası gazlı ve dizel ile çalışan alternatör setleri üretilmektedir. Ayrıca son teknoloji ürünü araştırma ve test tesislerinin yanı sıra Avrupa'nın en büyük otomatik yarı yankısız odasına ev sahipliği yapmaktadır.

 

Mannheim hakkında

Almanya, Mannheim tesisi 900'den fazla çalışana ev sahipliği yapmaktadır ve dünya çapında güvenilir ve verimli ürünler üretmesiyle tanınır. Bu tesis, elektrik gücü tesisleri ve birleşik ısı ve güç (CHP) tesislerine yönelik gaz motorlarına odaklanır.

 

Griffin hakkında

Tesis, birçok güç üretimi uygulaması için motor üretir: Alternatör setleri, gemi motorları ve toprak kazı makineleri için motorlar.

 

Hosur hakkında

1989'da kurulan Hindistan'daki Hosur tesisi 200'den fazla çalışana ev sahipliği yapmaktadır. İşleme, montaj, test ve boya alanlarında yetkinliğe sahip olan tesis, birçok Cat motor çeşidinin üretimini yapıyor.  

 

Piracicaba hakkında

Brezilya'daki Piracicaba tesisi Brezilya pazarı için yerel ürünler üretiyor. Buna, denizle ilgili uygulamalar için ilave C280 ve VM 32 alternatör seti montajı da dahildir.

 

Bunun için varız

Cat® markasını seçtiğiniz zaman paranızın karşılığını alırsınız; dayanıklı ve güvenilir ekipmanlar temin etmenin yanı sıra uzun süreli ilişkiler kurarsınız.

DAHA FAZLA BİLGİ
Finansman ve Sigorta

Cat Financial'ın size özel olarak geliştirilmiş en iyi finansman çözümünü sunacağından emin olabilirsiniz.

Tekliflerimizi İnceleyin
Electric Power SpecSizer

Caterpillar Electric Power, en yeni jeneratör seti boyutlandırma yazılımı olan Cat® Electric Power SpecSizer'ı sunar.

Daha Fazla Bilgi
Uzmanlarla iletişime geçin

Bloglarımızı ve çevrimiçi forumlarımızı ziyaret ederek uzmanlardan bilgi alabilir ve meslektaşlarınızın tavsiyelerini edinebilirsiniz.

Bloglarımızı okuyun
Cat® Temsilci Hizmetleri

Cat® ekipmanı satın aldığınızda yerel Cat Temsilcinizin tam desteğini ve taahhüdünü de edinmiş olursunuz.

Yerel temsilcinizle iletişime geçin
Cat® Ürünleriyle İlgili Basın Haberleri

Cat ürünleri her gün iş başındadır. Basında çıkan haberleri görüntüleyin.

DAHA FAZLA BİLGİ