Cat® CW16 Pnömatik Silindir, iki tekerlekli yapılandırmaya ve balast seçeneklerine sahiptir

Cat® CW16 Pnömatik Silindir, iki tekerlekli yapılandırmaya ve balast seçeneklerine sahiptir

Tüm Dünyada Piyasaya Çıkış Tarihi: Haziran 2018
Bülten Numarası: 331PR18

Taneli malzemeler ve her türlü asfalt karışımı tasarımlarında kullanım için tasarlanmış olan yeni Cat ® CW16 pnömatik (kauçuk lastik) silindir standart dokuz tekerlekli ve 1.754 mm (69 inç) sıkıştırma genişliği olan model veya opsiyonel 11 tekerlekli seçenek ve 2.132 mm (84 inç) sıkıştırma genişliği olan model olarak sunulur. CW16 otoyol, şehir içi yollar, şehir dışı yollar, şerit ekleme işleri, sanayi alanları, kaplamalar ya da diğer orta büyüklükte işlerde verimli bir performans için tasarlanmıştır.

Kullanılan balasta (su, kum, çelik veya kombinasyonları dahil) bağlı olarak CW16'nın çalışma ağırlığı; 5.200 kg (11.464 pound) temel yapılandırma, dokuz tekerlekli yapılandırma ile maksimum yaklaşık ağırlık olan 15.000 kg (33.000 pound) ve 11 tekerlekli yapılandırma için 14.900 kg (32.850 pound) arasında değişir. Çalışma ağırlığı işin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Tekerlek başına ağırlık; dokuz tekerlekli model için 580 kg (1.280 pound) ile 1.670 kg (3.680 pound) arasında, 11 tekerlekli model için ise 480 kg (1.060 pound) ile 1.350 kg (2.975 pound) arasında değişiklik gösterebilir.

 Salınım yapan ön tekerlekler, makinenin tüm genişliği boyunca yumuşak boşlukları sıkıştırmaya yardımcı olur ve 11 tekerlekli yapılandırma, asfalt kaplama uygulamalarında verimliliği artırır. 32 mm (1,25 inç) lastik bindirmesi, yüzey boyunca eşit bir sıkıştırma sağlar. Her tekerleğin kendi kendini ayarlayan kazıyıcıları vardır ve su püskürtme sistemi malzemenin tekerlek yüzeyine yapışmasını engeller. Standart kakao rengi matlar lastiklerin ıslak kalması için suyu tutar. Isı tutma korumaları da mevcuttur.

CW16'nın basınçlı su püskürtme sisteminde her tekerlek için ayrı bir püskürtme başlığı bulunur. Sistemde tek bir su pompası, üçlü filtreleme ve ayarlanabilir aralıklı çalışma işlevleri vardır. Üçlü filtreleme (filtreler dolum noktasındadır), su pompası ve püskürtme başlıklarının tasarımı ile birlikte tıkanmaya karşı koruma sağlar. Ayarlanabilir aralıklı püskürtme modu su tasarrufu yapar ve gereken dolum sayısını azaltır, böylece CW16'nın verimliliğine katkıda bulunur.

Bölgesel emisyon gerekliliklerini karşılayabilmesi için CW16'da iki motor bulunmaktadır. Cat C3.4B ACERT™ motor U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV standartlarını karşılar. Cat C4.4 ise U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA/China NR III'e eşdeğer standartları karşılar. Eco modu ve özel otomatik hız kontrol sistemi; yakıt tasarrufu yapmak, gürültü seviyesini düşürmek ve en uygun kaplama kalitesi için yumuşak geçiş sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Her iki motor da 101,9 beygir gücüne (75 kW) sahiptir.

CW16'nın iki hızlı hidrostatik tahrik sistemi elektronik olarak kontrol edilir. Şantiye içinde manevra kabiliyeti sağlamak ve 19 km/sa'e (12 mph) kadar hızlar elde etmek için tasarlanmıştır. Tahrik sistemi otomatik olarak hız aralıkları arasında geçiş yapar ve yakıt tasarrufu sağlayan sabit hızda ilerleme özelliğine sahiptir. Lastik seçenekleri arasında 12 katlı 7,5 x 15 radyal ya da 14 katlı 7,5 x 15 çapraz katlı lastikler bulunmaktadır.

CW16 operatöre üstün görüş imkanı sunmak için tasarlanmıştır ve bu özelliğini yeni tasarlanan konsol ve makinenin standart, döner operatör koltuğuna borçludur. LCD ekran ve düğmeli kumandalar kullanımı kolaylaştırır ve her açıdan konforlu bir çalışma ortamı sağlar. ROPS güneşlik ya da güneş kanopisi sunulmaktadır.

 Standart 500 saat motor yağı servis aralığı, düzenli bakım süresini kısaltır ve genel işletme maliyetlerini düşürür. CW16'nın yüksek kapasiteli hidrolik ve motor soğutma sistemleri, yüksek ortam sıcaklıklarında bile komponentleri en uygun sıcaklıkta tutarak hidrolik pompaları ve motorlar gibi kritik önem taşıyan komponentlerin servis ömrünü uzatır.  

# # #

Editörlere Not: Caterpillar'ın ürün ve hizmetlerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgeden bölgeye değişir. Ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de editörlerin, ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, bunların logoları, "Caterpillar Yellow" ve "Power Edge" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar.

©2018 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleriwww.cat.com/requestCatinfo