Cat® AKILLI Ataşmanlar — Dozer Bıçağı, Greyder Bıçağı ve Kazıcı — Makineyle Çığır Açan Şekilde Birleşir

Kazıcı

Cat® AKILLI Ataşmanlar — Dozer Bıçağı, Greyder Bıçağı ve Kazıcı — Makineyle Çığır Açan Şekilde Birleşir

Dünya Çapında Yayınlanması için: Mart 2020 
Bülten Numarası: 217PR20

Dozer Bıçağı, Greyder Bıçağı ve Kazıcı olmak üzere üç yeni Cat® AKILLI ataşman, bir dizi D3 Serisi Cat Mikro Yükleyici, Kompakt Paletli Yükleyici ve Arazi Yükleyicilere önemli ölçüde çok yönlülük katmak üzere tasarlanmıştır. Yeni ataşmanların kumanda sistemleri, AKILLI Ataşmanların tespit edilen kontrol ihtiyaçlarıyla hassas bir şekilde eşleşmek üzere makinenin standart kontrollerinin kolayca uyarlanmasını sağlar.

Cat 279D3, 289D3, 299D3 ve 299D3 XE serisi Kompakt Paletli Yükleyiciler için mevcut olan AKILLI Dozer Bıçak ataşmanı, taban olarak kullanılan her türlü malzemeyi kesmek, taşımak ve tesviye etmek için tasarlanmıştır. Bıçak, malzemenin kaymasını sağlayan eğimli bir bıçak tablasına ve bıçak tamamen yatırıldığında dikey yüzeylere karşı hizalı kesme sağlayan açılı kesme uçlu trapezoit tasarıma sahiptir. D3 Serisi ana makine, ataşmanı tanır ve operatörün bıçağın nasıl kumanda edileceğini seçmesine olanak tanıyan özel ekranların kilidini açar.

Ataşman-kumanda modunu seçmek, standart kumanda kolu işlevlerini (seyir için sol, bom ve kova için sağ) değiştirir ve sol kumanda kolunun seyri kontrol etmeye devam etmesine izin verirken, sağ kumanda kolu artık bıçak işlevlerini çalıştırır: yatırma (kumanda kolunu yandan yana hareket ettirme), kaldırma (kumanda kolunu öne ve arkaya hareket ettirme) ve açı verme (çıkıntılı kumanda simidini ileriye veya geriye doğru döndürme). Ek olarak, operatör hangi silindirlerin (kaldırma kolu veya kova) başlıca bıçak işlevlerini kumanda edeceğini değiştirmek için "kaldırma" modunu veya "yatırma" modunu seçebilir, böylece makineyi kaba tesviye veya hassas tesviyede daha yetkin olacak şekilde uyarlayabilir.

YARDIM özelliği, operatörün istenen eğime ulaşmak için malzemeyi oluşturmaya veya kesmeye odaklanmasını sağlayarak, makine ve bıçak hareketinin koordinasyonu sayesinde daha az geçişle düz yüzeyler oluşturmak üzere daha düzgün eğimler elde etme yetkinliğini artırır.

YARDIM özelliği etkinleştirildiğinde, bıçak eğimine göre ek işlevler de etkinleşir. Bellek işlevi, operatörün bir bıçak eğimi seçmesine ve kumanda kolu düğmesine dokunarak bu ayarı hatırlamasına olanak tanır. Bellek düğmesine iki defa basıldığında, ezberlenen bıçak eğimi diğer tarafta yansıtılır. Ayrıca, daha fazla kolaylık adına, sol kumanda kolundaki bir düğmeye basılınca makine düz bir yüzeydeyse bıçak eğimi sıfırlanır.

YARDIM özellikli AKILLI Greyder Bıçağı ataşmanı

Yeni Cat GB120 ve GB124 AKILLI Greyder Bıçağı ataşmanları, Cat D3 Serisi Mikro Yükleyiciler ve Kompakt Paletli Yükleyiciler için mevcuttur. AKILLI Dozer Bıçağı Ataşmanında olduğu gibi, D3 ana makine greyder bıçağını tanır ve ataşman kumandası seçeneklerini sağlayan özel ekranların kilidini açar. Böylece kumanda kolları ataşman işlevlerini yerine getirmek üzere tekrar amaca uygun hale getirilir. Ataşman-kumanda modunu seçmek, sağ kumanda kolunun bıçak işlevlerini çalıştırmasını sağlar: yatırma (kumanda kolunu yandan yana hareket ettirme), açı verme (çıkıntılı kumanda simidini ileriye veya geriye doğru döndürme) ve kaldırma (kumanda kolunu öne ve arkaya hareket ettirme). Gelişmiş ekranda, ana ekran bıçağın açısının yanı sıra çapraz eğimini gösterir.

YARDIM özelliği, Çapraz Eğim Sağ düzenini veya Çapraz Eğim Sol düzenini seçmeyi ve makinenin çalışma açısından bağımsız olarak çapraz eğim ayarının korunmasını mümkün kılar. Çapraz Eğim Sağ düzeni seçildiğinde sağ kumanda kolunun ileri/geri hareketi, ataşmanın sağ kaldırma silindirini kaldırıp indirerek bıçağın sağ tarafını kontrol eder. Makine/ataşman, istenen çapraz eğimi korumak için bıçağın sol tarafını kontrol eder ve böylece operatörün bıçağın sağ tarafına odaklamasına olanak verir. Çapraz Eğim Sol düzeni bu ayarı tersine çevirir.

Dahası, bıçağa açı verildikçe ve geometri değiştikçe ataşman çapraz eğim ayarını hesaplar ve korur. Malzemeyi toplamak için bıçağı döndürürken istenen çapraz eğim açısını bile korur. AKILLI Greyder Bıçağının özel ekranları, bıçak açısının yanı sıra bıçak eğimini göstererek operatöre ataşmanın yönlendirmesi hakkında geri bildirim verir.

Standart bıçak genişliği GB120 modeli için 78 inç (1990 mm) ve GB124 modeli için 96 inçtir (2440 mm). Opsiyonel kapaklar uzatılmış haldeyken genişlik sırasıyla 85 inç (2150 mm) ve 103 inçtir (2605 mm). Her iki model için de bıçak yatırma 15 derece, bıçak kaldırma 6 inç (150 mm) ve maksimum kesme derinliği 4 inçtir (100 mm). 360 derece dönen bağımsız döküm tekerlekler ileri ve geri tesviye için destek sağlar.

AKILLI Kazıcı ataşmanı

Yeni Cat BH130 AKILLI Kazıcı Ataşmanı, Cat D3 Serisi Mikro Yükleyiciler, Kompakt Paletli Yükleyiciler ve Arazi Yükleyicileri için tasarlanmıştır. Yeni ataşman, bu küçük makinelerin altyapı kanalları açma, temel kazma ve drenaj kanalları oluşturup koruma gibi çeşitli görevleri üstlenmelerini sağlayarak çok yönlülüklerini önemli ölçüde artırır. Ayrıca, kazıcı Cat'in 3 ton ağırlığında ekskavatör ataşmanlarıyla uyumludur ve yardımcı hidrolik sistemi kırıcılar, çıkıntılar, burgular ve titreşimli silindirler dahil olmak üzere hidromekanik ataşmanlarla eşleşme sağlar. Kazıcı ayrıca binaların ve temellerin yakınında kazma işlemine imkân vermek için yandan yana hidrolik olarak geçer; entegre denge kolları ise sağlam bir kazma platformu yaratır.

Kazıcı, ana makinenin kumanda kolları kullanılarak çalıştırılan entegre elektrohidrolik kumandalara sahiptir, böylece kapıyı kaldırma ihtiyacını ortadan kaldırır ve operatörün kabinin içinden güvenle ve konforla çalışabilmesini sağlar. Ataşman kumanda modu, mevcut kumandaların bom, stik, kova ve dönüş işlevleri için kullanılmasını sağlar. Ana makine, kazıcı eklendiğinde BH130'u tanır ve operatör kazıcıyı kullanmaya hazır olduğunda sağ kumanda kolundaki tetiğin çekilmesi sistemi kazma moduna getirir.

BH130 ile maksimum kazma derinliği 9,75 ft (2970 mm); zemin seviyesinde kule dönüş pivot piminden uzanma 13,25 ft (4040 mm) değerindedir. Çalışma konumunda denge kolu açıklığı 71 inç (1815 mm) ve toplam yan kaydırma hareket 33 inçtir (825 mm). Kazıcının çalışma ağırlığı 2325 pound (1055 kg) değerindedir.

 

# # #

Editörlere Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve hizmetlerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgelere göre farklılık gösterir. Ürünlerin ve hizmetlerin ilgili bölgede bulunduğuna dair bayi ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel bayilerinden doğrulamaları rica edilir.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

©2020 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo

Ürün ve Servis Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın