Caterpillar, Cat® D8 XE
modelini piyasaya sunarak Yeni Nesil dozer Elektrik Tahrikli serisini genişletiyor
Cat® D8‑sınıfı dozerin tüm gücü, şimdi Elektrik Tahrikli serisinin sunduğu ek avantajlarla birleşerek daha yüksek yakıt verimliliği, daha düşük bakım maliyetleri ve daha fazla üretkenlik sağlıyor.
Öne Çıkan Özellikler
- Elektrik Tahrikli güç aktarma sistemi, standart D8 modeline kıyasla daha fazla yakıt tasarrufu sağlar
- D8 XE, standart D8 modeline göre daha üretkendir1
- Standart D8 modeline kıyasla daha düşük bakım ve revizyon maliyetleri sunar
LAS VEGAS, 1 Mart 2026 – Caterpillar, Yeni Nesil dozer serisinin en yeni üyesi Cat® D8 XE'yi tanıttı. Bu model, Elektrik Tahrikli güç aktarma sistemi teknolojisinin yakıt tasarrufu ve bakım kolaylığı sağlayan avantajlarına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
Sam Meeker
Piyasa Uzmanı
Caterpillar
Elektrik tahrikli sistem avantajları
D8 XE'nin Cat C15 motoru, geleneksel tork konvertörü yerine jeneratörü çalıştırır, bu jeneratör de nihai tahriklere bağlı elektrik motoruna güç sağlar.
"En dikkat çekici avantajı yakıt tasarrufu." diye devam ediyor. "Karma döngüde gerçekleştirilen bire bir karşılaştırmalı testte D8 XE, standart D8'e kıyasla %10'a kadar daha az yakıt tüketmiş ve aynı süre içinde %6'ya kadar daha fazla malzeme taşımıştır.2
Sam Meeker
Piyasa Uzmanı
Caterpillar
"Dahası, operatörler dünyanın ilk yüksek tahrikli, elektrik tahrikli dozeri olan, kullanımı kolay D6 XE'yi çok seviyor. D8 XE, D6 XE'nin 2019'daki lansmanından bu yana elde edilen başarıyı daha da ileri taşıyacak. Yıllar süren geliştirme çalışmalarının ardından, makine sahipleri ve operatörler tarafından zaten takdir edilen, elektrik tahrikli sistemlerin sunduğu güç ve verimlilik kombinasyonu, D8 sınıfında da devam edecek."
Kabin güncellemesi
D8 XE'nin öne çıkan bir diğer özelliği de Cat D5-D8 modellerinde görülen ortak kabin tasarımının benimsenmiş olmasıdır. Operatör üretkenliği açısından konfor ve görüş alanının, makinenin gücü ve kapasitesi kadar önemli olduğunun bilinciyle, D8 XE'nin kabininde aynı Yeni Nesil tasarım kullanılmıştır. Bu sayede operatörlerin farklı makine boyutları arasında geçiş yapması kolaylaşır.
Önceki tasarıma göre daha geniş bir iç hacim sunan Yeni Nesil dozer kabini, her yönden görüşü de iyileştirir. Ayrıca ayarlanabilir havalı süspansiyonlu koltuğun yanı sıra makineye genel bakış, teknoloji erişimi ve duruma uygun operatör ipuçları sunan, sezgisel olarak erişilebilir 10 inç (254 mm) dokunmatik ekran ile donatılmıştır.
Dokunmatik ekran ile kontrol edilen teknolojiler, operatör müdahalesini en aza indirecek bazı özelliklere sahiptir. Bu sayede daha az deneyimli operatörler için bile üretkenlik korunurken, harcanan efor ve yorgunluk azaltılır.
Teknoloji ve Assist özellikleri
Ataşmana Hazır Seçenek (ARO) özellikli Cat Assist özellik paketindeki teknolojiler arasında şunlar yer alır: Sabit Bıçak - Manuel kullanımda daha düzgün yüzey elde edilmesine yardımcı olur; Bıçak Yük Monitörü - GPS kullanarak bıçak ve makine yükü, zemin koşulları ve palet kayması hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlar; Seyir Yardımı; Çekiş Kontrolü; Eğim Göstergesi - Eğimli yerlerdeki çalışmaları optimize etmek için operatörü yokuş yukarı/aşağı eğimler hakkında bilgilendirir. Ayrıca makine çevresinin daha iyi görülmesini sağlayan opsiyonel 360 Görüş ekranı da sunulmaktadır.
Bağlantı ve uzaktan destek
Sam Meeker
Piyasa Uzmanı
Caterpillar
"Uzaktan Sorun Giderme sayesinde Cat temsilcisi, sahaya gitmeden sorunları teşhis edebilir; Uzaktan Yazılım Güncelleme ise yazılım mühendisine ihtiyaç duymadan, en uygun zamanda kablosuz (OTA) güncelleme yapılmasına olanak tanır."
Meeker'a göre bu özellikler, Elektrik Tahrikli serisinin neden bu kadar istekli karşılandığını açıkça ortaya koyuyor.
Sam Meeker
Piyasa Uzmanı
Caterpillar
D8 XE, ilk etapta Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da olmak üzere, 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sunulacak.
Cat D8 XE hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir Cat temsilcisiyle iletişime geçebilir veya cat.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1 Sorumluluk Reddi: Üretkenlik artışı, D8 XE (22A) ile D8 (22A) modellerinin karma döngüde yapılan ürün testlerine dayanmaktadır. Üretkenlik, birim zamanda taşınan malzeme miktarına göre ölçülmüş ve zaman takibi ile ölçüm dronu tarafından doğrulanmıştır. Taşınan malzeme testi, Caterpillar tarafından Ekim 2025'te Washington, Illinois'de gerçekleştirilmiştir.
2 Yakıt tüketimi iyileştirmesi, D8 XE (22A) ile D8 (22A) modellerinin karma döngüde yapılan ürün testlerine dayanmaktadır. Yakıt tüketimi, yakıt tüketim ölçer ile ölçülmüştür. Test, Caterpillar tarafından Ekim 2025'te Washington, Illinois'de gerçekleştirilmiştir.
3 Bakım maliyetleri, D8 (21B) ile D8 XE (22A) modellerinin önerilen bakım aralıkları ve komponent revizyon programlarının karşılaştırmasına dayanmaktadır.
4 Revizyon maliyetleri, D8T/D8 (21B) ile D8 XE (22A) modellerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Sertifikalı güç aktarma sistemi ve hidroliklerin önerilen revizyonları esas alınmıştır.
Motor |
Cat C15 |
Güç Aktarma Sistemi |
Elektrik Tahrikli Güç Aktarma Sistemi |
Emisyonlar |
U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Stage V/Japan 2014 standartlarını karşılar |
Net güç (ISO 9249), kW (hp) |
259 (348) |
Çalışma ağırlıkları |
|
Standart konfigürasyon, kg (lb) |
40.100 (88.405) |
LGP Standart konfigürasyon, kg (lb) |
38.685 (85.286) |
Atık Elleçleyici konfigürasyonu, kg (lb) |
40.500 (89.287) |
LGP Atık Elleçleyici konfigürasyonu, kg (lb) |
42.145 (92.914) |
Bıçak kapasiteleri |
|
Yarı Evrensel (SU) bıçak, m3 (yd3) |
10,3 (13,47) |
LGP Yarı Evrensel (SU) bıçak, m3 (yd3) |
9,9 (12,95) |
Yarı Evrensel (SU) katı atık bıçağı, m3 (yd3) |
21,2 (27,73) |
LGP Yarı Evrensel (SU) katı atık bıçağı, m3 (yd3) |
22,2 (29,04) |
# # #
Caterpillar hakkında:
Caterpillar, bir asrı aşkın süredir daha iyi ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa edilmesine katkıda bulunmaktadır. 2025 yılı satışları ve geliri 67,6 milyar ABD doları olan Caterpillar Inc., inşaat ve madencilik ekipmanları, arazi dizel ve doğal gazlı motorlar, endüstriyel gaz türbinleri ve dizel-elektrikli lokomotifler alanında dünyanın önde gelen üreticisi olarak geleceği şekillendirmektedir. Dünyanın en geniş bağımsız temsilci ağlarından biri ve Cat Finansman aracılığıyla sunduğu finansman hizmetleriyle desteklenen şirketin temel iş segmentleri olan Enerji, İnşaat ve Kaynak Endüstrileri; yüksek nitelikli ve kendini işine adamış küresel ekibinin gücüyle, ticari mükemmellik ve ileri teknolojiler aracılığıyla müşterilerinin en zorlu ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır. www.caterpillar.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
Caterpillar, ürün ve hizmetlerini bölgelerinin her birinde farklı zaman aralıklarında piyasaya sunmaktadır. Ürün bilgilerinin, ancak Caterpillar tarafından ürün ve hizmetlerin ilgili bölgede sunulduğuna dair bağımsız temsilci ağından, fabrikalarından ve pazarlama iştiraklerinden onay alındıktan sonra yayımlanması için her türlü çaba gösterilse de editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini bir Cat temsilciyle doğrulamaları rica olunur.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.
VisionLink, Caterpillar Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
Basın İlişkileri:
Johanna Kelly
Caterpillar Ticari Basın ve Medya Temsilcisi
Kelly_Johanna_L@cat.com
Yayınlanacağı Bölgeler: Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda
Yayın Numarası: 22PR26 — Mart 2026
En Son Ürün Haberleri
-
Caterpillar'ın 140 Kol Kumandalı Motorlu Greyderi yeni nesile geçiyor
Caterpillar, yeni Cat® 140 LVR Motorlu Greyderini duyurarak onu yeni nesil platforma yükseltiyor.
Daha Fazla Bilgi -
Cat® motorlu greyderler için yeni Yüksek Performanslı Daire; makinenin performansını, verimliliğini ve çalışma süresini artırır.
Günümüzün Cat® 140 JOY, 150 JOY ve 160 JOY motorlu greyderleri için sunulan yeni Yüksek Performanslı Daire (HPC) tasarımı, geleneksel daire tasarımlarında sıkça karşılaşılan inceleme, aşınma şeridi değişimi ve daire pabucu ayarları için gereken aylık planlı bakımları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Daha Fazla Bilgi -
Edinimi ve kullanımı kolay olan yeni Cat® 980 GC Tekerlekli Yükleyici, yüksek performansın yanı sıra düşük edinim ve işletme maliyetleri sunar.
Yeni ağır hizmet tipi Cat® 980 GC Tekerlekli Yükleyici; isteğe bağlı fan, yüke duyarlı hidrolikler, sezgisel kumandalar ve Performans Serisi kovalarla düşük yakıt tüketimi sunar.
Daha Fazla Bilgi -
Caterpillar'ın nasıl yapılır kaynakları, müşterilerin ekipmanı güvenle korumasına yardımcı olur
Caterpillar kısa süre önce kendi bakım ve onarımlarını yapmayı tercih eden müşteriler için kapsamlı bir nasıl yapılır videoları kitaplığını tanıttı.
Daha Fazla Bilgi