Caterpillar, Yapılandırma Seçenekleri ve Premium Özelliklere Sahip Altı Yeni Modelle (7-10 ton) Yeni Nesil Mini Ekskavatör Serisini Genişletiyor

Altı Yeni Modele (7-10 ton) Sahip Yeni Nesil Mini Ekskavatör Serisi

Caterpillar, Yapılandırma Seçenekleri ve Premium Özelliklere Sahip Altı Yeni Modelle (7-10 ton) Yeni Nesil Mini Ekskavatör Serisini Genişletiyor

Avrupa ve Türkiye'de Yayımlanma Tarihi: Şubat 2019
Bülten Numarası: 20PR19

Caterpillar, Yeni Nesil mini hidrolik ekskavatör serisini 7-10 ton kategorisine kattığı altı yeni modelle genişletiyor. Bu yeni modellerin sunduğu temel yapılandırma seçenekleri, müşterilerimizin düzenli olarak kullandıkları uygulamalar için en yüksek verimle çalışabilecekleri makineyi seçme imkanı sunuyor. Tüm Cat® Yeni Nesil mini ekskavatörler gibi, yeni modeller de ağır hizmet tipi ana yapılara, yakıt tasarrufu yapan motorlara, yüke duyarlı hidroliklere, geniş kabinlere ve Caterpillar'a özel stik kontrol sistemi özelliklerine sahiptir. Yeni Nesil modellerin tasarımındaki genel amaç; performans, operatör deneyimi, servis kolaylığı ve uygun fiyat konusunda müşteriye optimum değer sunulmasını sağlamaktır.

Yeni modeller arasında sabit boma sahip standart arka kule dönüşlü 307.5, döner boma sahip kısa kuyruklu 308 CR, değişken açılı (iki parça) döner bomlu 308 CR VAB; mini serisindeki yeni model kısa kuyruklu, döner bomlu ve "yüksek akışlı" yardımcı hidrolikli 309 CR, değişken açılı bomu sayesinde 309 CR'nin kapasitesini artıran 309 CR VAB ve seriye yeni katılan sabit bomlu, standart arka kule dönüşlü ve ayrıca ağır hizmet tipi dozer işlerinde kullanılmak üzere çift bıçaklı silindire sahip 310 bulunur.

Yeni modellerin maksimum çalışma ağırlıkları 8.233 ile 10.182 kg arasında, standart kazı derinlikleri ise 4.107 ile 5.174 mm arasındadır. Üç yeni modelde (307.5, 308 CR ve 309 CR), sunulan uzun bom seçeneği ile kazı derinliğini yaklaşık 560 mm artırabilirsiniz. 308 CR VAB ve 309 CR VAB ile sunulan değişken açılı bom sayesinde kalabalık çalışma alanlarındaki kazma kapasitesini yükseltebilirsiniz. 307.5, azami 41,7 net kW'lık (55,9 net hp) Cat C2.4 turbo dizel motorla çalışır. Daha büyük olan diğer beş model ise azami 52,4 net kW'lık (70,3 net hp) Cat C3.3 dizel motorla çalışır. Tüm modeller EU Stage V emisyon standartlarına uygundur.

Operatör ortamı

Cat Yeni Nesil mini ekskavatörler; operatörün konforu, rahatlığı ve güvenliği ön planda tutularak tasarlanmıştır. Yeni altı modelin hepsinde ortamın temiz kalmasını sağlayan sızdırmaz ve basınçlı kabinlerin yanı sıra tüm hava koşullarında iklim kontrolü imkanı sunmak üzere yeniden tasarlanan ısıtma/havalandırma/klima sistemi bulunmaktadır. Cat Yeni Nesil mini eksavatörler; geri çekilebilen, geniş emniyet kemerli, süspansiyonlu koltuklara standart olarak sahiptir ve operatör konsollarının bilek dayama yerleri ayarlanabilmektedir. Kabin içi ses seviyesi 72 dB(A) değerindedir.

Sezgisel kumandalarda  makine bilgilerinin kolay okunmasını sağlayan Yeni Nesil LCD monitör bulunmaktadır. Ayrıca bu kumandalar, kişisel çalışma tercihlerinin ayarlanması da dahil, kolay kullanım imkanı sunan jog kumanda özelliğine sahiptir. Operatörlerin, alışık oldukları kumanda kolu hareketiyle makineyi anında kullanabilmelerini sağlayan standart kumanda düzeni değiştirici, kullanım rahatlığını artırır. Şifreli anahtar veya basarak çalıştırılan anahtarlık olarak sunulan makine güvenlik sistemi standarttır. Ayrıca makinenin Bluetooth özelliği radyo üzerinden etkinleştirilebilir.

Büyük ön cam yukarı doğru kaydırılabilir ve sorunsuz bir şekilde baş üstünde toplanır. Kabinin yanlarında ve arkasında bulunan büyük camlar ve tavan penceresi operatörün tüm çevresini görmesini sağlar. Arka görüş kamerası monitöre entegre edilebilir.

Yeni Nesil modellere özel olan standart Cat Stik Kontrol sistemi sayesinde operatör, klasik kollu/ayak pedallı kumanda yerine kullanımı daha kolay kumanda koluna yalnızca bir düğmeye basarak geçebilir. Otomatik iki vitesli seyir özelliğinin yanı sıra makinenin seyrini daha da kolaylaştıran seyir kontrol sistemi de standart olarak bulunmaktadır.

Kabinin koruyucu yapıları [ROPS (ISO 12117-2:2008); TOPS (ISO 12117:1997) ve tepe koruması (ISO 10262:1998 Level II)] operatöre güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Kumandalar ise hidrolik bir kilit aracılığıyla korunur. Halojen bom lambaları çalışma alanının aydınlatılmasına, opsiyonel ön ve arka LED lambalar ise görüş alanının genişletilmesine yardımcı olur. Ayrıca Yeni Nesil modeller, palet şasilerindeki bağlama noktaları sayesinde güvenli ve kolay bir şekilde taşınabilir.

Premium performans

Yeni Nesil yeni mini ekskavatörler yakıt tasarrufu yapan, yüke duyarlı hidrolik sisteme sahiptir. Hidrolik sistemin elektrik kontrollü değişken silindir hacimli piston pompası 307.5 ve 309 modellerinde 167 L/dak. (44 gal/dak.), 309 ve 310 modellerinde ise 233 L/dak. (62 gal/dak.) yağ akışı sağlar. Yüksek ana emniyet basıncı ve yüksek akış oranları sayesinde yeni modellerin hidrolik kapasitesi seyir performanslarını yükseltecek, kazma ve kaldırma güçlerini artıracak ve enerji verilen ataşmanları çalıştıracak bir seviyeye ulaşır. 309 "yüksek akış" modelinde çalıştırma ve en zorlu hidromekanik ataşmanlar için yardımcı devreye ayrı bir akış sağlanır.  

Hızlı bağlantı kesme hatlarıyla tamamlanmış standart yardımcı hidrolik sistem; tek yönlü, çift yönlü ve kesintisiz akış sunarak ekstra çok yönlülük sağlar. Manuel ve hidrolik ataşman değiştirici mevcuttur ve yeni modellerde başparmak ile kullanıma uyumlu paket ve onaylı kaldırma halkası bulunur. Şebekeler etrafında kazı yaparken ekstra hassasiyet sunan bir özellik olan ön şovel çalışması, pimli ve ataşman değiştirici ile monte edilen kovalarla gerçekleştirilebilir.

307.5, 308 CR ve 309 CR modelleri standart alt takıma sahipken 309 modeli için uzun alt takım seçeneği mevcuttur. 310 modelinde ise dengeyi daha da artırmak için tasarlanan uzun alt takım bulunur.

Dozer bıçağı, yeni modellerin kapasitesini artırarak makinenin doldurma ve tesviye işlerinin kolaylıkla üstesinden gelmesini sağlar. Bıçak, zemin üstü ve altında geniş hareket özelliğine ve serbest hareket işlevine sahiptir. Yeni Nesil mini makinelerin üst ve alt şasiler, palet şasileri, bom ve stik gibi büyük parçaları daha büyük Cat ekskavatör modellerinden hareketle ve uzun süreli kullanım amacıyla tasarlanmıştır.

Zemin seviyesinde bulunan rutin bakım kontrol noktalarına yan kapılardan erişilebilir. Akü için bakım gerekmez. Hasar görmelerini önlemek amacıyla düz ve girintili olan yan paneller tasarımları sayesinde kolayca değiştirilebilir.  

 

Product Specifications

 

307.5

308 CR

308 CR VAB

309 CR

309 CR VAB

310

Minimum ağırlık, kg (lb)

7.532

(16.065)

8.146

(17.960)

9.483

(20.906)

8.756

(19.304)

9.550

(21.054)

9.601

(21.166)

Maksimum ağırlık, kg (lb)

8.233

(18.152)

9.380

(20.678)

9.483

(20.906)

9.403

(20.731)

9.550

(21.054)

10.182

(22.447)

Arka kule dönüşü

Standart

Kompakt

Kompakt

Kompakt

Kompakt

Standart

Kazı derinliği, standart, mm (inç)

4.107

(161,7)

4.109

(161,8)

3.925*

(154,5*)

4.115

(162,0)

3.931*

(154,8*)

5.174

(203,7)

Kazı derinliği, uzun, mm (ft.)

4.649

(183,0)

4.644

(182,8)

-

4.650

(183,1)

-

-

*Değişken Açılı Bom

###

 

Editörlere Not: Caterpillar ürünleri ve servislerinin piyasaya sürülme zamanları bölgeden bölgeye değişir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de editörlerin, ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

© 2019 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların logoları, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar.

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo

Ürün ve Hizmet Haberleri

Caterpillar'dan gelen son ürün ve motor duyurularını görün.

Son Haberleri Görün