Caterpillar; PM310, PM312 ve Pm313 Asfalt Kazıma Makineleriyle İlgili Güncellemeler İle Karşınızda

Caterpillar; PM310, PM312 ve Pm313 Asfalt Kazıma Makineleriyle İlgili Güncellemeler İle Karşınızda

Dünya Çapında Yayın Tarihi: Eylül 2019
Bülten Numarası: 740PR19

Caterpillar Inc. PM310, PM312 ve PM313 Asfalt Kazıma Makineleriyle ilgili yeni güncellemeler bildirdi. PM300 Serisi; kompakt boyutların, optimum manevra kabiliyetinin ve yüksek üretim kapasitelerinin gerekli olduğu küçük-orta ölçekli iş sahaları açısından idealdir. Her modelde tekerlekli veya paletli alt takım tasarımları bulunmaktadır.

Daha Fazla Güç

Cat® C9.3 motor, %3'lük bir güç artışıyla şimdi 249 kW (334 hp) seçeneğiyle de kullanılabilir. Ek gücün yanı sıra, bu makineler aynı zamanda U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.

Gelişmiş Görüş Alanı ve Ergonomi

Cat PM300 Serisi makineler; kayar operatör kabini, opsiyonel kamera ve ilâve aydınlatma için yardımcı güç konektörü ile çok daha iyi görüş alanı özelliklerine sahiptir. Yeni kayar kabin, makine şasisinden yaklaşık 215 mm (8,5 inç) daha dışarı doğru ilerleyebilir, bu da kenar hattında çalışan operatörlere en uygun görüş alanını ve açısını sağlar.

Bu makinelere, görüş alanını genişletmek için kesici kutunun üstüne opsiyonel bir kamera da monte edilebilir. Operatör kabininde bulunan bir LCD Ekran aracılığıyla kamera görüntüleri izlenebilir, bu da operatörün engellere daha yakın kesme yapmasına olanak tanır. Makineye kayar kabin eklenmesine paralel olarak sağ tarafa konfor amaçlı bir kolçak eklenmiştir. Makinenin arkasına yakın bir yerde bulunan opsiyonel yardımcı güç konektörüne gece çalışmalarında kullanılan balonlu aydınlatma ekleri bağlanabilir.

Daha Kolay Servis

Entegre rotor dönüş sistemi ile rotor bakımı artık daha kolay. Hidrolik olarak çalıştırılan dönüş cihazı, uç sökme ve değiştirme işlemlerini basitleştiren 2 düğmeli bir pano ile rotor konumunu kontrol eder. 

Cat Asfalt Kazıma Makineleri İçin Optimize Edilmiş Sistem K Rotorları

Cat asfalt kazıma makineleri, Cat Sistem K freze rotorları ile kullanılabilir ve mükemmel kesme şablonu ile verimli malzeme akışına sahiptir. Rotorlar, farklı frezeleme uygulamaları için 8 mm, 15 mm ve 18 mm aralıklarda tasarlanmıştır. İkili konik tutma tasarımı, tespit pimine veya cıvataya ihtiyaç duymadan tutucu bloklardaki ataşman tutucularını sabitlemek için güvenilir bir yöntem sunar. Ters çevrilebilir paletler ve yüksek dayanımlı alaşımlar aşınmaya karşı daha fazla direnç sağlayarak rotor ömrünü uzatır.

Opsiyonel Cat elmas uçlar, Sistem K rotorlarına özel yeni bir tasarıma sahiptir ve klasik karbür uçlara göre uç bakım aralığı uzunluğu, üretim artışı ve daha düşük işletme maliyeti sağlamak açısından 80 kat daha uzun süre dayanır. Cat Elmas Uçlar, klasik karbür uçlara göre daha keskindir, bu da makinenin daha hızlı kesmesine ve kesme sisteminde sürüklemenin azaltılmasına olanak tanıyarak zorlu uygulamalarda daha yüksek yakıt verimliliği sağlar.

PM310, PM312 ve PM313 Asfalt Kazıma Makineleri hakkında daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.

# # #

Editöre Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve servislerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgelere göre farklılık gösterir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair bayi ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulaması rica edilir.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

©2019 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo

Ürün ve Servis Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın