Caterpillar Yeni Cat® D3 Serisi Mikro ve Kompakt Paletli Yükleyici Modellerini Piyasaya Çıkarıyor

D3

Caterpillar Yeni Cat® D3 Serisi Mikro ve Kompakt Paletli Yükleyici Modellerini Piyasaya Çıkarıyor

D Serisinin itibarı üzerine inşa edilen yeni D3 makineleri operatör deneyimi, denge ve teknoloji açısından iyileştirmeler içermektedir.

Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya Pazarlarında Yayınlanacaktır: Ağustos 2019 
Bülten Numarası:907PR19

Caterpillar, 9 yeni Cat® D3 Serisi Mikro Yükleyici (SSL) ve Kompakt Paletli Yükleyici (CTL) modelini piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yeni makineler D Serisinin kalite, konfor ve performans çıtasını daha da yükselterek, operatör deneyimi ve paletli yükleyici dengesi açısından iyileştirici özellikler sergilemektedir. Endüstride bir ilk olarak, D3 Serisi modelleri de yeni bir dizi Akıllı Ataşmanı desteklemektedir. Bu gelişmiş makine teknolojisi, belirli ataşmanları önceden tanıyarak kontrol ve operatör bilgilerini ataşmana ve göreve uygun biçimde düzenler.

İyileştirilmiş Operatör Deneyimi

Kapalı bir kabine sahip yeni D3 Serisi yükleyicilere giriş ve çıkış, daha geniş bir kabin kapısı sayesinde artık daha kolay. Ayrıca, kumanda kolu bölmeleri arasındaki mesafe 76 mm artırılarak kabin içindeki operatöre daha konforlu bir deneyim için daha geniş bir alan sağlanmıştır.

Kompakt Paletli Yükleyici standartlarını yükseltme

Yeni Cat D3 Serisi CTL modelleri ağır yük taşımada, tesviyede veya kamyon yüklemede daha iyi denge sağlamaktadır. Alt taşıyıcı çerçeve ve burulma akslarında yapılan değişiklikler, makine sallanmasını ve salınımını azaltarak üstün sürüş konforunu sürekli kılar.

Tüm Cat D3 Serisi CTL modelleri şantiyede performansı artırmak için standart iki vitesli seyir özelliğine sahiptir. Bu makineler, yüksek torklu kazma performansının yanı sıra yüksek ve konforlu seyir hızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Güçlü Cat 279D3 ve 289D3 yükleyiciler D Serisi muadillerine göre yüzde 20'lik bir artışı ifade eden 13,6 km/sa (8,4 mil/sa) değerinde yüksek bir seyir hızı sunmaktadır.

Gelişmiş Kontrol Sistemi

D3 Serisi Cat SSL ve CTL modelleri, makine ve yeni Akıllı Ataşmanlar arasında daha yüksek bir entegrasyon düzeyi sağlayan Akıllı Teknoloji kullanır. Bu gelişmiş ataşman teknolojisi, D3 Serisi Cat SSL ve CTL modellerinin Akıllı Ataşmanları otomatik olarak tanımasına ve makine kumandalarını söz konusu ataşmanın çalışma ve bilgi gereksinimlerine uygun hale getirmesine olanak tanır.

Cat SSL ve CTL modelleri tesviye, kazma ve yükleme gibi tekrarlı görevlerde operatörlerin işlerini kolaylaştırmak üzere Kazıya Dönüş ve Ataşman Konumlandırıcısı gibi gelişmiş kontrol özellikleri sunar. Bu özellikler, artık çift yönlü kendinden seviye işleviyle birlikte sunulmaktadır, böylece daha fazla operatörün makine işlevlerini otomatikleştiren bu özelliklerden yararlanması ve söz konusu görevlerin daha az kullanıcı müdahalesi ve uzmanlığıyla tamamlanması sağlanmaktadır.

Yeni Cat D3 Serisi SSL ve CTL modelleri hakkında daha fazla bilgi için yerel Cat temsilcinizi veya www.cat.com sayfasını ziyaret edin. 

 

D3 Series SSL Product Specifications

 

232D3

236D3

242D3

246D3

262D3

Motor

Cat C2.2

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Brüt güç,
hp (kW)

60.2
(44.9)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

Çalışma ağırlığı,
kg (lb.)

6,514
(2 955)

6,567
(2 979)

7,138
(3 238)

7,478
(3 392)

8,296
(3 763)

ROC @ %50,
kg (lb.)

1,900
(865)

1,800
(820)

2,200
(1 000)

2,200
(1 000)

2,700
(1 225)

D3 Series CTL and MTL Product Specifications

 

257D3

259D3

279D3

289D3

Motor

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Brüt güç,
hp (kW)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

Çalışma ağırlığı,
kg (lb.)

8,094
(3 672)

8,987
(4 076)

10,095
(4 579)

10,688
(4 848)

ROC @ %50,
kg (lb.)

2,570
(1 170)

2,870
(1 305)

3,170
(1 445)

4,130
(1 880)

# # #

Editöre Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve hizmetlerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgelere göre farklılık gösterir. Ürünlerin ve hizmetlerin ilgili bölgede bulunduğuna dair bayi ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel bayilerinden doğrulamaları rica edilir.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

VisionLink, Trimble Navigation Limited'ın ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

©2019 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo

Ürün ve Hizmet Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın