Yeni Cat® 140 GC Motorlu Greyder Yüksek Performans ile Daha Düşük Saat Başına Edinim ve İşletim Maliyetlerini Bir Araya Getirir

140 GC  Motorlu Greyder

Yeni Cat® 140 GC Motorlu Greyder Yüksek Performans ile Daha Düşük Saat Başına Edinim ve İşletim Maliyetlerini Bir Araya Getirir

Yayınlandığı Ülkeler/Coğrafi Bölgeler: Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Güney Amerika, Çin, Hindistan, Güney Doğu Asya - Mart 2019
Bülten Numarası: 132PR19

Yeni Cat® 140 GC motorlu greyder, yüksek performans ile düşük edinim ve işletim maliyetlerini birleştirmek için tasarlanmıştır. 140 GC'nin güçlü Cat C7.1 motoru, yol verme pedalını ortadan kaldıran 6F/3R otomatik power-shift şanzımanı ve kusursuz tasarlanmış hidrolik sistemi, her türlü kullanım koşulunda dengeli performans sağlar. ECO kullanım modu ve tahrik fanı, yakıt tüketimini azaltır. Uzatılmış bakım aralıkları, işletim maliyetlerini daha da azaltır. Her beceri seviyesindeki operatörler, 140 GC ile yüksek üretim kapasitelerine çabucak ulaşabilirler ve ayarlanabilir koltuklar ile verimli ısıtma/soğutma sistemlerini içeren opsiyonlar, konforu garantiler.

45 yılda yapılan iyileştirmelerle 140 GC'nin konvansiyonel direksiyonu ve kol kumandaları operatörlerin aşina olduğu türdendir ve pozitif kontrol sağlar. Kumanda konsolu operatörün tercihine göre ayarlanır ve güçlü ısıtma ve soğutma sistemi opsiyonu kabinin nemini giderirken ve kabini basınçlandırırken temiz hava sirkülasyonu ile tozu dışarıda bırakarak camların temiz kalmasını sağlar. Koltuk yükseltmeleri mekanik veya havalı süspansiyonu içerirken, hareketsiz koltuk standart olarak sunulur.

140 GC'nin standart kaydırmaz diferansiyeli, kötü zemin koşullarında çekişi artırmak ve güç aktarma sistemi komponentlerini hasarlara karşı korumak için hiçbir operatör girişi olmaksızın devreye girer. Opsiyonel Dijital Bıçak Eğim Ölçeri eğim kontrolünü tahmine dayalı olmaktan kurtarır ve manuel eğim kontrollerini ortadan kaldırarak iş sahasının daha güvenli olmasını sağlar. Vision System (opsiyonel) ile Cat Detect, makinenin arkasında geniş bir görüş sağlamak için bir geri görüş kamerası kullanır.

Premium özellikler

140 GC'nin tasarım özellikleri; sağlamlığı ve dayanıklı, uzun süreli performansı garantiler:

  • Standart çeki demiri daire dişli greyder bıçağı, sistemin bütünlüğünü koruyan değiştirilebilir aşınma şeritleriyle uzun servis ömrü sağlar. 
  • Yağlı, çok diskli servis frenleri, pürüzsüz, öngörülebilir frenleme ve daha düşük işletim maliyetleri için hidrolik olarak çalıştırılır.
  • Kazıcıları, riperleri ve ön bıçakları içeren Cat ataşman çeşitleri makinenin çok yönlülüğünü artırır. Her bir ataşman performans, güvenlik ve kararlılık düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.
  • Dairesel tahrikli kaydırmalı debriyaj opsiyonu, pinyon tahrik dişlisini ve dairesel dişliyi olası hasarlara karşı korur.
  • Circle Saver opsiyonu günlük yağlama ihtiyacını azaltır ve dairesel dişli ile pinyon dişliyi koruyarak hasar olasılığını önemli oranda düşürür.
  • Opsiyonel koruma 140 GC'yi zorlu uygulamalarda hasara karşı korur.
  • Opsiyonel ikinci direksiyon sistemi, ana pompa basıncının düşmesi durumunda otomatik devreye girer.

 

140 GC Teknik Özellikleri

   

Engine

Cat C7.1

Net power, max., kW (hp)

131-147 (176-196)

Weight, kg (lb)

17 390 (38,338)

Moldboard width, mm (ft.)

 3 658 (12)

# # #

 

Note to Editors: Caterpillar rolls out products and services in each of its territories at different time intervals. Although every effort is made to ensure that product information is released only after Caterpillar has received confirmation from our dealer network, our plants, and our marketing subsidiaries that products and services are available in the relevant region, editors are kindly requested to verify with their local dealer for product availability and specifications.

© 2019 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

VisionLink, Trimble Navigation Limited'ın ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo

Ürün ve Servis Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın