Yeni Cat® 24 Motorlu Greyder performansı iyileştirir, maliyeti düşürür ve güvenli çalışma konusunda çıtayı yükseltir

Yeni Cat® 24 Motorlu Greyder performansı iyileştirir, maliyeti düşürür ve güvenli çalışma konusunda çıtayı yükseltir

Tüm Dünyada Piyasaya Sürülme Tarihi (Japonya hariç): Mart 2018  
Bülten Numarası: 109PR18

M Serisi Motorlu Greyderlerin güçlü mirasını temel alan yeni Cat ® 24 Motorlu Greyder, maden kamyonu verimliliğini iyileştirmek adına maden yollarının yapım ve bakımında yüksek performans sunar. 24 Motorlu Greyder, 7,3 m (24 ft) genişliğinde bir greyder bıçağı ile donatılı olup 180 metrik tonu (200 ton) üzeri yük kapasiteli kamyonlara sahip orta ila büyük ölçekli madenlerde kullanılmaya elverişlidir. Yenilikçi ve modüler tasarım, komponentlerin daha hızlı ve daha kolay şekilde çıkarılması ve takılması anlamına gelir. Bazı durumlarda, 24M ile kıyaslandığında yüzde 70 daha hızlıdır. Çapraz Eğim özellikli standart CAT GRADE işlevi, operatör üretkenliğini ve servis yolu kalitesini iyileştirerek lastik aşınmalarını, haddeleme direncini ve erken lastik arızalarını azaltır.

Yeni motorlu greyder, optimize edilmiş ağırlık dengelemesine ve Cat 24M'ye kıyasla yüzde 15 daha fazla alt uç torkuna sahiptir. Bu özellikler çekişi iyileştirir ve özellikle greyder bıçağı üzerinde büyük yükler taşırken, eğimde çalışırken veya yük altında dönüş yaparken tutarlı bir zemin hızı sağlanmasına yardımcı olur. Makine ağırlığındaki yüzde 11 oranında bir artış, tesviye performansını iyileştirmek adına aşağı yönde ilave bıçak basıncı ve çekiş gücü sağlar. Ayrıca, Zemine Tutarlı Güç Aktarımı, soğutma fanı kayıplarını telafi etmek adına motor güç seviyelerini kontrol ederek motorlu greyderin her zaman optimum performans sunmasını sağlar.

Gelişmiş servis kolaylığı ve düşük işletme maliyetleri

ACERT™ teknolojisine sahip Cat C27 motor, güvenilir performans sunar ve hedeflenen onarım ömrünü, C18 motora kıyasla yüzde 33 oranında uzatır. Yeni 533 mm (21 inç), 6 vitesli planet şanzıman ve gelişmiş arka aks mahruti dişli ve nihai tahrik, alt güç aktarma sisteminin hizmet ömrünü yüzde 33'e kadar uzatarak servis maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Cat 24, ana komponentlerin çıkartılması ve takılmasından kaynaklı kesintileri azaltan modüler bir tasarıma sahiptir. Örneğin şanzıman, artık 24M'ye kıyasla yüzde 70 daha hızlı bir şekilde çıkartılabilmektedir. Şanzıman, hidrolik filtre ve motor hava filtresinin bakım aralıklarının yanı sıra, şanzıman ve arka aks sıvılarının hizmet ömrü iki katına çıkmış olup servis süresi ve maliyetleri önemli ölçüde azalmıştır. Yeni ön aks hortum yönlendirmeleri ve korumaları, direksiyon komponentlerini dış tehlikelerden korumakta ve ön aksın dayanıklılığı ve güvenilirliğini artırmaktadır. Standart bir şanzıman koruması, çökeltme kasasını korur. Vites atma saptaması, atma tespit edildiğinde vitesi kilitleyerek şanzımanı korur.

Standart bir sıvı servis merkezi, tek bir kullanımı kolay ve zemin seviyesinde konumdan sıvı dolum ve boşatma olanağı sağlayarak bakımı kolaylaştırır ve kesinti süreleri ile maliyetleri azaltır.   Makinenin tüm filtreleri, kolay erişim için merkezi bir konumda toplanmıştır.

Güvenlik geliştirmeleri

Cat 24, servis teknisyenlerini belirli servis işlemlerini gerçekleştirirken korumaya yönelik 15 adet stratejik olarak konumlandırılmış yalıtım noktasına sahiptir. Standart mini platformlar, geçitler, tutma kolları ve kaymayı önleyen basamaklara ek olarak, Yüksekte Çalışma paketi, motor etrafında çalışırken güvenliği artırmak adına dengeli ve güvenli tutacaklar ve tırabzanlar sunar.

Makine, Yangın Söndürmeye Hazırdır. Bu da, birçok yangın söndürme sisteminin kolay montajına ve uygulamasına olanak sağlar. Ek olarak, yangın söndürme sistemi fabrikadan isteğe bağlı olarak temin edilebilir.

Standart arka görüş kamerası makinenin arkasındaki görünürlüğü iyileştirirken, isteğe bağlı ön kameralar, ön ve yan makine görünürlüğünü artırır. Kabin içinde bulunan yeni bir standart emniyet kemeri göstergesi, emniyet kemeri takılı olmadığında görsel ve sesli uyarılar verir ve sistem, olayı ofise bildirir.

Motor bölmesinin içinde bulunan ve iki 4x4 LED ışıktan oluşan bir set, makine bakımı sırasında teknisyenler için görünürlüğü artırır.

Performans ve konfor

Yeni 24 motorlu greydere güç sağlayan Cat C27 ACERT motor, 399-518 kW (535-694 hp) net güç aralığı sunar ve 24M'ye kıyasla yüzde 15 daha gelişmiş alt uç torku sağlar. Birçok küresel emisyon standardını karşılamak adına iki konfigürasyon mevcuttur: Katı emisyon standartları için U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV ve düzenlemelerin daha az olduğu ülkeler için Tier 2/Stage II. Her iki konfigürasyon da, sırasıyla maksimum 3.048 m (10.000 ft) ve 4.572 m (15.000 ft) rakımlarında tam güç performansı sunar.

Otomatik powershift şanzıman, yumuşak vites değiştirme, uzun komponent ömrü ve gelişmiş operatör konforu için Cat Gelişmiş Elektronik Kumanda Stratejisini (APECS) kullanır. İki adet elektro-hidrolik kumanda kolu, el ve bilek hareketlerini standart kollu kumandalara kıyasla yüzde 78 oranında azaltarak operatörün konfor ve üretkenliğini daha da artırır. Yeni dokunmatik bilgilendirme ekranı ve tuş takımı, 24M tasarımına ait üç konumlu düğmelerin çoğunun yerini alarak daha etkili kontrol için gelişmiş bir operatör arayüzü sunar.

Teknoloji

Yeni Cat 24 motorlu greyder, makineyi olası çalıştırma veya bakım sorunlarından korumak adına en son teknolojilere sahiptir. Bu teknolojiler arasında motor yetersiz devir/aşırı devir koruması, şanzıman kayma saptaması, artikülasyon eStop dahil olmak üzere kilitleme ve sıvı izleme işlevleri bulunur.  Makine, başlatılmadan önce soğutucu sıvı, motor ve hidrolik yağı seviyelerine ilişkin bir tanılama gerçekleştirir ve Çalışmaya Hazır onayı verir. Çalıştırma sırasında makine, otomatik olarak kritik derecede düşük sıvı seviyelerini izler ve bunlar hakkında operatörü uyarır.

Cat 24, MineStar™ uyumludur ve makine standart olarak, VisionLink üzerinden gelişmiş makine çalışma bildirimi özelliği sağlayan Cat VIMS™ ve Product Link™ ile birlikte tedarik edilir ®.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: Yeni Cat 24 Motorlu Greyder.

 

24 Motorlu Greyder Ürün Teknik Özellikleri

Motor

Cat C27 ACERT

Net güç (ISO 9249)

399-518 kW (535-694 hp)

Çalışma ağırlığı

73.344 kg (161.695 lb)*

Greyder bıçağı genişliği

7,3 m (24 ft)

Şanzıman

Otomatik, elektronik, Powershift

Vites aralıkları

6(i) / 3(g)

Azami hız

41,9 km/sa. (26 mil/sa.) i

41,2 km/sa. (25,6 mil/sa.) g

*Tipik ekipmanlı

# # #

Editörlere Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve servislerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgeden bölgeye değişir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de editörlerin, ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, bunların logoları, "Caterpillar (Sarı)" ve "Power Edge" ticari takdim şekli Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

VisionLink, Trimble Navigation Limited'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

©2018 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleriwww.cat.com/requestCatinfo