966GC

Yeni Cat® 966 GC Tekerlekli Yükleyici; Yüksek Performans, Kolay Kullanım, Düşük Edinim/İşletme Maliyetleri İçin Tasarlanmıştır

 


Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Avrasya ve Asya Pasifik'te Yayınlanacaktır: Nisan 2020
Bülten Numarası: 282PR20

Yeni Cat® 966 GC Tekerlekli Yükleyici, geniş bir uygulama yelpazesinde güvenilir performans ve uzun vadeli dayanıklılığın yanı sıra, kamu sektöründe bütçeye uyan yetenekli ve çok yönlü bir makine gerektiren çeşitli görevler için tasarlanmıştır.

Güç aktarma sistemi/ataşman bağlantısı

239 kW (321 beygir gücü) maksimum brüt güç değerlemesi ve U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA emisyon düzeyine eş değer salınımı bulunan Cat C9.3B motor, yükselen pazarlarda mevcut olan yakıtlar için tasarlanan yeni bir ortak yakıt yollu yakıt enjeksiyon sistemine sahiptir. Cat Motor Rölanti Yönetim Sistemi ile bir araya getirilen elektronik kontrol özellikli, hidrolik tahrikli, değişken hızlı soğutma fanı, daha az yakıt tüketimi ve daha düşük ses seviyesi sağlar. İsteğe bağlı otomatik geri vites fanı, döküntü oranının yüksek olduğu ortamlarda soğutma kanallarının temizlenmesine yardımcı olur. Yüksek ortam soğutma paketi ve soğuk çalıştırma sistemi de mevcuttur.

Yeni yükleyici, Caterpillar tarafından tasarlanmış ve üretilmiş ve tüm çalışma koşullarında sorunsuz ve etkili vites değişiklikleri için elektronik kavrama, basınç dengeleme, tek kavramalı vites değiştirme sistemine sahip olan, 4F/4R elektronik kontrollü planet dişli powershift şanzıman kullanır.

Döküm travers ve yatırma kolu ile sahada kanıtlanmış Caterpillar Z-bar yükleyici bağlantısı, Cat Performans Serisi kovalar ile hem güçlü kazma yetenekleri hem de yüksek koparma kuvveti sunmak üzere tasarlanmıştır. Yüke duyarlı ekipman hidrolik sistemi, çalışma durumunun gerekliliklerini hassas bir şekilde karşılamak için akış ve basıncı sürekli olarak kontrol eder, böylece hem pompadaki yükü hem de toplam yakıt tüketimini azaltır.

Çeşitli ataşmanlar arasında uzun zemin, geniş açıklık ve kavisli yan plakalar içeren Cat Performans Serisi kovalar (genel amaçlı, kaya ve hafif malzeme yapılandırmaları) bulunur. Bu tasarım özellikleri her deneyim seviyesinden operatörlerin eski tasarımlarla karşılaştırıldığında rutin olarak yüzde 10 daha yüksek kova doldurma faktörü elde etmesini sağlayarak çevrim sürelerini iyileştirir ve yakıt tüketimini azaltır. Cat Fusion™ hızlı ataşman değiştirici ve kumandalar da mevcuttur ve opsiyonel üçüncü işlevli yardımcı hidrolikler ile bir araya getirildiğinde, ataşman değiştirici geniş bir Cat ataşman çeşitliliğine olanak tanır.

Operatör ortamı/servis kolaylığı

Sezgisel, ergonomik 966 GC kontrol sistemi, beş analog benzeri gösterge, renkli gösterge lambaları ve LCD ekranı olan bir operatör arayüzü ekranı içerir: Operatörün kolay görebileceği ve operatörlerin makine sistemlerini hızla izlemelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi çalışma konforu için pilotla çalışan ekipman kumandaları düşük çaba sağlayan bir uzaktan vites değiştirme anahtarına sahiptir.

Kabine ve motor hava filtresine erişim sağlamak için makinenin her iki tarafında güvenlik düşünülerek eklenen eğimli merdivenler ve entegre tutacaklar bulunur. Geniş, tavandan zemine kadar, ışığı kırmayan ön cam, standart geri görüş kamerası ve entegre spot aynaları içeren dış aynalar, çepeçevre görüş imkanı sağlar. 10 adet panjurlu hava çıkışına sahip klima da standart bir özelliktir.

Gruplandırılmış servis noktalarına zemin seviyesinde erişim, bakım süresinin azalmasını sağlarken büyük kapak kaldırma tipi motor kaputu yan panelleri ile yatırılan arka ızgara günlük servis noktalarına, gres sürme noktalarına, filtrelere ve sıvı numunesi alma noktalarına sınırsız erişim sunar. Opsiyonel Cat Otomatik Yağlama gresleme sistemi, bakım süresini daha da düşürür.

966 GC aynı zamanda makinenin çalışma verimliliğini artırmak ve önleyici bakım ve servis işlemleri konusunda yardımcı olmak için Cat Product Link™ telematik sistemi (tüm alanlarda bulunmamaktadır) ile donatılmıştır. Makine sistemlerine derinden entegre olan Product Link, my.cat.com, Cat uygulaması veya VisionLink® kullanılarak uzaktan izlemeye olanak tanır.

Yeni Cat 966 GC tekerlekli yükleyici hakkında daha fazla bilgi için, yerel Cat temsilcinizi veya www.cat.com sayfasını ziyaret edin.

966 GC Ürün Teknik Özellikleri

Motor

Cat® C9.3B

1.600 dev/dk'da (ISO 14396) Maks. Güç, kW (hp)

239 (321)

Statik devirme yükü - körüklü, kg (lb.)

14,321 (31,572)

Kova pimi yüksekliği, mm (ft.)

4256 (14)

Boşaltma yüksekliği (tırnaklar ve segmentleriyle), mm (ft./inç)

2882 (9’ 5”)

Koparma kuvveti (tırnaklar ve segmentleriyle), kN (lbf)

158 (35,520)

Dingil mesafesi, mm (ft./inç)

3550 (11’ 8”)

Çalışma ağırlığı, kg (lb.)

21 756 (47,964)

 

 

 

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
/

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
/

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
/

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
/

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
/

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici
Cat 966 GC Orta Boy Tekerlekli Yükleyici

Ürün & Hizmet Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın

 

# # #

Editöre Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve hizmetlerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgelere göre farklılık gösterir. Ürünlerin ve hizmetlerin ilgili bölgede bulunduğuna dair bayi ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel bayilerinden doğrulamaları rica edilir.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

VisionLink, Trimble Navigation Limited'ın ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

©2020 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır 

 

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo