Yeni Cat D8T Dozer, Yenilenmiş Kabin, Daha Fazla Üretkenlik ve GRADE Teknolojisi Seçenekleri Sunuyor

Yeni Cat D8T Dozer, Yenilenmiş Kabin, Daha Fazla Üretkenlik ve GRADE Teknolojisi Seçenekleri Sunuyor

Güney Amerika ve Türkiye'de Piyasaya Sürülme Tarihi: Nisan 2017
Bülten Numarası: 120PR17

Yeni Cat® D8T Dozer daha fazla üretkenlik için artırılmış güç ve daha büyük standart bıçağın yanı sıra konforlu yeni kabin ve buldozer operatörlerinin daha kısa sürede daha fazla iş yapmasına yardımcı olan opsiyonel GRADE teknolojilerini sunuyor.

Sınıfındaki en büyük standart bıçağa (10,3 m3) sahip olan dozer, her geçişte yüzde 13'e kadar daha fazla malzeme taşır. Yüksek çekme mukavemetine sahip çelik yapı ve güçlü kutu kesiti en zorlu uygulamalarda yüksek performans sergilemek üzere tasarlanmıştır. Opsiyonel Çift Yatırma bıçağı ve Otomatik Bıçak Yardımı, verimliliğin yüzde 10'a kadar artırılmasına yardımcı olur. Çift Yatırma, yük kontrolünü geliştirir ve operatörün bıçak adım açısını optimize etmesini sağlayarak denge ve üretkenliğe katkı sağlar. Otomatik Bıçak Yardımı, bıçak adımını otomatik hale getirerek operatör verimliliğini artıran bir yarı otomatik dozer kontrol işlevidir.  

İşi Daha Az Geçişle Tamamlayan Teknoloji

Yükleniciler, Cat Connect GRADE teknolojileriyle üretkenliği ve tesviye kalitesini artırabilir. Bu gelişmiş ataşmanlar, yüklenicilerin hedeflenen tesviye seviyesine daha az geçişte ve daha doğru şekilde ulaşmasını sağlayarak zaman tasarrufu sağlar ve karlılığı artırır.

Standart Cat Slope Indicate, makine çapraz eğimini ve ön/arka yönlenmesini gerçek zamanlı görüntüleyerek, operatörlerin eğimlerde daha doğru bir şekilde çalışmasını sağlar. Opsiyonel Slope Assist özellikli Cat GRADE, belirlenen bıçak konumunu koruyarak, işin daha iyi yüzey kalitesi ve daha az operatör çabasıyla daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Bayide monte edilen bir tesviye kontrol sistemi seçeneği olan Cat AccuGrade™, yüklenicilere Lazer, Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) veya Evrensel Toplama İstasyonu (UTS) seçeneklerini sunarak, görev teknik özelliklerini karşılamak için doğru hassaslık seviyesine sahip olmalarını sağlar.

Tesviye kontrol teknolojilerine ek olarak, Cat Product Link™ telematik sistemi (mevcut olduğunda)   konum, saat, yakıt kullanımı, üretkenlik, rölanti süresi ve arıza kodları gibi güncel ve faydalı verilere, çevrimiçi VisionLink® arayüzünü kullanarak kolayca erişilmesini sağlar. Sistem, makine sahiplerinin daha verimli varlık yönetimine, geliştirilmiş üretkenliğe ve daha düşük işletme maliyetlerine ulaşmasına yardımcı olur.

Kabin Konforu ve Görüş Alanı

Entegre Devrilme Koruma Yapısına (ROPS) sahip yeni kabin, daha geniş bir görüş alanı sunarak güvenliği ve üretkenliği artırır. D8T'in geliştirilmiş birincil ekranı, makine çalışmasını, arıza olaylarını ve çalışma modunu izleme olanağı sunmasının yanı sıra daha fazla güvenlik için arka kamerayla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Basit döner kadranlar motor gaz kelebeği devrini kontrol eder. Çift yönlü çalışma özelliği, operatörün ileri ve geri vitesleri önceden seçmesine olanak sağlayarak operatöre daha az çaba harcatır ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Kendini Kanıtlamış ACERT™ Motor

On yılı aşkın süredir kutup soğuğundan çöl sıcaklarına kadar çok geniş bir uygulama yelpazesinde güvenilirliğini kanıtlamayı başaran Cat C15 ACERT motor, net 242 kW güç üreterek, dozerin en zorlu uygulamaların üstesinden gelmesini sağlar. Otomatik Vites özelliği, yüke göre en verimli vitesi korumak için otomatik olarak vites küçülterek, malzeme taşıma verimliliğini artırır ve yakıt ekonomisi sağlar. Ayrıca, daha verimli güç aktarma sistemi, hidrolik fan ve yeni radyatör yapılandırmasıyla ortam kapasitesi geliştirilmiştir.  

Geliştirilmiş Servis Kolaylığı

Yeni D8T, tüm Cat dozerler gibi, geniş açılan motor paneli erişim kapağı sunarak bakım süresini en aza indirir. Ekolojik tahliyeler, zemin seviyesi hızlı yakıt sistemi ve yüksek hızda yağ değişimi gibi opsiyonel servis özellikleri bakım görevlerinin daha da basitleştirilmesine katkıda bulunur.

Opsiyonel kabine monte klima yoğunlaştırıcısı daha iyi sistem performansı, gelişmiş motor soğutma ve servis kolaylığını destekler. Mevcut alt koruma erişim panelleri makinenin daha kolay temizlenmesini sağlar.  

Daha fazla bilgi için bu sayfayı ziyaret edin.

 

D8T, Dozer
Daha büyük bir bıçak, yeni Cat D8T'nin üretkenliğini geliştirmeye yardımcı olur.

D8T Ürün Teknik Özellikleri

   

Motor

Cat C15 ACERT

Brüt Güç (SAE J1995)

273 kW / 366 hp

Motor  Gücü (ISO 9249)

242 kW / 325 hp

Çalışma ağırlığı - (Standart)

38.351 kg

Çalışma ağırlığı (LGP)

36.763 kg

Dozer bıçak kapasitesi (standart)

10,3 m3

*Tüm karşılaştırmalarda önceki D8T modeli referans alınmıştır.  

# # #

Editörlere Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve servislerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgeden bölgeye değişir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çabayı gösterse de, editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, bunların logoları, "Caterpillar Yellow" ve "Power Edge" ticari takdim şekli Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

©2017 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır  

Basılı Medya

Yer tutucu görseli

Daha büyük bir bıçak, yeni Cat D8T'nin üretkenliğini geliştirmeye yardımcı olur.

Yüksek Çözünürlüklü Resmi İndir

Yer tutucu görseli

Cat AccuGrade teknolojisi, operatörlerin daha fazla işi daha kısa sürede, daha yüksek hassaslık ve daha az çabayla yapmasına yardımcı olur.

Yüksek Çözünürlüklü Resmi İndir

Yer tutucu görseli

Yeni Cat D8T dozerin yenilenmiş kabini, daha geniş görüş açısı ve daha fazla operatör konforu sunar.

Yüksek Çözünürlüklü Resmi İndir

Yer tutucu görseli

Slope Assist özellikli Cat GRADE, baz istasyonu, GPS sinyali veya ek yazılım olmadan üretkenliğin artırılmasına yardımcı olur.

Yüksek Çözünürlüklü Resmi İndir

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleriwww.cat.com/requestCatinfo