Yeni Cat® Çoklu İşlemciler; Hızlı Değiştirilen Çenelere, Daha İyi Kesme/Ezme Gücüne, Daha Yüksek Hıza ve Dayanıklı Tasarıma Sahiptir

Çoklu İşlemciler

Yeni Cat® Çoklu İşlemciler; Hızlı Değiştirilen Çenelere, Daha İyi Kesme/Ezme Gücüne, Daha Yüksek Hıza ve Dayanıklı Tasarıma Sahiptir

Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Avrasya İçin Piyasaya Sürülme Tarihi: Ocak 2019  
Bülten Numarası: 578PR18

Üç yeni Cat® MP332, MP345 ve MP365 Çoklu İşlemci modeli de ağır hizmet tipi, yüksek verimli araçlardır. Bu modellerde, uzmanlık gerektiren çok çeşitli yıkım işleri için birbiriyle değiştirilebilir birden fazla çene kullanılabilir. Önceki modellere kıyasla yeni modeller yüzde 50 daha hızlı işlem çevrimi gerçekleştirebilir ve yüzde 19'a kadar daha yüksek kesme/ezme gücü üretebilir. Yenilikçi bir kilitleme sistemi sayesinde tek bir operatör sadece standart el aletlerini kullanarak 15 dakikada veya daha kısa bir sürede çene türlerini değiştirebilir. Birlikte verilen bir stand, kullanımda olmayan çene setlerini güvenli ve dengeli şekilde tutar.

  • Beton Kesici: Dış çene betonu parçalar, iç çene çeliği keser
  • Yıkım: Kalın beton yapıları parçalar
  • Ufalayıcı: Betonu ezer, inşaat çubuklarını ayırır
  • Makas: Yapı çeliğini, boruları ve kabloları keser
  • Depo Makası: Depoları veya çelik plakaları dik açıyla temiz bir şekilde keser
  • Evrensel: çeliği keser ve betonu ezer

Hızlı, güçlü, verimli

Yeni çoklu işlemci modelleri "speed-booster " teknolojisiyle tasarlanmıştır. Bu teknoloji; değişen çalışma koşullarına göre hidrolik hareketi güç (güç artırma modu) veya hız (hız modu) olacak şekilde otomatik olarak değiştirir ve bu sayede optimum verimlilik ve üretkenlik elde edilir. Yüksüz durumlarda hız valfi sayesinde yüksek hidrolik akış çeneyi hızlı bir şekilde açar veya malzemeye temas etmesi için kapatır. Malzemeyle temas sırasında maksimum kesme/ezme gücü uygulanır. Çoklu işlemci modeline ve kullanılmakta olan çeneye bağlı olarak güç yaklaşık 460 ile 1.270 ton arasında değişir.

Yeni modeller, küçük ekskavatörlere takıldıklarında tasarımları sayesinde daha fazla güç sağlar ve dengeli tasarımları ayrıca ağırlık merkezlerini ana makineye yakın tutar. İlave avantaj olarak aletlerin kumanda programları Cat Yeni Nesil ekskavatör modellerinin operatör ekranlarına dahil edilmiştir.

Uzun süreli dayanıklılık sağlamak için çeneler kolayca değiştirilebilen aşınma parçalarıyla korunur. Korumalı silindir kolu ve silindir ana gövdesinin koruyucu yapısı sayesinde, çene molozun içine derin bir şekilde girdiğinde bile kritik önem taşıyan bu parçanın zarar görmesi önlenir. Çoğu kesim bıçağı iki yöne döndürülebilir, bu da değişim gerekmeden önce dört kesici kenarın kullanılabilmesini sağlar. Bu tasarım, işletme maliyetlerini düşürür ve servis süresini minimumda tutar.

 

MP322, MP345, MP365 Product Specifications

 

MP332

MP345

MP365

Taşıyıcı ağırlığı, ton

32-50

45-65

65-90

Beton kalınlığı, maks., mm (inç)

 

 

 

Beton Kesici*

750 (29,5)

850 (33,5)

1.000 (39,4)

Yıkım

850 (33,5)

950 (37,4)

1.100 (43,3)

Ufalayıcı

700 (27,6)

750 (29,5)

1.000 (39,4)

Evrensel

700 (27,6)

 

 

Metal kalınlığı, maks., mm (inç)

 

 

 

Makas, I Kirişi

450 (17,7)

500 (19,7)

600 (23,6)

Makas, H Kirişi

280 (11,0)

340 (13,4)

400 (15,7)

Depo Makası, plaka kalınlığı

30 (1,2)

 

 

* Beton kesicili MP332 I kirişleri (400 mm, 15,7 inç) ve H kirişleri (260 mm, 10,2 inç) kesebilir; beton kesicili MP345 I kirişleri (450 mm, 17,7 inç) ve H kirişleri (280 mm, 11,0 inç) kesebilir; beton kesicili MP365 I kirişleri (500 mm, 19,7 inç) ve H kirişleri (300 mm, 11,8 inç) kesebilir.

 

# # #

Editörlere Not: Caterpillar ürünleri ve servislerinin piyasaya sürülme zamanları bölgeden bölgeye değişir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çaba gösterilse de editörlerin, ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların logoları, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar.

©2019 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır.

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo

Ürün ve Hizmet Haberleri

Caterpillar'dan gelen son ürün ve motor duyurularını görün.

Son Haberleri Görün