Yeni Nesil Cat® Ekskavatörleri, 36 tonluk hacim sınıfında daha yüksek verimlilik ve daha düşük işletme maliyetleri açısından daha fazla seçenek sunuyor

Yeni Nesil Cat® Ekskavatörleri, 36 tonluk hacim sınıfında daha yüksek verimlilik ve daha düşük işletme maliyetleri açısından daha fazla seçenek sunuyor

Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Avrasya, Çin, Güneydoğu Asya ve Hindistan'da Yayınlanmak Üzere: Eylül 2018  
Yayın No: 320PR18

Caterpillar'ın Yeni Nesil 36 tonluk ekskavatörleri 336 ve 336 GC, önceki modellere kıyasla çalışma verimliliğini artırır, yakıt ve bakım giderlerini azaltır ve operatör konforunu iyileştirir. Yeni ekskavatörler, yüklenicilerin verimlilik ve maliyet hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak eşsiz özelliklerle donatılmıştır.

Yüksek performans sağlayan yeni Cat® 336, standart entegre Cat Connect Teknolojisinin yanı sıra, en yüksek güç ve kaldırma kapasitesine sahip olan modeldir. Bu da en düşük maliyetle maksimum üretkenlik demektir.

Yeni Cat 336 GC, daha düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyeti ile üretkenliği doğru bir şekilde bir araya getirir. Bu da son derece güvenilir ve düşük saat başı maliyetli bir performans sağlar.

Teknoloji ile verimlilik %45'e kadar artıyor        

Yeni Cat 336, sektördeki en yüksek standartlara sahip fabrika donanımlı teknolojisi ile üretkenliği maksimum düzeye çıkarır. Entegre Cat Connect Teknolojisi, geleneksel tesviye işlemlerine kıyasla çalışma verimliliğini %45'e kadar artırır.

Standart Cat Grade 2D sistemi, standart dokunmatik ekran üzerinden tabaka derinlik, eğim ve yatay mesafe bilgilerini vererek operatörlerin daha doğru bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Sistem, Cat Grade Advanced 2D ya da Cat Grade 3D sistemine yükseltilmeye hazır haldedir.

Standart Grade Assist, operatörlerin tek kollu kazma fonksiyonu sayesinde tesviye işlemini zahmetsizce gerçekleştirebilmeleri için, bom, stik ve kova hareketlerini otomatik hale getirir.

Cat Payload, yük hedeflerini hassas bir biçimde gerçekleştirir, hareket halinde tartım fonksiyonu sayesinde yük verimliliğini artırır ve yetersiz/aşırı yüklemeyi önlemek için salınım olmadan gerçek zamanlı tahmini taşıma kapasitesini iyileştirir.

Özellikle yapıların yanında ya da çok trafik olan yerlerde çalışırken fayda sağlayan E-sınır özelliği, ekskavatörün operatörün belirlediği ayar noktalarının dışına çıkmasını engeller.

Cat LINK™ donanımı ve yazılımı, şantiyelerin ofis ile olan bağlantısını sağlıyor ve müşterilere makine ile ilgili önemli kullanım bilgileri sunuyor.

%15'e kadar iyileştirilen yakıt verimliliği

Yeni Nesil Cat ekskavatörleri, önceki modellere kıyasla birim yakıt başına daha fazla üretim sağlar (336 için %15'e varan daha fazla yakıt verimliliği).

Yeni Akıllı mod, motoru ve hidrolik gücü otomatik olarak kazma koşullarına uygun hale getirerek yakıt tüketimini ve performansı iyileştirir. Hidrolik açıdan daha düşük yakıt tüketimine yönelik bir ihtiyaç olmadığında, motor devri otomatik olarak düşüyor.

Soğutma sistemindeki yeni fan özelliği, isteğe bağlı olarak devreye girerek, ekskavatörün maksimum verimlilikle en doğru sıcaklıkta çalışabilmesini sağlar.

Duyarlılık ve verimlilik sağlayacak şekilde hazırlanmış yeni bir elektro-hidrolik sisteme sahip olan Cat 336 ve 336 GC'de, pilot hat ihtiyacını ortadan kaldıran ve basınç kaybını düşürerek yakıt tüketimini azaltan yeni bir ana kumanda valfi mevcuttur. Ekskavatörler üzerindeki daha az hidrolik hat sayesinde daha az yağ kullanımı gerekir, bu da uzun vadede işletme giderlerini azaltmaya yardımcı olur.

%15 daha düşük bakım maliyeti

Daha uzun ve daha senkronize bakım aralıklarına sahip yeni Cat ekskavatörleri, önceki serilere kıyasla bakım maliyetini %15'e kadar azaltır ve daha düşük maliyetle daha fazla iş yapabilmeyi sağlar.

Entegre ön temizleyicinin yanı sıra ana ve yedek filtreli yeni Cat hava filtresi, önceki modele kıyasla iki kat daha fazla toz tutma kapasitesine sahiptir.

Yeni Cat hidrolik dönüş filtresi, önceki filtreye kıyasla %50 daha fazla olan 3.000 saatlik servis ömrüne sahiptir.

Yakıt sistemi filtreleri, her 1.000 saatte senkronize edilir, bu da önceki filtrelere kıyasla %100 daha yüksek bir kapasitedir.

Zemin düzeyinde birbirine yakın bir şekilde konumlandırılmış olan yakıt sistemi su ve tortu tahliye noktaları ile hidrolik sistem yağ düzeyi, günlük bakımı daha hızlı, kolay ve güvenli bir hale getirir.

Operatör performansını iyileştirmeye yönelik olarak tasarlanmış yeni kabin

Comfort ya da Deluxe kabin seçenekleri bulunan tüm Yeni Nesil Cat ekskavatör kabinleri, düğmeli başlatma, jog dial kumandalı geniş standart 8" (203 mm) dokunmatik ekran, operatör konforu ve güvenliği açısından ses yalıtımlı devrilme koruma yapısı (ROPS) gibi standart özelliklerle donatılmıştır.

Deluxe kabinde bulunan yukarıya eğilebilen konsol, kabine kolayca giriş-çıkış sağlar.

Yeni gelişmiş viskoz tertibat, önceki modellere kıyasla kabin titreşimini %50'ye kadar azaltır.

Telefon bağlamaya ve şarj etmeye yönelik USB bağlantı noktalı Bluetooth® entegreli radyo, ev konforunu ofise taşır.

Otomatik iklim kontrolü, dış ortam sıcaklığı ne olursa olsun, iç kabin sıcaklığı ayarlarını korur.

Duyarlılık ve model açısından programlanabilir kumanda kolu düğmeleri, operatörün verimlilik ayarlarını "tuşlayarak girmesini" sağlar.

Geniş ön, arka ve yan penceeler görüşü iyileştirir, opsiyonel 360 derece görünürlük özelliği (yalnızca 336), makineye takılı olan çeşitli kameralardan elde edilen görüntüleri bir araya getirerek tüm yönlerde operatör görüşünü iyileştirir.

Yeni Nesil Cat Hidrolik Ekskavatörleri hakkında daha fazla bilgi için size en yakın Cat bayisi ile iletişime geçebilir ya da www.cat.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

336 & 336 GC Ürün Özellikleri

 

336 GC

336

Motor

Cat C7.1 ACERT™

Cat C9.3B

Brüt Güç
(ISO 14396/SAE J1995)

261 bg
195 kW

314 bg
234 kW

Çalışma ağırlığı*

74.800 lb
33 900 kg

79.800 lb
36 200 kg

Mak. kazma derinliği,
(21’ 4” [6,5 m] bom, 10’ 6” [3,2 m] stik)

24’ 7”
7520 mm

24’ 7”
7520 mm

Zemin düzeyinde mak. uzanma
(21’ 4” [6,5 m] bom, 10’ 6” [3,2 m] stik)

36’ 3”
11 050 mm

36’ 3”
11 050 mm

Mak. yükleme yüksekliği
(21’ 4” [6,5 m] bom, 10’ 6” [3,2 m] stik)

23’ 2”
7080 mm

23’ 2”
7080 mm

*HD 1,88 m³ (2,46 yd³) kova, 600 mm (24") üç tırnaklı palet pabuçları ve 6,8 mt (14.991 lb) arka ağırlık dahildir

# # #

Editörlere Not: Caterpillar, ürünlerini ve hizmetlerini tüm bölgelerde farklı zaman aralıklarında piyasaya sürmektedir. Ürün bilgilerinin, yalnızca Caterpillar'ın bayi ağımızdan, tesislerimizden ve pazarlama iştiraklerimizden ürünlerin ve hizmetlerin ilgili bölgede mevcut olduğuna dair onay almasının ardından sunulmasına yönelik maksimum çaba gösterilmesine rağmen, editörlerin ürün mevcutluk durumunu ve özelliklerini yerel bayiden teyit etmeleri rica olunur.

CAT, CATERPILLAR, ilgili logoları, "Caterpillar Yellow" ile "Power Edge" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.

VisionLink, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli Trimble Navigation Limited'in ticari markasıdır.

©2018 Caterpillar Her Hakkı Saklıdır

 

Basın Soruları

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika,  Orta Doğu

Francine  Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu Talepleri www.cat.com/requestCatinfo