Yeni Nesil Cat® 120 Motorlu Greyder Üretim Kapasitesini Artırmak ve Maliyetleri Azaltmak için Tasarlanmıştır

120 Motorlu Greyder

Yeni Nesil Cat® 120 Motorlu Greyder Üretim Kapasitesini Artırmak ve Maliyetleri Azaltmak için Tasarlanmıştır

For Worldwide Release (Excepting North America): March 2019
Release Number: 191PR19

Yeni Cat® 120 Motorlu Greyder, makineyi müşteri tercihlerine ve uygulamalara göre özelleştirmeye yönelik seçenekler sunar. Cat C7.1 motor, standart ECO moduyla çalıştırıldığında %15'e varan oranda daha az yakıt kullanır. Yepyeni kabinde benzersiz konfor sunar. Yeni filtreleme teknolojisi, müşterilerin bakım maliyetlerinde %15'e varan oranda tasarruf etmesini sağlar. Direksiyon simidi/kol veya kumanda kolu kontrolleri, tandem veya dört tekerden çekiş ve ölçeklenebilir eğim kontrolü teknolojileri arasında seçim yapın. Tepeden tırnağa yeniden tasarlanan bu kabin, bağlantılı arka camlar, koltuk seçenekleri ve yeni bilgi ekranı ile görüşü artırır.

Kumandalar

Kumanda kolları veya konvansiyonel direksiyon simidi ve kol kumandalar ile çalışın.  45 yılda yapılan iyileştirmelerle geleneksel kol ve direksiyon simidi aşina olduğunuz türden kumandalarla çalışmanızı sağlar. Kumanda konsolu operatörün tercihine göre ayarlanır. Otomatik eğim kontrolü anahtarlarını ve düğmelerini kollara entegre etme opsiyonuyla tüm kontrol elinizin altındadır. Kumanda kolu kontrolleri el ve kol hareketini %78'e varan oranda azaltır. Kumanda kolu kontrollerini kullanarak fazladan kol hareketinin yol açtığı yorgunluk olmadan çalışın. Teknoloji opsiyonları kusursuz bir hareket sağlamak üzere kumanda kollarına entegre edilmiştir. Açılı kumanda kolu kabini, bıçağı daha iyi görmeyi sağlar.

Operatör Ortamı

Yeni kabin, daha iyi görüş için Cat Detect Görüş Sistemi ile tamamlanabilecek yenilikçi bir bağlantılı arka cam tasarımı sunar. Güçlü ısıtma ve soğutma sistemi nemi giderir ve kabini basınçlandırır, taze hava sirkülasyonu sağlar, tozu dışarıda tutar ve camların temiz kalmasını sağlar. Koltuk yükseltmeleri havalı süspansiyonu, hava ayarlı ısıtmalı ve soğutmalı yan destekleri içerir. 10 inçlik (254 mm) kolay okunabilen renkli ekranda veya dokunmatik ekranda makine bilgilerini görüntüleyin ve Cat GRADE teknolojisini kumanda edin.

Bakım özellikleri

Yeni filtreleme sistemi tipik işletim masraflarını %15'e varan oranda azaltır. Uzatılmış motor yağı, hidrolik ve şanzıman filtresi değişim döngüleri yeni 120 motorlu greyderin çalışma sahasında aktif durumda kalmasını sağlar. Ortaya konumlandırılmış filtrelerle servis işlemleri daha hızlı hale gelir. Önleyici bakım işlemlerinin hızlıca gerçekleştirilmesini ve motorlu greyderin bir sonraki göreve hazır hale gelmesini sağlamak üzere, filtreler kolay erişim için birlikte gruplandırılmıştır. Dairesel tahrikli kaydırmalı kavrama, pinyon tahrik dişlisini ve dairesel dişliyi olası hasarlara karşı korur. Circle Saver opsiyonu günlük yağlama ihtiyacını ve dairesel dişli ile pinyon dişlinin ağır onarım maliyetlerini azaltır.  Gresörlüğe erişim ve bakım işlemi kolayca sağlanır. Maksimum sızdırmazlık ve hassas tesviye için üstten ayarlanan çeki demiri dairesel dişli opsiyonunu kullanarak uygun şekilde yerleştirilmiş aşınma ekleri ile işgücü maliyetlerinde %20'ye varan oranda tasarruf edin.

Üretkenlik ve Eğim kontrolü

Ölçeklenebilir Cat GRADE teknolojileri, farklı uygulama gereksinimlerine ve bütçelere sahip müşteriler için hepsi de operatörlerin daha fazla üretkenlik için daha hızlı ve daha doğru şekilde çalışmasına imkan vermek amacıyla tasarlanmış eğim kontrolü opsiyonları sunar. Cat GRADE teknolojileri Çapraz Eğim, Çapraz Eğim Göstergesi, Dijital Bıçak Eğimi Göstergesi ve eğim kontrolü teknolojilerini entegre eden Ataşman Hazırlığı Opsiyonunu içerir. Bunlara ek olarak opsiyonel Sabit Bıçak sistemi, makine sıçraması nedeniyle eğimin olumsuz etkilenmesi durumunda otomatik olarak makineyi yavaşlatır.

Tüm tekerleklerden çekiş sistemi, hassas tesviye için sadece ön tekerleğin aktif olduğu sürünme modu sağlar. Tüm tekerleklerden çekiş opsiyonu, gevşek malzemede çekiş ve manevra kabiliyetini destekler. Artırılmış güç daha fazla üretkenlik için engebeli arazide tutunma sağlar. Riperlerden bıçaklara kadar çeşitli Cat ataşmanlarını kullanarak makinenin çok yönlülüğünü artırın. Her biri iyileştirilmiş performans, güvenlik ve denge için tasarlanmıştır. İlave operatör güvenliği için standart ikincil direksiyon sistemi, ana pompa basıncının düşmesi durumunda otomatik olarak devreye girer.

 

120 Motorlu Greyder Teknik Özellikleri

   

Engine

Cat C7.1

Net power, max.

156 hp (116 kW) – Standard

173 hp (129 kW) - AWD

Net power range, all-wheel drive

130-173 hp (97-129 kW)

Net power range, standard tandem

125-156 hp (93-116 kW)

Weight, tandem drive

15,699 kg/34,610 lb – Lever

15,824 kg/34,886 lb - Joystick

Weight, AWD drive

16 454 kg /36,275 lb – Lever

16 499 kg /36,374 lb – Joystick

Moldboard width

3658 mm (12 ft)

# # #

 

Note to Editors: Caterpillar rolls out products and services in each of its territories at different time intervals. Although every effort is made to ensure that product information is released only after Caterpillar has received confirmation from our dealer network, our plants, and our marketing subsidiaries that products and services are available in the relevant region, editors are kindly requested to verify with their local dealer for product availability and specifications.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz bir şekilde kullanılamaz.

VisionLink, Trimble Navigation Limited'ın ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

©2019 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır 

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Yazılı Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleri
www.cat.com/requestCatinfo

Ürün ve Servis Haberleri

Caterpillar'ın en son ürün ve motor duyurularını inceleyin.

En Son Haberlere Bakın