Üç Yeni Nesil Cat® Ekskavatör, Daha Yüksek Verimlilik ve Daha Düşük İşletme Maliyetleri İçin 20 Ton Boyut Sınıfında Daha Fazla Seçenek Sunuyor

Üç Yeni Nesil Cat® Ekskavatör, Daha Yüksek Verimlilik ve Daha Düşük İşletme Maliyetleri İçin 20 Ton Boyut Sınıfında Daha Fazla Seçenek Sunuyor

Afrika, Orta Doğu, Türkiye, BDT'de Satışa Sunulacaktır: Ekim 2017  
Bülten Numarası: 553PR17

Caterpillar'ın Üç Yeni Nesil 20 ton boyut sınıfındaki ekskavatörü 320 GC, 320 ve 323 önceki modellere göre çalışma verimliliğini artırır, yakıt ile bakım maliyetlerini düşürür ve operatör konforunu artırır. Yeni ekskavatörler müşterilerin üretkenlik ve maliyet hedeflerini karşılamak için amaca yönelik üretilmiş benzersiz özellik kombinasyonları sunmaktadır.

Yeni Cat ® 320 üretkenliği artıran entegre Cat Connect Teknolojisi ile üretkenlik konusunda çıtayı yükseltmektedir. Standart teknoloji ile daha düşük yakıt ve bakım maliyetlerini birlikte sunarak orta - ağır hizmet tipi uygulamalarda düşük maliyetli üretimi mümkün kılar.

Düşük - orta hizmet tipi uygulamalar için tasarlanmış olan yeni Cat 320 GC'de daha düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri ile üretkenlik özellikleri en iyi şekilde dengelenmiştir. Sonuçta yüksek güvenilirlik ve saat başına düşük maliyetli performans elde edilir.

Yüksek üretim performansı sunan yeni Cat 323 'te standart olarak entegre Cat Connect Teknolojisi ve ürün gamındaki en yüksek güç ve kaldırma kapasitesi sunulur. Bu özellikler, daha düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri ile birlikte en düşük maliyet karşılığında en yüksek üretkenliği sağlar.

Bu teknoloji ile verimlilik %45'e kadar artırılır                                                          

Yeni Cat 320 ve 323, sektörde üretkenliği artırmak için standart olarak fabrikada takılan en gelişmiş teknolojilere sahiptir. Her iki modelde sunulan entegre CAT Connect Teknolojisi, klasik tesviye işlemlerine göre çalışma verimliliğini %45'e kadar artırabilir.

Derinlik, eğim ve tesviye ile aradaki yatay mesafe yönlendirmesi yapabilen 2D sistemli Cat Grade, operatörlerin istedikleri tesviyeyi hızlı ve hassas bir şekilde elde edebilmelerini sağlar. Sistemin E-parmaklık özelliği sayesinde ekskavatör parçalarının operatör tarafından belirlenen noktaların dışına çıkması engellenir ve makine binaların altında veya trafiğin yakınında güvenli bir şekilde çalışabilir. Standart 2D sistem, Gelişmiş 2D özelliğine sahip Cat Grade veya 3D özelliğine sahip Cat Grade'e yükseltilebilir.

Standart Grade Assist bom, stik ve kova hareketlerini otomatik hale getirir. Böylece operatör tek kolla kazma sayesinde istediği eğimi basit ve zahmetsiz şekilde elde edebilir. Cat Payload araç üzeri tartı sistemi Cat 320 ve 323'te fabrikada entegre edilmiştir. Bu sistem hareket halinde tartma kabiliyeti ile hassas yük hedefleri ve daha yüksek yükleme verimliliği sağlar. Ayrıca kamyonu az veya fazla yüklememek için hareket ettirme ihtiyacı olmadan gerçek yük kapasitesi tahmini yapılabilir. Cat LINK™ donanım ve yazılımları şantiyeyi ofislere bağlar ve müşterilere makine açısından kritik çalışma bilgilerini sağlar.

%20'e kadar yakıt tasarrufu

Dayanıklı Cat motorları, üç yeni ekskavatörde göreve uygun 107 - 117 kW arasında güç değerleri sunar. Yüksek verimli Yeni Nesil makineler önceki benzer modellere göre %20'e kadar daha az yakıt tüketir. Yeni Akıllı modda çalışma, motor ve hidrolik gücünü kazma koşullarına otomatik olarak uyarlayıp yakıt tüketimini ve performansı optimize eder. Yakıt tüketimini daha fazla düşürmek için hidrolik isteği olmadığında motor devri otomatik olarak düşürülür.

Tek fanlı sistemlerden daha yüksek verimli olan yeni soğutma sisteminde birden fazla elektrikli fan vardır. Bunlar birbirinden bağımsız olarak hidrolik yağı, radyatör ve havadan havaya son soğutucu sıcaklıklarını takip ederek tam olarak gereken hava akışını temin eder. Yüksek tepki ve verimlilik için tasarlanmış yeni hidrolik sisteme sahip olan Cat 320 GC, 320 ve 323'te pilot hat ihtiyacını ortadan kaldıran, basınç kayıplarını düşüren ve yakıt tüketimini azaltan yeni bir ana kumanda valfi vardır. Ekskavatörlerde daha az hidrolik hat olduğu için %20 daha az yağ gerekir, uzun vadeli işletme maliyetleri düşer.

Bakım maliyetleri %15'e kadar düşer

Daha uzun ve daha iyi senkronize edilmiş bakım aralıkları olan yeni Cat ekskavatörler, daha az maliyet ile daha fazla iş yapar ve önceki modellere göre bakım maliyetlerini %15'e kadar düşürür. Daha yüksek kirlenme kapasitesi olan yeni Cat hidrolik dönüş filtresinin kullanım ömrü 3.000 saattir. Bu önceki filtrelere göre %50 daha uzundur. Entegre ön filtreli ve birincil ile ikincil filtreleri olan yeni Cat hava filtresi, kullanım ömrünü 1.000 saate çıkarır ve önceki tasarımlara göre %100 artış sağlar. Yeni yakıt deposu kapağı filtresi kullanım ömrünü 2.000 saate çıkarır. Üç yakıt sistemi filtresi, 500 saatlik bakım aralıklarına sahiptir.  

Motor yağı, yakıt su ayırıcısı, yakıt deposu suyu ile çökelme ve soğutma sistemi seviyesi bakım kontrolleri zemin seviyesinden yapılır, işlem daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Filtre konumlarını birleştirerek bakım süreleri kısaltılır.

Operatör performansını artırmak için tasarlanmış yeni kabin

Tüm Yeni Nesil Cat Ekskavatör kabinlerinde anahtarsız düğmeyle çalıştırma, büyük standart 203 mm dokunmatik ekranlı monitör ve kumanda tuşları ile ses yalıtımlı devrilme koruma yapısı (ROPS) gibi standart özellikler ile operatör konforu, güvenlik ve sessiz çalışma konusunda yeni bir standart yakalanmıştır. Tepki ve çalışma şeklini belirlemek için programlanabilir kumanda kolu düğmeleri ile üretkenlik ayarları girilebilir. Yeni gelişmiş viskoz bağlantılar, önceki modellere göre kabin titreşimini %50'ye kadar azaltarak operatör yorgunluğunu azaltır.

Konfor, Lüks veya Ayrıcalıklı kabin paketleri olan yeni ferah kabinlerde alçak profilli tasarım ve büyük ön, arka ve yan camlar ile ekskavatörün ön ve yan tarafları daha kolay görülebilir. Opsiyonel 360 derece görüş kabiliyeti özelliği ile makine üzerindeki çok sayıda kameranın görüntüsü bir araya getirilerek operatörün her yönü görebilmesi sağlanır. Otomatik iklim kontrolü, dışarıdaki ortam sıcaklığından bağımsız olarak kabin içindeki sıcaklık ayarlarını korur. Bluetooth ® entegre radyo ve telefon bağlamak ve şarj etmek için USB portları sayesinde evde olmasına alıştığınız konforlar operatörün çalışma ortamına taşınır. Lüks ve Ayrıcalıklı kabin tasarımlarındaki yatırılabilen konsol, kabine kolayca girip çıkmayı mümkün kılar.

Cat Yeni Nesil Hidrolik Ekskavatörler hakkında daha fazla bilgi için yerel Cat temsilcinizle görüşün veya www.cat.com adresini ziyaret edin  

 

EKSKAVATÖR
323 Kamyon Yükleme

Yeni Nesil Cat Ekskavatör Ürün Teknik Özellikleri

 

320 GC

320

323

Motor

Cat C4.4 ACERT™

Cat C7.1 ACERT™

Cat C7.1 ACERT™

Brüt Güç, kW (ISO 14396)

107

117

117

Çalışma ağırlığı (kg)

20 500

22 000

24 500

Maks. kazma derinliği, mm
(5,7 m bom, 2,9 m stik)

6 730

6 730

6 730

Zemin seviyesine maks. erişim
(5,7 m bom, 2,9 m stik)

9 860

9 860

9 870

Maks. yükleme yüksekliği
(5,7 m bom, 2,9 m stik)

6 490

6 490

6 480

# # #

Editörlere Not: Caterpillar'ın ürünlerini ve servislerini piyasaya sürdüğü zaman aralıkları bölgeden bölgeye değişir. Ürünlerin ve servislerin ilgili bölgede bulunduğuna dair temsilci ağımız, tesislerimiz ve pazarlama kuruluşlarımız Caterpillar'a onay vermeden ürün bilgilerinin yayınlanmaması için gereken her türlü çabayı gösterse de editörlerin ürün bulunabilirliğini ve teknik özelliklerini yerel temsilcilerden doğrulamaları rica edilir.

Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, bunların logoları, "Caterpillar Yellow" ve "Power Edge" ticari takdim şekli Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

VisionLink, Trimble Navigation Limited'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

©2017 Caterpillar Tüm Hakları Saklıdır  

 

Basın İlişkileri

Caterpillar Ticari Basın Medya Temsilcileri

Kuzey ve Güney Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Avrupa, Afrika, Orta Doğu

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Okuyucu İstekleriwww.cat.com/requestCatinfo