Resimsiz Yer Tutucu

Elektrik Kitleri 2.200 mm (87 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Birleşik Ağırlık
4.4 lb
2 kg
Toplam Donanım Uzunluğu
86.6 inç
2200 mm

Görüntüleme

Süpürgelerin çalıştırılması için makine tarafında kablo tesisatı sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.200 mm (87 inç)

Birleşik Ağırlık 4.4 lb 2 kg
Toplam Donanım Uzunluğu 86.6 inç 2200 mm

2.200 mm (87 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  2.200 mm (87 inç)

Diğer Teklifleri Görüntüle