Süpürge Kancası, Yalnızca IT38 Ataşman Değiştirici

Kanca Grupları Süpürge Kancası, Yalnızca IT38 Ataşman Değiştirici

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Birleşik Ağırlık
54 lb
24.5 kg
Arayüz Tipi
IT38 Ataşman Değiştirici
IT38 Ataşman Değiştirici
Toplam Yükseklik
34.4 inç
873 mm

Görüntüleme

Bu kitler, süpürgeler için bir makine arayüzü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Süpürge Kancası, Yalnızca IT38 Ataşman Değiştirici

Birleşik Ağırlık 54 lb 24.5 kg
Arayüz Tipi IT38 Ataşman Değiştirici IT38 Ataşman Değiştirici
Toplam Yükseklik 34.4 inç 873 mm
Toplam Uzunluk 9.2 inç 233 mm
Toplam Genişlik 4.7 inç 120 mm

Süpürge Kancası, Yalnızca IT38 Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi